피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
CHSG/CHDSG - ISO Standard Hydraulic Cylinder (16MPa)
SMC
bp2_specialty_cylinder
CHS ISO Standard Hydraulic Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_specialty_cylinder/chs/chsg_asmtab.prj},{NB=CHSGTC50-25(0_0)},{BORE=50},{MOUNT=(TC) Center trunnion},{MAGNET=},{THREAD1=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=25},{POS=0},{NUT=},{CUSHION=},{PORT=},{THREAD2=0},{A1=22.500},{B1=9.500},{A2=19.000},{B2=6.000},{A3=16.000},{B3=3.000},{A4=12.500},{B4=0.000},{A5=16.500},{B5=3.500},{S=134.000},{NA=57.000},{NBB=33.000},{C=52.300},{PPATH=chsg/assembly/chsg_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
CHSGB32-25
32
(B) Basic
CHSGLA32-25
32
(LA) Transaxial foot
CHSGFY32-25-B
32
(FY) Rod rectangular flan...
CHSGFZ32-25-B
32
(FZ) Head rectangular fla...
CHSGCA32-25
32
(CA) Single clevis
CHSGCB32-25
32
(CB) Double clevis
CHSGTA32-25-B
32
(TA) Rod trunnion
CHSGTC32-25
32
(TC) Center trunnion
CHSGB40-25
40
(B) Basic
CHSGLA40-25
40
(LA) Transaxial foot
CHSGFY40-25-B
40
(FY) Rod rectangular flan...
CHSGFZ40-25-B
40
(FZ) Head rectangular fla...
CHSGCA40-25
40
(CA) Single clevis
CHSGCB40-25
40
(CB) Double clevis
CHSGTA40-25-B
40
(TA) Rod trunnion
CHSGTC40-25
40
(TC) Center trunnion
CHSGB50-25
50
(B) Basic
CHSGLA50-25
50
(LA) Transaxial foot
CHSGFY50-25-B
50
(FY) Rod rectangular flan...
CHSGFZ50-25-B
50
(FZ) Head rectangular fla...
CHSGCA50-25
50
(CA) Single clevis
CHSGCB50-25
50
(CB) Double clevis
CHSGTA50-25-B
50
(TA) Rod trunnion
CHSGTC50-25
50
(TC) Center trunnion
CHSGB63-25
63
(B) Basic
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
21240 - Slide carriages DryLin® W
norelem
30.05.2024
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS Standard Hydraulic Cylinder Double Acting Single ...
SMC Corporation
29.05.2024
CHSG/CHDSG - ISO Standard Hydraulic Cylinder (16MPa)
SMC
26.09.2023
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS Standard Hydraulic Cylinder Double Acting Single ...
SMC
28.09.2023
AD-FI - Bracket
SMC
10.11.2021
CHSD/CHDSD - ISO Standard Hydraulic Cylinder (10MPa)
SMC
26.09.2023
CHN (Assembly) - Hydraulic Cylinder (7 MPa)
SMC
28.09.2023
SMC D-B3 - Heat Resistant Reed Switch
SMC
28.09.2023
CHSG/CHDSG - ISO Standard Hydraulic Cylinder (16MPa)
SMC Corporation
06.06.2023
round cylinder up to 160 bar - Z160
HEB
16.04.2024
Rod end clevis (Y-end)
TAIYO
14.06.2023
CHSD/CHDSD - ISO Standard Hydraulic Cylinder (10MPa)
SMC
26.09.2023
SN2500 - Coil spring
STRACK
17.08.2022
21240 - Guide rails DryLin® W single
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성