피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
português
русский
English
Assembly Group BG11 MS41-M10 - Assembly Group BG11 MS41-M10
Sikla
Simotec
Assemblies
BG Rail system MS
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/simotec/baugruppen/bg_schienensystem_ms/baugruppe_bg11_ms41_m10_asmtab.prj},{NB=110147(SP=40 LQ=Q L=40.54 LODLEVEL=400)},{TYP=DN32},{LODLEVEL=400},{SP=40.0},{A=35},{B=93},{G=0.34},{VERP=1},{ARTNR=110147},{LQ=Q},{L=40.54},{ARTNR1=112254},{ARTNR2=114842},{ARTNR3=162391},{ARTNR4=179606},{ARTNR5=162115},{LXX=40.540},{LX1=34.400},{ARTNR1X=112254},{PPATH=../../../siconnect_rg/schienensystem_pressix_cc41_bg/assemblies/baugruppe_bg11_ms41_m10_asmtpl.prj},{SPMIN=40},{SPMAX=45},{DDF=40},{DX=38,40,42,42.4,44.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
G
Weight
[kg]
VERP
Packaging
[Stück]
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
110144
DN15
35
68
0.27
1
110144
110145
DN20
35
75
0.30
1
110145
110146
DN25
35
81
0.32
1
110146
110147
DN32
35
93
0.34
1
110147
110148
DIN40
35
104
0.36
1
110148
110149
DN50
35
117
0.38
1
110149
110150
DN65
35
150
0.48
1
110150
110151
DN80
35
164
0.53
1
110151
110152
DN100
35
187
0.59
1
110152
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성