피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SHAKO
생성됨: 16.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SHAKO
MCX - Slide double rod cylinder
SHAKO
Pneumatic Actuators
Slide cylinder
MCX
Powered by
CAD모델 선택
{shako/cylinder/slide_cylinder/mcx/mcx_asmtab.prj},{NB=MCX06B50(0)},{TYPE=MCX},{BS=06},{STROKE=50},{POS=0.0},{A=38},{B=17},{C=41},{D=24},{E=48},{F=25.0},{G=60.0},{H=62.5},{H1=-},{I=100},{J=6},{K=4},{L=99.5},{M=106},{PPATH=assemblies/mcx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BS
Bore size
ⁿ/ₐ
STROKE
Stroke
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
MCX06B10
06
10
20
6
11
25
20
10.0
17.0
22.5
-
42
4
2
41.5
48
MCX06B20
06
20
30
6
21
35
20
10.0
27.0
32.5
-
52
4
2
51.5
58
MCX06B30
06
30
20
11
30
20
20
7.0
40.0
42.5
-
62
6
3
61.5
68
MCX06B40
06
40
28
13
43
30
30
19.0
50.0
52.5
-
84
6
3
83.5
90
MCX06B50
06
50
38
17
41
24
48
25.0
60.0
62.5
-
100
6
4
99.5
106
MCX08B10
08
10
25
9
17
28
20
13.0
19.5
23.5
-
49
4
2
48.5
56
MCX08B20
08
20
25
12
12
30
30
8.5
29.0
33.5
-
54
4
2
53.5
61
MCX08B30
08
30
40
13
33
20
20
9.5
39.0
43.5
-
65
4
3
64.5
72
MCX08B40
08
40
50
15
43
28
28
10.5
56.0
53.5
-
83
4
3
82.5
90
MCX08B50
08
50
38
20
43
23
46
24.5
60.0
63.5
82.5
101
6
4
100.5
108
MCX08B75
08
75
50
27
83
28
56
38.5
96.0
88.5
132.5
151
6
5
150.5
158
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성