您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GM
鼎翰SHAC
线性滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{shac/linear_guide/gm_asmtab.prj},{NB=GMN9C1R30ZFC+U/-5/5(1)},{SIZE=9},{HN=10},{HW=12},{H1N=2.0},{H1W=2.9},{WN=20},{WW=30},{BN=15},{BW=21},{CNC=10},{CNH=16},{CWC=12},{CWH=24},{L1NC=19.0},{L1NH=30.0},{L1WC=27.0},{L1WH=38.0},{LX=76.5},{TAN1=4.750},{TAW=4.825},{TBN=1.250},{TBW=1.475},{TC=0.000},{TD=0.000},{GNN=1.4},{GNW=1.2},{MX=3},{MX2=3},{MXL1=3.0},{MXL2=3.0},{H2N=1.8},{H2W=2.40},{WRN=9},{WRW=18},{HRN=6.5},{HRW=7.0},{DN=6.0},{DW=6.0},{HHN=3.5},{HHW=4.5},{DDN=3.5},{DDW=3.5},{PN=20},{PW=30},{CANC=2.47},{CANH=3.52},{CAWC=3.36},{CAWH=4.31},{CONC=3.36},{CONH=5.61},{COWC=5.23},{COWH=7.47},{MRNC=12.05},{SERIES=GMN},{LT=C},{CSC=},{NCR=1},{RFT=R},{RL=30.00},{CSR=},{PL=ZF},{AG=C},{MAT=},{NRA=},{OPT1=U},{OPT2=},{EE=1},{E1=5.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
SIZE
尺寸
[mm]
E2
导轨末端孔距E2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
G
[mm]
GN
Gn
[mm]
MXL
MxL
ⁿ/ₐ
MX2
[mm]
H2
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
SCREW
导轨螺栓尺寸
[mm]
CA
基本动额定负荷
[kN]
CO
基本静额定负荷
[kN]
MR
[kN-m]
MP
[kN-m]
MY
[kN-m]
BWEIGHT
滑块重量
[kg]
GMN7C1R30ZFC+U/-0/0
7
0.00
8
1.5
5.0
17
12
2.5
8
13.5
24.5
-
Ø1.2
M2x2.5
3
1.50
7
4.8
4.2
2.3
2.4
15.0
M2x6
1.45
1.88
5.30
3.01
3.01
0.010
GMN9C1R30ZFC+U/-5/5
9
5.00
10
2.0
5.5
20
15
2.5
10
19.0
31.0
-
Ø1.4
M3x3
3
1.80
9
6.5
6.0
3.5
3.5
20.0
M3x8
2.47
3.36
12.05
7.64
7.64
0.017
GMN12C1R30ZFC+U/-2.5/2.5
12
2.50
13
3.0
7.5
27
20
3.5
15
23.0
38.0
-
Ø2
M3x3.5
3
2.50
12
8.0
6.0
4.5
3.5
25.0
M3x8
3.58
4.77
27.61
15.44
15.44
0.035
GMN15C1R30ZFC+U/-15/15
15
15.00
16
4.0
8.5
32
25
3.5
20
26.5
43.0
4.5
M3
M3x4
4
3.00
15
10.0
6.0
4.5
3.5
40.0
M3x10
5.36
7.21
48.13
26.54
26.54
0.060
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KK60 - 模组
鼎翰SHAC
25.04.2024
KK50 - 模组
鼎翰SHAC
25.04.2024
GH
鼎翰SHAC
29.08.2022
KK86 - 模组
鼎翰SHAC
25.04.2024
GE
鼎翰SHAC
31.08.2022
BF - 支撑座
鼎翰SHAC
07.08.2023
BK - 支撑座
鼎翰SHAC
13.05.2022
GR
鼎翰SHAC
24.04.2024
SFY - 滚珠丝杆
鼎翰SHAC
15.09.2023
EK - 支撑座
鼎翰SHAC
13.05.2022
EF - 支撑座
鼎翰SHAC
13.05.2022
Compact Type - Ultra Heavy Load SPR-LR
THK
23.05.2024
MJC-K
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SFA - 滚珠丝杆
鼎翰SHAC
15.09.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表