피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
SO 02421 - Male adaptor elbow union
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_02421.prj},{NB=SO 02421-12-1/2 248.2401.400},{TYPE=SO 02421-12-1/2},{MATNR=248.2401.400},{DK=12.00},{R=R1/2},{NDM=20.955},{BAR=100},{G=G1/2},{G1X=20.955},{SW1=19},{SW2=19},{L1=42.0},{L2=31.5},{ZK1=29.0},{ZK2=19.0},{EK=12.0},{KG=13.890},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
R
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 02421-4-1/8 248.2401.0...
SO 02421-4-1/8
248.2401.060
4.00
R1/8
125
G1/8
12
10
26.5
19.5
20.0
13.5
3.4
2.620
CW617N (Messing)
SO 02421-5-1/8 248.2401.0...
SO 02421-5-1/8
248.2401.082
5.00
R1/8
125
G1/8
12
10
27.0
19.5
20.0
13.5
4.0
2.660
CW617N (Messing)
SO 02421-6-1/8 248.2401.1...
SO 02421-6-1/8
248.2401.100
6.00
R1/8
125
G1/8
12
10
28.0
19.5
20.0
13.5
4.0
2.720
CW617N (Messing)
SO 02421-6-1/4 248.2401.1...
SO 02421-6-1/4
248.2401.110
6.00
R1/4
125
G1/8
12
11
30.0
25.0
22.0
15.0
4.0
3.870
CW617N (Messing)
SO 02421-8-1/8 248.2401.1...
SO 02421-8-1/8
248.2401.160
8.00
R1/8
125
G1/4
14
11
31.5
21.0
22.0
14.5
5.0
4.430
CW617N (Messing)
SO 02421-8-1/4 248.2401.1...
SO 02421-8-1/4
248.2401.170
8.00
R1/4
125
G1/4
14
11
31.5
25.0
22.0
15.0
6.0
4.990
CW617N (Messing)
SO 02421-8-3/8 248.2401.1...
SO 02421-8-3/8
248.2401.180
8.00
R3/8
125
G1/4
14
14
32.5
25.0
23.0
16.0
6.0
6.100
CW617N (Messing)
SO 02421-10-1/4 248.2401....
SO 02421-10-1/4
248.2401.270
10.00
R1/4
100
G3/8
17
14
35.0
25.0
23.0
15.0
8.0
6.740
CW617N (Messing)
SO 02421-10-3/8 248.2401....
SO 02421-10-3/8
248.2401.280
10.00
R3/8
100
G3/8
17
14
35.0
25.0
23.0
16.0
8.0
7.530
CW617N (Messing)
SO 02421-10-1/2 248.2401....
SO 02421-10-1/2
248.2401.285
10.00
R1/2
100
G3/8
17
19
41.0
31.5
29.0
19.0
8.0
11.660
CW617N (Messing)
SO 02421-12-1/4 248.2401....
SO 02421-12-1/4
248.2401.380
12.00
R1/4
100
G1/2
19
17
39.0
25.5
26.0
16.0
7.0
11.670
CW617N (Messing)
SO 02421-12-3/8 248.2401....
SO 02421-12-3/8
248.2401.390
12.00
R3/8
100
G1/2
19
17
39.0
25.0
26.0
16.0
10.0
11.570
CW617N (Messing)
SO 02421-12-1/2 248.2401....
SO 02421-12-1/2
248.2401.400
12.00
R1/2
100
G1/2
19
19
42.0
31.5
29.0
19.0
12.0
13.890
CW617N (Messing)
SO 02421-14-3/8 248.2401....
SO 02421-14-3/8
248.2401.502
14.00
R3/8
64
G1/2
22
17
42.5
25.0
26.5
16.0
10.0
12.230
CW617N (Messing)
SO 02421-14-1/2 248.2401....
SO 02421-14-1/2
248.2401.504
14.00
R1/2
64
G1/2
22
19
42.5
31.5
29.5
19.0
12.0
14.550
CW617N (Messing)
SO 02421-14-3/4 248.2401....
SO 02421-14-3/4
248.2401.506
14.00
R3/4
64
G1/2
22
22
47.5
34.0
31.5
20.0
12.0
19.570
CW617N (Messing)
SO 02421-15-3/8 248.2401....
SO 02421-15-3/8
248.2401.532
15.00
R3/8
64
G1/2
22
17
42.5
25.0
26.5
16.0
10.0
11.920
CW617N (Messing)
SO 02421-15-1/2 248.2401....
SO 02421-15-1/2
248.2401.534
15.00
R1/2
64
G1/2
22
19
45.5
31.5
29.5
19.0
12.0
14.240
CW617N (Messing)
SO 02421-15-3/4 248.2401....
SO 02421-15-3/4
248.2401.536
15.00
R3/4
64
G1/2
22
22
47.5
34.0
31.5
20.0
12.0
19.260
CW617N (Messing)
SO 02421-6,35-1/8 248.240...
SO 02421-6,35-1/8
248.2401.135
6.35
R1/8
125
G1/8
12
10
28.0
19.5
20.0
13.5
4.0
2.690
CW617N (Messing)
SO 02421-6,35-1/4 248.240...
SO 02421-6,35-1/4
248.2401.140
6.35
R1/4
125
G1/8
12
11
30.0
25.0
22.0
15.0
4.0
3.830
CW617N (Messing)
SO 02421-9,52-1/4 248.240...
SO 02421-9,52-1/4
248.2401.230
9.52
R1/4
100
G3/8
17
14
35.0
25.0
23.0
15.0
8.0
6.780
CW617N (Messing)
SO 02421-9,52-3/8 248.240...
SO 02421-9,52-3/8
248.2401.235
9.52
R3/8
100
G3/8
17
14
35.0
25.0
23.0
16.0
8.0
7.570
CW617N (Messing)
SO 02421-9,52-1/2 248.240...
SO 02421-9,52-1/2
248.2401.240
9.52
R1/2
100
G3/8
17
19
41.0
31.5
29.0
19.0
8.0
11.710
CW617N (Messing)
SO 02421-12,7-1/4 248.240...
SO 02421-12,7-1/4
248.2401.430
12.70
R1/4
100
G1/2
19
17
39.0
25.5
26.0
16.0
7.0
12.300
CW617N (Messing)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 01121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 40002 - Plug
SERTO
11.03.2024
SO 41521 - Panel mount union max. panel thickness 5 mm
SERTO
11.03.2024
SO 42421 - Male adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 01100 - Male threaded adaptor G-R
SERTO
11.03.2024
Elbow male couplings, L-series, DIN 2353 Form G - Thread: Whitworth tube th...
VOSS
11.04.2023
Adjustable elbow coupling male connector combination fitting - Thread: Whit...
VOSS
11.04.2023
SO 41600 - Adjustable male adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 40003 - Stiffener sleeve to reinforce tubes
SERTO
11.03.2024
SO CV 03A21 - Taper seat non-return valve
SERTO
11.03.2024
SO 02000 - Elbow G
SERTO
11.03.2024
SO 03021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 41124 OR - Male adaptor union with Conovor O-ring seal (NBR)
SERTO
11.03.2024
SO 03021 RED - T-Verschraubung reduziert
SERTO
08.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성