피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TCHF1/TCHF1S/TCHF2/TCHF2S/TCHF3/TCHF3S/TCHF4/TCHF4S/TCHF5/TCHF6/TCHF7/TCHF8/TCHF8S/TCHF9 - Horizontal Handle Type Toggle Clamps-Flange Base Type
SAMLO
toggle_clamps
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/toggle_clamps/tchf.prj},{NB=TCHF4},{TYPECODE=TCHF4},{M=SS400},{ST=镀锌},{TF=2352},{TW=265},{HANGLE=90°},{AANGLE=65°},{ACCESSORIES=RBCY-04},{CATALOG=tchf.jpg},{S=},{SM=8.000},{SL=MIN},{AH=12.700},{PPATH=tchf/assmblies/tchf_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
M
Material
ⁿ/ₐ
ST
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
TF
Tightening Force
ⁿ/ₐ
TW
Weight
ⁿ/ₐ
HANGLE
Handle Open Close Angle
ⁿ/ₐ
AANGLE
Arm Open Close Angle
ⁿ/ₐ
ACCESSORIES
Accessories
ⁿ/ₐ
TCHF1
TCHF1
SS400
镀锌
264.6
30
90°
80°
TTCY-01
TCHF1S
TCHF1S
SUS304
-
264.6
30
90°
80°
TTCY-01
TCHF2
TCHF2
SS400
镀锌
264.6
35
90°
80°
TTCY-01
TCHF2S
TCHF2S
SUS304
-
264.6
35
90°
80°
TTCY-01
TCHF3
TCHF3
SS400
镀锌
882
130
85°
60°
RBCY-02
TCHF3S
TCHF3S
SUS304
-
882
130
85°
60°
RBCY-02
TCHF4
TCHF4
SS400
镀锌
2352
265
90°
65°
RBCY-04
TCHF4S
TCHF4S
SUS304
-
2352
265
90°
65°
RBCY-04
TCHF5
TCHF5
SS400
镀锌
196
35
75°
75°
TTC-M4-L25
TCHF6
TCHF6
SS400
镀锌
196
25.5
55°
60°
TTC-M4-L25
TCHF7
TCHF7
SS400
镀锌
294
100
65°
55°
TTC-M4-L40
TCHF8
TCHF8
SS400
镀锌
2450
228
75°
70°
TTC-M6-L50
TCHF8S
TCHF8S
SUS304
-
2450
228
75°
70°
TTC-M6-L50
TCHF9
TCHF9
SS400
镀锌
2744
480
80°
80°
TTC-M8-L65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TCHS1/TCHS2/TCHS3/TCHS4/TCHS8/TCHS9 - Horizontal Handle Type Toggle Clamps-...
SAMLO
20.12.2021
TCVS1/TCVS2/TCVS3/TCVS4/TCVS5/TCVS6/TCVS7/TCVS8 - Vertical Handle Type Togg...
SAMLO
20.12.2021
SC SCD SCJ - Standard Cylinder
AirTAC
21.07.2022
C-LD-225D - C-VALUE Toggle Clamps - Horizontal Hold Down Clamps(2270N)
Misumi
22.09.2022
05770-01 - Mini toggle clamp, horizontal with horizontal foot and fixed cla...
norelem
30.05.2024
GHC-GH201A
Reid Supply
22.02.2022
WDC201-A_WDC201-ASS - Quick Clamp ¡¤ Vertical Press Type ¡¤ Flange Base
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GN 820 - Stainless Steel-Toggle clamps, Type MC, U-bar version, with two fl...
JW Winco
02.04.2024
GHC-GH201
Reid Supply
22.02.2022
GHC-GH20752B
Reid Supply
22.02.2022
MC04-3L - Toggle Clamps - Bottom Holder, Vertical Handle Type (Long Arm)
Misumi
30.06.2021
TC-518 - Manual Hold Down Clamps - Vertical
Essentra Components
17.07.2014
MC04-3, MC04-S3 - Toggle Clamps - Bottom Holder, Vertical Handle Type
Misumi
30.06.2021
Series I Cylinders - Cylinders
Advance Automation
07.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성