피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TAA8M/TSA8M - Timing Pulleys-8M Type
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/taa8m.prj},{NB=TAA8M-32-150-P14},{TYPECODE=TAA8M},{TEETH=32},{WIDTH=150},{TYPE=P},{TYPE1='P','N'},{D=14.000},{P=[14:55/1]},{N=[14:50/1]},{PD=81.49},{OD=80.16},{F=87},{E=67},{M=M8},{CATALOG=taa8m.jpg},{MX=8},{R1=5.350},{R2=3.540},{R3=2.570},{R4=0.800},{R5=14.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
TAA8M-22-150-P12
22
56.02
54.65
61
45
M5
4
1.8
TAA8M-24-150-P12
24
61.12
59.74
67
50
M6
4
1.8
TAA8M-25-150-P12
25
63.66
62.28
70
54
M6
4
1.8
TAA8M-26-150-P14
26
66.21
64.85
74
58
M6
5
2.3
TAA8M-28-150-P14
28
71.30
70.08
80
60
M6
5
2.3
TAA8M-30-150-P14
30
76.39
75.13
87
67
M6
5
2.3
TAA8M-32-150-P14
32
81.49
80.16
87
67
M8
5
2.3
TAA8M-34-150-P16
34
86.53
85.22
95
75
M8
5
2.3
TAA8M-36-150-P16
36
91.67
90.30
99
83
M8
5
2.3
TAA8M-38-150-P16
38
96.77
95.39
104
84
M8
5
2.3
TAA8M-40-150-P20
40
101.86
100.49
111
90
M8
6
2.8
TAA8M-44-150-P20
44
112.05
110.07
119
102
M10
6
2.8
TAA8M-48-150-P20
48
122.23
120.86
127
105
M10
6
2.8
TAA8M-50-150-P20
50
127.32
125.95
135
115
M10
6
2.8
TAA8M-60-150-P20
60
152.79
151.42
160
140
M10
6
2.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TAB8M/TSB8M - Timing Pulleys-8M Type
SAMLO
23.03.2023
HTD8M
HEFA
29.04.2024
P8M-A - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
TAAS8M/TSAS8M - Timing Pulleys-S8M Type
SAMLO
23.03.2023
LA8M - Idler Pulley with Teeth-8M Type
SAMLO
17.12.2021
HTD8M-50 - Toothed pulley - Steel or cast iron - 8mm Pitch - Belt width 50m...
HPC
17.02.2022
LAS8M - Idler Pulley with Teeth-S8M Type
SAMLO
17.12.2021
PTPA__P8M150, PTPA__P8M250, PTPA__P8M400, PTPB__P8M150, PTPB__P8M250, PTPB_...
Misumi
29.05.2023
BLPA__S8M150, BLPA__S8M250, BLPA__S8M300, BLPA__S8M400, BLPK__S8M150, BLPK_...
Misumi
08.06.2021
CBHPA,CBHPK,CBHPB,CBHPC,CBHPT,CBHPM,CBHPP - Synchronous pulley - high torqu...
SRD-FA
04.04.2023
S8M-A - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
P8M
HEFA
29.04.2024
TABS8M/TSBS8M - Timing Pulleys-S8M Type
SAMLO
23.03.2023
HHTA_ _S8M150, HHTA_ _S8M250, HHTA_ _S8M300, HHTA_ _S8M400, HHTK_ _S8M150, ...
Misumi
25.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성