您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
RBTT5 - 橡胶同步带-T5型
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/rbtt5.prj},{NB=RBTT5-110-100},{TYPECODE=RBTT5},{TEETH=110},{WIDTH=100},{CL=550.000},{CATALOG=rbtt5.jpg},{PD=11.000},{T1=5.000},{T2=40.000},{T3=1.800},{T4=2.600},{T5=1.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
CL
周长
[mm]
RBTT5-27-100
RBTT5
27
135.000
RBTT5-30-100
RBTT5
30
150.000
RBTT5-33-100
RBTT5
33
165.000
RBTT5-37-100
RBTT5
37
185.000
RBTT5-40-100
RBTT5
40
200.000
RBTT5-42-100
RBTT5
42
210.000
RBTT5-43-100
RBTT5
43
215.000
RBTT5-44-100
RBTT5
44
220.000
RBTT5-45-100
RBTT5
45
225.000
RBTT5-46-100
RBTT5
46
230.000
RBTT5-48-100
RBTT5
48
240.000
RBTT5-49-100
RBTT5
49
245.000
RBTT5-50-100
RBTT5
50
250.000
RBTT5-51-100
RBTT5
51
255.000
RBTT5-52-100
RBTT5
52
260.000
RBTT5-54-100
RBTT5
54
270.000
RBTT5-56-100
RBTT5
56
280.000
RBTT5-58-100
RBTT5
58
290.000
RBTT5-59-100
RBTT5
59
295.000
RBTT5-60-100
RBTT5
60
300.000
RBTT5-61-100
RBTT5
61
305.000
RBTT5-62-100
RBTT5
62
310.000
RBTT5-64-100
RBTT5
64
320.000
RBTT5-65-100
RBTT5
65
325.000
RBTT5-66-100
RBTT5
66
330.000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TTBO-T5, TTBO-T10, TTBO-AT5, TTBO-AT10, PTBOG-P5M, PTBOG-P8M - 自由端同步齿形带-TTB...
Misumi
30.06.2021
LTBJA-XL, LTBJA-L, LTBJA-H, LTBJA-T5, LTBJA-T10, LTBJA-AT5, LTBJA-AT10 - 加长...
Misumi
30.06.2021
TTBU_ _T5 - 同步齿形带 T5 (孔距 5mm)
Misumi
30.06.2021
T 5 - T type belt - Polyurethane with steel reinforcements - T5 Pitch - Wid...
HPC
17.02.2022
HG-JR - AC Servo Motors
Bimba Products
24.04.2024
TG Reducer Series - 直齿减速机
德迈机器人
08.01.2024
MLT/K - Precision lock nut
Melucci
09.05.2022
T5
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
130SG Series - SG series servo motor
欧传传动
13.06.2023
C-TTBN__T5 - 【经济型】同步齿形带 T5型
Misumi
29.05.2023
MAE-MW-ZR-T-PAZ - 聚氨酯(TPU)制成的、可焊接的、以米为单位的同步带,PAZ = 齿侧的聚酰胺织物,以米为单位的T型齿带 PAZ
MÄDLER
26.04.2024
MAE-MW-ZR-HTD-PAZ - 聚氨酯(TPU)制成的、可焊接的、以米为单位的同步带,PAZ = 齿侧的聚酰胺织物,HTD同步带以米为单位的P...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZR-3M-BR15-NEOPREN - HTD同步带,型材HTD-3M,带宽15mm
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZR-8M-BR50-NEOPREN - HTD同步带,型材HTD-8M,带宽50mm
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表