피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
LAS5M - Idler Pulley with Teeth-S5M Type
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/las5m.prj},{NB=LAS5M-25-250},{TYPECODE=LAS5M},{TEETH=25},{WIDTH=250},{PD=39.79},{OD=38.83},{F=45},{E=30},{G=24},{A=27},{W=32},{S=8.0},{T=2},{BT=6000ZZ×2},{D=10},{C=26},{B=8},{RT=KDQ-26},{H=27.200},{K=1.300},{CATALOG=las5m.jpg},{R1=3.250},{R2=1.770},{R3=0.250},{R4=0.550},{R5=0.480},{R6=0.381},{R7=3.275},{BQ=2},{PPATH=las5m/assmeblies/las5m_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
WIDTH
Belt Width
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
A
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
BT
Bearings Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
RT
Rings Type
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
LAS5M-16-100
LAS5M
16
100
25.46
24.50
32
20
15
11
16
5.0
2
606ZZ×1
6
17
6
KDQ-17
17.800
1.100
LAS5M-16-150
LAS5M
16
150
25.46
24.50
32
20
15
17
22
5.0
2
606ZZ×2
6
17
6
KDQ-17
17.800
1.100
LAS5M-16-250
LAS5M
16
250
25.46
24.50
32
20
15
27
32
10.0
2
606ZZ×2
6
17
6
KDQ-17
17.800
1.100
LAS5M-18-100
LAS5M
18
100
28.65
27.69
33
22
17
11
16
5.0
2
698ZZ×1
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAS5M-18-150
LAS5M
18
150
28.65
27.69
33
22
17
17
22
5.0
2
698ZZ×2
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAS5M-18-250
LAS5M
18
250
28.65
27.69
33
22
17
27
32
10.0
2
698ZZ×2
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAS5M-20-100
LAS5M
20
100
31.83
30.87
36
24
17
11
16
5.0
2
698ZZ×1
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAS5M-20-150
LAS5M
20
150
31.83
30.87
36
24
17
17
22
5.0
2
698ZZ×2
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAS5M-20-250
LAS5M
20
250
31.83
30.87
36
24
17
27
32
10.0
2
698ZZ×2
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAS5M-22-100
LAS5M
22
100
35.01
34.05
40
27
21
11
16
4.0
2
628ZZ×1
8
24
8
KDQ-24
25.200
1.300
LAS5M-22-150
LAS5M
22
150
35.01
34.05
40
27
21
17
22
3.0
2
628ZZ×2
8
24
8
KDQ-24
25.200
1.300
LAS5M-22-250
LAS5M
22
250
35.01
34.05
40
27
21
27
32
8.0
2
628ZZ×2
8
24
8
KDQ-24
25.200
1.300
LAS5M-24-100
LAS5M
24
100
38.20
37.24
45
30
24
11
16
4.0
2
6000ZZ×1
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LAS5M-24-150
LAS5M
24
150
38.20
37.24
45
30
24
17
22
3.0
2
6000ZZ×2
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LAS5M-24-250
LAS5M
24
250
38.20
37.24
45
30
24
27
32
8.0
2
6000ZZ×2
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LAS5M-25-100
LAS5M
25
100
39.79
38.83
45
30
24
11
16
4.0
2
6000ZZ×1
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LAS5M-25-150
LAS5M
25
150
39.79
38.83
45
30
24
17
22
3.0
2
6000ZZ×2
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LAS5M-25-250
LAS5M
25
250
39.79
38.83
45
30
24
27
32
8.0
2
6000ZZ×2
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LAS5M-26-100
LAS5M
26
100
41.38
40.42
48
35
26
11
16
3.5
2
6200ZZ×1
10
30
9
KDQ-30
31.400
1.300
LAS5M-26-150
LAS5M
26
150
41.38
40.42
48
35
26
17
22
6.5
2
6200ZZ×1
10
30
9
KDQ-30
31.400
1.300
LAS5M-26-250
LAS5M
26
250
41.38
40.42
48
35
26
27
32
7.0
2
6200ZZ×2
10
30
9
KDQ-30
31.400
1.300
LAS5M-28-100
LAS5M
28
100
44.56
43.60
48
35
26
11
16
3.5
2
6200ZZ×1
10
30
9
KDQ-30
31.400
1.300
LAS5M-28-150
LAS5M
28
150
44.56
43.60
48
35
26
17
22
6.5
2
6200ZZ×1
10
30
9
KDQ-30
31.400
1.300
LAS5M-28-250
LAS5M
28
250
44.56
43.60
48
35
26
27
32
7.0
2
6200ZZ×2
10
30
9
KDQ-30
31.400
1.300
LAS5M-30-100
LAS5M
30
100
47.75
46.79
52
36
28
11
16
3.0
2
6201ZZ×1
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TABS5M/TSBS5M - Timing Pulleys-S5M Type
SAMLO
23.03.2023
BS-P5M - Timing pulley (P5M)
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
LA5M - Idler Pulley with Teeth-5M Type
SAMLO
17.12.2021
TPI_S5M,TPKI_S5M,TPBI_S5M,TPNI_S5M,TPDI_S5M,TPKDI_S5M,TPBDI_S5M,TPNDI_S5M -...
PRiCi FA
17.10.2023
HTD-Toothed belt pulleys - metric division, HTD profile
Ketten Fuchs
23.07.2021
TAA5M/TSA5M - Timing Pulleys-5M Type
SAMLO
23.03.2023
22004 - Toothed pulley profile HTD 5M
norelem
30.05.2024
D-T5 - Toothed idler with rib
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
CBAFW,CBBFW,CBMFW - Synchronous gear - toothed idler gear with flange s5m ·...
SRD-FA
04.07.2022
HTD5M-09 - Toothed pulley - Steel or aluminium - 5mm Pitch - Belt width 9mm
HPC
17.02.2022
AHTFW__S5M100, AHTFW__S5M150, AHTFW__S5M200, AHTFW__S5M250, KHTFW__S5M100, ...
Misumi
25.04.2022
HBG - Idler pulley for flat belt
HEFA
01.06.2024
LAL - Idler Pulley with Teeth-L Type
SAMLO
17.12.2021
Pulley (HTD pitch) - Pulleys (HTD pitch) for taper bushes
Ketten Fuchs
23.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성