피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
AJHAG/AJHAB - Adjustment Fastening Handles-Male Thread
SAMLO
operating_elements
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/operating_elements/ajhag-ajhab.prj},{NB=AJHAG-M8-L15},{TYPECODE=AJHAG},{M=M8},{L=15},{LX=15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80},{R=63},{H=41},{CATALOG=ajhag.jpg},{MX=8},{T=12},{R1=4.870},{T1=6},{S=11.800},{T2=9.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
M
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
AJHAG-M5-L10
M5
50
34
AJHAG-M6-L10
M6
50
34
AJHAG-M8-L15
M8
63
41
AJHAG-M10-L20
M10
80
44
AJHAG-M12-L20
M12
95
55
AJHAG-M16-L30
M16
114
62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2192.20. - Hexagon socket head cap screw, with low profile head and key gui...
FIBRO
21.07.2023
SHBH/SHBHS - Hexagon Bolts
SAMLO
24.03.2023
DIN 934-SKM-STVZ-A2-A4 - Hexagon Nuts DIN 934, right hand
MÄDLER
10.04.2024
AJHBG/AJHBB - Adjustment Fastening Handles-Female Thread
SAMLO
05.03.2024
SUW - Compression Springs-Spring Constant 1.5~3.9
SAMLO
24.03.2023
HLE - Five Lobed Handles-Male Thread
SAMLO
05.01.2024
N-730 MRO Switches Push-Button Switches Momentary Push-Button Switches - Sw...
Essentra Components
14.08.2014
800T 2-Position Selector Switch, Non-Illuminated - 800T 2-Position Selector...
Rockwell Automation
06.09.2023
E-HAF32_42 - Economy handle/Flange straight rod type/Tightly adjustable typ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LF-31 - Lite Duty Switch - Treadlite
Essentra Components
14.08.2014
LBSJL/LBSJM/LBSJS - Triangle Type Safety Labels
SAMLO
24.03.2023
LDBM - Power Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
BCK - Tapered Roller Bearings
SAMLO
24.03.2023
HLB - Wing Shaped Handles-Female Thread
SAMLO
28.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성