피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
KCM/KCMAJ/KCMOP - Linear Bushings-Standard Type/Adjustable Type/Open Type
SAMLO
linear_bushings_ball_retainers
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/linear_bushings_ball_retainers/kcm.prj},{NB=KCMAJ-10},{TYPECODE=KCMAJ},{DR=10},{D=19},{L=29},{B=22.0},{W=1.30},{D1=18.0},{H0=1.0},{ANGLE=},{CRO=0.012},{RCT=-0.005},{ROB=4},{C=373.0},{CO=549},{MASS=27},{CATALOG=kcm.jpg},{PPATH=kcm/assmblies/kcm_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
DR
dr
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H0
ⁿ/ₐ
ANGLE
θ
ⁿ/ₐ
CRO
Circular RunOut
ⁿ/ₐ
RCT
Radial Clearance Tolerance
ⁿ/ₐ
ROB
Rows of Balls
ⁿ/ₐ
C
C(Dynamic)
[N]
CO
Co (Static)
[N]
MASS
Mass
[g]
KCM-3
KCM
3
7
10
0.0
0.00
0.0
0.008
-0.002
4
88.2
108
2
KCM-4
KCM
4
8
12
0.0
0.00
0.0
0.008
-0.003
4
88.2
127
3
KCM-5
KCM
5
10
15
10.2
1.10
9.6
0.008
-0.003
4
167.0
206
4
KCM-6
KCM
6
12
19
13.5
1.10
11.5
0.012
-0.005
4
206.0
265
6
KCM-8
KCM
8
15
24
17.5
1.10
14.3
0.012
-0.005
4
265.0
402
9
KCM-10
KCM
10
19
29
22.0
1.30
18.0
0.012
-0.005
4
373.0
549
28
KCM-12
KCM
12
21
30
23.0
1.30
20.0
0.012
-0.005
4
412.0
598
32
KCM-13
KCM
13
23
32
23.0
1.30
22.0
0.012
-0.007
4
510.0
775
38
KCM-16
KCM
16
28
37
26.5
1.60
27.0
0.012
-0.007
5
775.0
1180
74
KCM-20
KCM
20
32
42
30.5
1.60
30.5
0.015
-0.009
5
863.0
1370
80
KCM-25
KCM
25
40
59
41.0
1.85
38.0
0.015
-0.009
6
980.0
1570
206
KCM-30
KCM
30
45
64
44.5
1.85
43.0
0.015
-0.009
6
1570.0
2740
240
KCM-35
KCM
35
52
70
49.5
2.10
49.0
0.020
-0.013
6
1670.0
3140
370
KCM-40
KCM
40
60
80
60.5
2.10
57.0
0.020
-0.013
6
2160.0
4020
589
KCM-50
KCM
50
80
100
74.0
2.60
76.5
0.020
-0.013
6
3820.0
7940
1480
KCMAJ-6
KCMAJ
6
12
19
13.5
1.10
11.5
1.0
0.012
-0.005
4
206.0
265
6
KCMAJ-8
KCMAJ
8
15
24
17.5
1.10
14.3
1.0
0.012
-0.005
4
265.0
402
14
KCMAJ-10
KCMAJ
10
19
29
22.0
1.30
18.0
1.0
0.012
-0.005
4
373.0
549
27
KCMAJ-12
KCMAJ
12
21
30
23.0
1.30
20.0
1.5
0.012
-0.005
4
412.0
598
31
KCMAJ-13
KCMAJ
13
23
32
23.0
1.30
22.0
1.5
0.012
-0.007
4
510.0
775
39
KCMAJ-16
KCMAJ
16
28
37
26.5
1.60
27.0
1.5
0.012
-0.007
5
775.0
1180
73
KCMAJ-20
KCMAJ
20
32
42
30.5
1.60
30.5
1.5
0.015
-0.009
5
863.0
1370
80
KCMAJ-25
KCMAJ
25
40
59
41.0
1.85
38.0
2.0
0.015
-0.009
6
980.0
1570
205
KCMAJ-30
KCMAJ
30
45
64
44.5
1.85
43.0
2.5
0.015
-0.009
6
1570.0
2740
230
KCMAJ-35
KCMAJ
35
52
70
49.5
2.10
49.0
2.5
0.020
-0.013
6
1670.0
3140
366
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NK40B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
BBA100-103 - Linear bearing/ball guide assembly Miniature ball bushing Stan...
YDFA
29.03.2024
KCM Standard Chain
KANA (Katayama Chain)
05.07.2023
KCML - Linear Bushings-Lengthened Type
SAMLO
23.03.2023
UCHP Pillow Blocks (Center Height)
NTN Corporation
17.10.2023
E-LMC02_03 - Economical Straight Column Linear Bearing - Single Liner Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LMC41 - Straight Column Linear Ball Bearing
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
FBN40B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
Foot mount
NISSEI Corporation
22.09.2022
3H
XINGCHEN PNEUMATIC
13.08.2021
LM□UU (Asia Standard) - Linear motion ball bearing series
YTP
11.05.2022
H100
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
LM-AM - Linear motion ball bearing series
YTP
11.05.2022
LM-M - Linear motion ball bearing series
YTP
11.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성