피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
JDA - Medium Load Type Casters-Rotatable Type
SAMLO
casters_level_adjusters
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/casters_level_adjusters/jda.prj},{NB=JDA-50},{TYPECODE=JDA},{D=50},{A=70},{B=52.0},{C=11.5},{E=48.0},{F=51},{G=35},{H=74},{K=8.5},{T=2.50},{W=25},{AL=40},{CATALOG=jda.jpg},{W1=34},{PPATH=jda/assmblies/jda_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
AL
Allowable Load
[kg]
JDA-40
JDA
40
60
45.0
9.5
40.0
45
30
61
6.5
2.00
22
32
JDA-50
JDA
50
70
52.0
11.5
48.0
51
35
74
8.5
2.50
25
40
JDA-75
JDA
75
95
74.5
12.0
74.5
67
45
106
8.5
3.00
32
100
JDA-100
JDA
100
95
74.5
12.0
88.0
67
45
130
8.5
3.00
32
130
JDA-125
JDA
125
95
74.5
12.0
101.5
67
45
155
8.5
3.00
32
142
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
JDB - Medium Load Type Casters-Rigid Type
SAMLO
20.12.2021
HAN63_66 - Handwheel ¡¤ Foldable Straight Spoke Round Rim Hand Wheel ¡¤ Han...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
JDD - Medium Load Type Casters-Rotatable with Plastic Brake Type
SAMLO
28.03.2022
JCA - Heavy Load Type Casters-Rotatable Type
SAMLO
28.03.2022
SWME100T
Tsubakimoto Chain Co.
31.05.2022
CPW - Cardan Joints
SAMLO
30.03.2021
JCB - Heavy Load Type Casters-Rigid Type
SAMLO
20.12.2021
wkk01
VIPDO
26.01.2024
UWAF, UWAFS, UWAFA, UWAFB - Handles - L, H Dimension Specified Type
Misumi
30.06.2021
TC-610 Toggle Clamp Straight-Line Forward Action-Handle - Series TC-610
Essentra Components
18.07.2014
AJC/AJCR - Level Adjusters-Heavy Load Type
SAMLO
24.03.2023
JED - Heavy Load Type Casters-Rotatable with Plastic Brake Type
SAMLO
20.12.2021
whs02
VIPDO
26.01.2024
20 - Business Machine/Low Profile Casters (to 700 lb/ea)
Conveyer & Caster
07.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성