您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
Polyester Gehäuse - Product group 02
Rose Systemtechnik GmbH
Industrial enclosures
Powered by
CAD模型選擇
{rose_systemtechnik/industriegehaeuse/polyester_standard_asmtab.prj},{NB=ROSE 02.10 32 08},{BESTNR=02.10 32 08},{W=100},{L=320},{GEW=1450},{H=100},{BESTNR2=02103208},{PPATH=assemblies/pe_standard_asmtpl.prj},{HERSTELLER=Rose Systemtechnik GmbH},{CATALOG=Technische Daten},{INFO=Katalog Info},{TYP=02103208},{BENENNUNG=Polyestergehäuse},{B=320},{T=81},{MATERIAL=Polyester},{IP=IP66},{RAL=fehgrau (RAL 7000)},{BRENNVERHALTEN=V0},{OBERFLAECHEN=>10^12 Ohm},{DURCHSCHLAG=18 KV/mm},{DURCHSCHLAGS=},{CRDICHTUNG1=CR-Dichtung (Standard)},{CRDICHTUNG2=-40},{CRDICHTUNG3=90},{SILIKON1=VMQ-(Silikon) (optional)},{SILIKON2=-60},{SILIKON3=175},{TOXISCH=halogenfrei},{EMVDICHTUNG=},{ETIM8=EC000058},{URSPRUNGSLANG=DE},{ZOLLTARIFNUMMER=39269097}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
HERSTELLER
Hersteller
ⁿ/ₐ
TYP
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
BENENNUNG
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
H
Height
[mm]
B
Width
[[mm]]
T
Tiefe
[[mm]]
MATERIAL
Materialgüte
ⁿ/ₐ
IP
Schutzart nach EN 60529
ⁿ/ₐ
RAL
Farbe Gehäuse
ⁿ/ₐ
BRENNVERHALTEN
Selbstverlöschend
[UL 94]
OBERFLAECHEN
IEC 60093
ⁿ/ₐ
DURCHSCHLAG
IEC 60243-1
ⁿ/ₐ
CRDICHTUNG1
Standarddichtung
ⁿ/ₐ
CRDICHTUNG2
min. Temperatur
[[°C]]
CRDICHTUNG3
[°C] max. Temperatur
[[°C]]
SILIKON1
Optional VMQ-Silikon
ⁿ/ₐ
SILIKON2
[°C] min. Temperatur
[[°C]]
SILIKON3
[°C] max. Temperatur
[[°C]]
TOXISCH
ⁿ/ₐ
ETIM8
ETIM 8 Klassifizierung
ⁿ/ₐ
URSPRUNGSLANG
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
ZOLLTARIFNUMMER
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
ROSE 02.06 06 03
Rose Systemtechnik GmbH
02060603
Polyestergehäuse
118
55
55
37
Polyester
IP66
fehgrau (RAL 7000)
V0
>10^12 Ohm
18 KV/mm
CR-Dichtung (Standard)
-40
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
halogenfrei
EC000058
HU
39269097
ROSE 02.06 06 06
Rose Systemtechnik GmbH
02060606
Polyestergehäuse
152
55
55
59
Polyester
IP66
fehgrau (RAL 7000)
V0
>10^12 Ohm
18 KV/mm
CR-Dichtung (Standard)
-40
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
halogenfrei
EC000058
HU
39269097
ROSE 02.08 08 06
Rose Systemtechnik GmbH
02080806
Polyestergehäuse
280
75
80
56
Polyester
IP66
fehgrau (RAL 7000)
V0
>10^12 Ohm
18 KV/mm
CR-Dichtung (Standard)
-40
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
halogenfrei
EC000058
IN
39269097
ROSE 02.08 08 08
Rose Systemtechnik GmbH
02080808
Polyestergehäuse
340
75
80
75
Polyester
IP66
fehgrau (RAL 7000)
V0
>10^12 Ohm
18 KV/mm
CR-Dichtung (Standard)
-40
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
halogenfrei
EC000058
IN
39269097
ROSE 02.08 11 06
Rose Systemtechnik GmbH
02081106
Polyestergehäuse
350
75
110
56
Polyester
IP66
fehgrau (RAL 7000)
V0
>10^12 Ohm
18 KV/mm
CR-Dichtung (Standard)
-40
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
halogenfrei
EC000058
IN
39269097
ROSE 02.08 11 08
Rose Systemtechnik GmbH
02081108
Polyestergehäuse
440
75
110
75
Polyester
IP66
fehgrau (RAL 7000)
V0
>10^12 Ohm
18 KV/mm
CR-Dichtung (Standard)
-40
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
halogenfrei
EC000058
IN
39269097
ROSE 02.08 16 06
Rose Systemtechnik GmbH
02081606
Polyestergehäuse
460
75
160
56
Polyester
IP66
fehgrau (RAL 7000)
V0
>10^12 Ohm
18 KV/mm
CR-Dichtung (Standard)
-40
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
halogenfrei
EC000058
IN
39269097
ROSE 02.08 16 08
Rose Systemtechnik GmbH
02081608
Polyestergehäuse
540
75
160
75
Polyester
IP66
fehgrau (RAL 7000)
V0
>10^12 Ohm
18 KV/mm
CR-Dichtung (Standard)
-40
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
halogenfrei
EC000058
IN
39269097
ROSE 02.08 19 06
Rose Systemtechnik GmbH
02081906
Polyestergehäuse
520
75
190
56
Polyester
IP66
fehgrau (RAL 7000)
V0
>10^12 Ohm
18 KV/mm
CR-Dichtung (Standard)
-40
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
halogenfrei
EC000058
IN
39269097
ROSE 02.08 19 08
Rose Systemtechnik GmbH
02081908
Polyestergehäuse
620
75
190
75
Polyester
IP66
fehgrau (RAL 7000)
V0
>10^12 Ohm
18 KV/mm
CR-Dichtung (Standard)
-40
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
halogenfrei
EC000058
IN
39269097
ROSE 02.08 23 06
Rose Systemtechnik GmbH
02082306
Polyestergehäuse
730
75
230
56
Polyester
IP66
fehgrau (RAL 7000)
V0
>10^12 Ohm
18 KV/mm
CR-Dichtung (Standard)
-40
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
halogenfrei
EC000058
HU
39269097
ROSE 02.08 23 08
Rose Systemtechnik GmbH
02082308
Polyestergehäuse
900
75
230
75
Polyester
IP66
fehgrau (RAL 7000)
V0
>10^12 Ohm
18 KV/mm
CR-Dichtung (Standard)
-40
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
halogenfrei
EC000058
HU
39269097
ROSE 02.10 32 08
Rose Systemtechnik GmbH
02103208
Polyestergehäuse
1450
100
320
81
Polyester
IP66
fehgrau (RAL 7000)
V0
>10^12 Ohm
18 KV/mm
CR-Dichtung (Standard)
-40
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
halogenfrei
EC000058
DE
39269097
ROSE 02.12 12 09
Rose Systemtechnik GmbH
02121209
Polyestergehäuse
800
120
122
91
Polyester
IP66
fehgrau (RAL 7000)
V0
>10^12 Ohm
18 KV/mm
CR-Dichtung (Standard)
-40
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
halogenfrei
EC000058
IN
39269097
ROSE 02.12 22 09
Rose Systemtechnik GmbH
02122209
Polyestergehäuse
1280
120
220
91
Polyester
IP66
fehgrau (RAL 7000)
V0
>10^12 Ohm
18 KV/mm
CR-Dichtung (Standard)
-40
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
halogenfrei
EC000058
IN
39269097
ROSE 02.16 16 09
Rose Systemtechnik GmbH
02161609
Polyestergehäuse
1280
160
160
91
Polyester
IP66
fehgrau (RAL 7000)
V0
>10^12 Ohm
18 KV/mm
CR-Dichtung (Standard)
-40
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
halogenfrei
EC000058
IN
39269097
ROSE 02.16 26 09
Rose Systemtechnik GmbH
02162609
Polyestergehäuse
1700
160
260
91
Polyester
IP66
fehgrau (RAL 7000)
V0
>10^12 Ohm
18 KV/mm
CR-Dichtung (Standard)
-40
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
halogenfrei
EC000058
IN
39269097
ROSE 02.16 36 09
Rose Systemtechnik GmbH
02163609
Polyestergehäuse
2600
160
360
91
Polyester
IP66
fehgrau (RAL 7000)
V0
>10^12 Ohm
18 KV/mm
CR-Dichtung (Standard)
-40
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
halogenfrei
EC000058
IN
39269097
ROSE 02.16 56 09
Rose Systemtechnik GmbH
02165609
Polyestergehäuse
3360
160
560
91
Polyester
IP66
fehgrau (RAL 7000)
V0
>10^12 Ohm
18 KV/mm
CR-Dichtung (Standard)
-40
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
halogenfrei
EC000058
IN
39269097
ROSE 02.25 26 12
Rose Systemtechnik GmbH
02252612
Polyestergehäuse
3066
250
255
121
Polyester
IP66
fehgrau (RAL 7000)
V0
>10^12 Ohm
18 KV/mm
CR-Dichtung (Standard)
-40
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
halogenfrei
EC000058
IN
39269097
ROSE 02.25 26 16
Rose Systemtechnik GmbH
02252616
Polyestergehäuse
4060
250
255
161
Polyester
IP66
fehgrau (RAL 7000)
V0
>10^12 Ohm
18 KV/mm
CR-Dichtung (Standard)
-40
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
halogenfrei
EC000058
IN
39269097
ROSE 02.25 40 12
Rose Systemtechnik GmbH
02254012
Polyestergehäuse
4700
250
400
121
Polyester
IP66
fehgrau (RAL 7000)
V0
>10^12 Ohm
18 KV/mm
CR-Dichtung (Standard)
-40
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
halogenfrei
EC000058
IN
39269097
ROSE 02.25 40 16
Rose Systemtechnik GmbH
02254016
Polyestergehäuse
5440
250
400
161
Polyester
IP66
fehgrau (RAL 7000)
V0
>10^12 Ohm
18 KV/mm
CR-Dichtung (Standard)
-40
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
halogenfrei
EC000058
IN
39269097
ROSE 02.25 60 12
Rose Systemtechnik GmbH
02256012
Polyestergehäuse
6670
250
600
121
Polyester
IP66
fehgrau (RAL 7000)
V0
>10^12 Ohm
18 KV/mm
CR-Dichtung (Standard)
-40
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
halogenfrei
EC000058
IN
39269097
ROSE 02.36 36 09
Rose Systemtechnik GmbH
02363609
Polyestergehäuse
4700
360
360
91
Polyester
IP66
fehgrau (RAL 7000)
V0
>10^12 Ohm
18 KV/mm
CR-Dichtung (Standard)
-40
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
halogenfrei
EC000058
DE
39269097
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Polycarbonat Gehäuse - Product group 03
Rose Systemtechnik GmbH
08.09.2023
Compact enclosures AE - Stainless steel
Rittal
24.03.2023
Aluminium Gehäuse - Product group 01
Rose Systemtechnik GmbH
08.09.2023
MR V 118...742 - Gearmotors MR V 118...742
Rossi
27.02.2024
R 4EB - 001...710 - 4 stages bevel helical
Rossi
19.04.2024
SR13 MR IV 32..81 - Worm servo gear reducers
Rossi
05.02.2024
MR V 32..81 - Gearmotors MR V 32..81
Rossi
27.02.2024
R 2I 140-360 L - Gear reducers R 2I 140-360 Long
Rossi
27.02.2024
Torsion Springs - Standard - MT
M&R Spring
18.03.2019
MR4I 63-125 - Gearmotors MR 4I 63-125
Rossi
05.02.2024
ABS Gehäuse - Product group 09
Rose Systemtechnik GmbH
08.09.2023
SKINTOP® ST - Cable gland plastic
LAPP
15.05.2024
Aluform Gehäuse - Product group 04
Rose Systemtechnik GmbH
08.09.2023
Torsion Springs - Custom - MC
M&R Spring
18.03.2019
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表