피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
48CR Code Reader - 48CR Code Reader
Rockwell Automation
Identification Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{rockwellautomation/identification_sensors/48cr_code_reader.prj},{NB=48CR-CB80R133-E8},{CN=48CR-CB80R133-E8},{NPW=0.181},{DESC=Code Reader, , 1D/2D, Standard (752 x 480), 8 mm, Red, Fixed Focus Device, 133 mm, 4-Pin, DC Micro EtherNet/IP, 8-Pin},{STP=CR48-CXXXXXXX-E8},{FT=Fixed Focus Device},{DS=133 mm},{R=Standard (752 x 480)},{LS=Red},{CT=4-Pin, DC Micro EtherNet/IP},{P=8-Pin},{FOV=84mm(W) x 54mm(H) = 4528mm² (A)},{AAO677=Rockwell Automation},{MANUFACTURER_URL=https://www.rockwellautomation.com/en-us},{AAQ326=https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/details.48CR-CB80R133-E8.html},{AAO676=48CR-CB80R133-E8},{CERTIFICATION=FCC , UL/c-UL , CE , RoHS/WEEE , UKCA , KC , RCM},{W=0.181},{DESCRIPTION_LONG=Bulletin 48CR Code Reader}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
NPW
Net Product Weight
ⁿ/ₐ
FT
Focus Type
ⁿ/ₐ
DS
Distance to Symbol
ⁿ/ₐ
R
Resolution
ⁿ/ₐ
LS
Light Source/LED Color
ⁿ/ₐ
CT
Comm. Connection Type
ⁿ/ₐ
P
Power/IO Type
ⁿ/ₐ
FOV
Field of View Size
ⁿ/ₐ
48CR-CB16R400-E8
48CR-CB16R400-E8
Code Reader, , 1D/2D, Sta...
0.132
Fixed Focus Device
400 mm
Standard (752 x 480)
Red
4-Pin, DC Micro EtherNet/...
8-Pin
111mm(W) x 71mm(H) = 7812...
48CR-CB52R102-E8
48CR-CB52R102-E8
Code Reader, , 1D/2D, Sta...
0.179
Fixed Focus Device
102 mm
Standard (752 x 480)
Red
4-Pin, DC Micro EtherNet/...
8-Pin
95mm(W) x 60mm(H) = 5710m...
48CR-CB80R133-E8
48CR-CB80R133-E8
Code Reader, , 1D/2D, Sta...
0.181
Fixed Focus Device
133 mm
Standard (752 x 480)
Red
4-Pin, DC Micro EtherNet/...
8-Pin
84mm(W) x 54mm(H) = 4528m...
48CR-CB80R190-E8
48CR-CB80R190-E8
Code Reader, , 1D/2D, Sta...
0.132
Fixed Focus Device
190 mm
Standard (752 x 480)
Red
4-Pin, DC Micro EtherNet/...
8-Pin
119mm(W) x 76mm(H) = 8966...
48CR-CC16RAF-E8
48CR-CC16RAF-E8
Code Reader, , 1D/2D, Adv...
0.417
Auto Focus Device
50-140 mm
Advanced (1280 x 960)
Red
4-Pin, DC Micro EtherNet/...
8-Pin
43mm(W) x 32mm(H) = 1355m...
48CR-CC50RAF-E8
48CR-CC50RAF-E8
Code Reader, , 1D/2D, Adv...
0.317
Auto Focus Device
100-300 mm with 5.0 mm Le...
Advanced (1280 x 960)
Red
4-Pin, DC Micro EtherNet/...
8-Pin
295mm(W) x 221mm(H) = 651...
48CR-CC77RAF-E8
48CR-CC77RAF-E8
Code Reader, , 1D/2D, Adv...
0.907
Auto Focus Device
100-300 mm with 7.7 mm Le...
Advanced (1280 x 960)
Red
4-Pin, DC Micro EtherNet/...
8-Pin
191mm(W) x 144mm(H) = 274...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성