피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RBB-19 - Bush
Rigon
Accessories
Self lubricating items
Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/90_accessori/a7/e3_sg/rbb19.prj},{NB=RBB 19 25x50},{SIG=RBB19},{COD=RBB19 25X050},{DD=25},{DDX=25.0},{D=35},{D1=45},{T=5},{TX=5.0},{L4=3},{L=50},{LX=50.0},{MAT=Bronzo all'alluminio e lubrificante solido},{HD=200 - 220 HB},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
DD
Ø d G7
[mm]
D
D H7 r6
[mm]
D1
[mm]
T
t
[mm]
L4
[mm]
L
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HD
Hardness
ⁿ/ₐ
RBB 19 8x10
RBB19
RBB19 08X010
8
14
20
2
1
10
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 19 8x12
RBB19
RBB19 08X012
8
14
20
2
1
12
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 19 8x15
RBB19
RBB19 08X015
8
14
20
2
1
15
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 19 10x10
RBB19
RBB19 10X010
10
14
22
2
2
10
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 19 10x12
RBB19
RBB19 10X012
10
14
22
2
2
12
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 19 10x15
RBB19
RBB19 10X015
10
14
22
2
2
15
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 19 10x17
RBB19
RBB19 10X017
10
14
22
2
2
17
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 19 10x20
RBB19
RBB19 10X020
10
14
22
2
2
20
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 19 12x10
RBB19
RBB19 12X010
12
18
25
3
2
10
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 19 12x12
RBB19
RBB19 12X012
12
18
25
3
2
12
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 19 12x15
RBB19
RBB19 12X015
12
18
25
3
2
15
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 19 12x20
RBB19
RBB19 12X020
12
18
25
3
2
20
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 19 12x25
RBB19
RBB19 12X025
12
18
25
3
2
25
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 19 12x30
RBB19
RBB19 12X030
12
18
25
3
2
30
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 19 13x10
RBB19
RBB19 13X010
13
19
26
3
2
10
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 19 13x12
RBB19
RBB19 13X012
13
19
26
3
2
12
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 19 13x15
RBB19
RBB19 13X015
13
19
26
3
2
15
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 19 13x20
RBB19
RBB19 13X020
13
19
26
3
2
20
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 19 13x25
RBB19
RBB19 13X025
13
19
26
3
2
25
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 19 13x30
RBB19
RBB19 13X030
13
19
26
3
2
30
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 19 14x15
RBB19
RBB19 14X015
14
20
27
3
2
15
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 19 14x20
RBB19
RBB19 14X020
14
20
27
3
2
20
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 19 14x25
RBB19
RBB19 14X025
14
20
27
3
2
25
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 19 15x10
RBB19
RBB19 15X010
15
21
28
3
2
10
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 19 15x12
RBB19
RBB19 15X012
15
21
28
3
2
12
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RBB22 - Bush
Rigon
13.06.2024
SAF - Flanged Bushing
DAIDO METAL
22.01.2019
RBB-16 - Bush
Rigon
13.06.2024
G Ø 1 1/2 - Extra heavy load
Special Springs
18.06.2020
PCS-LBB-06-07 - Shoulder Bushings - Bronze Plated
Essentra Components
11.08.2014
CSB - Shoulder Bushings
Choice Mold
21.01.2015
Bronze Plated Shoulder Bushings - Precision Ground
D-M-E
24.05.2024
Die springs - Die springs
Febrotec
16.05.2024
2052.71. - Guide bush for spring ram 2478.20. .1
FIBRO
21.07.2023
W35 - Guide bushe, self-lubricating
STRACK
24.10.2022
NIL - ELESA-Ribbed tube end plugs
Elesa
24.06.2024
RBB-10 - Bush
Rigon
13.06.2024
1241.5-ISO - Guide bush with shoulder, steel - bronze with solid lubricant ...
Veith
13.03.2012
5319. Guide bushings with collar - Slide elements
Tecnorm
08.08.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성