피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
OSP-P ZYL - Basic Linear Drive
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Rodless pneumatic drive
Series OSP-D10-80
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/pneuantrieb/ospp/osp_asm.prj},{NB=OSPP320000000000000000000(0000000)},{D=32},{MAXSTROKE=6000},{A=125.000},{AV=139.000},{B=25.500},{BV=39.500},{C=52.000},{DB=13.157},{E=36.000},{F=0.000},{G=6.000},{H=15.000},{I=11.500},{J=152.000},{K=28.500},{L=0.000},{M=38.000},{N=0.000},{O=59.000},{P=0.000},{R=0.000},{S=36.000},{T=0.000},{V=27.000},{X=90.000},{Y=6.000},{BW=20.500},{BX=2.500},{BY=44.000},{CF=66.500},{EN=5.500},{EM=0.000},{FB=52.000},{FH=51.700},{ZZ=10.000},{I1=12.200},{I2=10.500},{EN1=0.000},{STROKE=0},{POS=0},{PISTON=0},{LA=0},{SEALS=0},{SCREWS=0},{GREASE=0},{ENDCAPPOSITION=0},{CUSHIONING=0},{ATEX=0},{GUIDE=0},{GUIDE2=0},{TANDEMGUIDE=0},{COVER=0},{CONNECT1=0},{CONNECT2=0},{CONNECT4=0},{CONNECT5=0},{CONNECT6=0},{Z=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
D
Piston Diameter
[mm]
MAXSTROKE
Maximum stroke length
[mm]
A
[mm]
AV
[mm]
B
[mm]
BV
[mm]
C
[mm]
DB
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
BW
[mm]
BX
[mm]
BY
[mm]
CF
[mm]
EN
[mm]
EM
[mm]
FB
[mm]
FH
[mm]
ZZ
[mm]
I1
[mm]
I2
[mm]
EN1
[mm]
EN2
[mm]
FA
[mm]
FC
[mm]
FE
[mm]
FG
[mm]
FL
[mm]
FN
[mm]
AR
[mm]
AS
[mm]
HH
[mm]
KK
[mm]
LL
[mm]
MM
[mm]
NN
[mm]
PP
[mm]
SS
[mm]
TT
[mm]
LA1
[mm]
CV
[mm]
DV
[mm]
V1
[mm]
V2
[mm]
V3
[mm]
V4
[mm]
V5
[mm]
V6
[mm]
V7
[mm]
V8
[mm]
V9
[mm]
V10
[mm]
V11
[mm]
V12
[mm]
V13
[mm]
V14
[mm]
V15
[mm]
V16
[mm]
V17
[mm]
V18
[mm]
V19
[mm]
V20
[mm]
V21
[mm]
V22
[mm]
V23
[mm]
V24
[mm]
V25
[mm]
V26
[mm]
V27
[mm]
LA3
[mm]
FORM
ⁿ/ₐ
V28
[mm]
V29
[mm]
SW
[mm]
SW2
[mm]
KK1
[mm]
KK2
[mm]
KK3
[mm]
SK
[mm]
VN
[mm]
ZR1
[mm]
ZR2
[mm]
ZR3
[mm]
ZR4
[mm]
ZR5
[mm]
ZR6
[mm]
ZR7
[mm]
V30
[mm]
XBA1
[mm]
XBA3
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
E1
[mm]
ZB
[mm]
DL1
[mm]
DL2
[mm]
DL3
[mm]
DL4
[mm]
DR1
[mm]
DR2
[mm]
DR3
[mm]
DR4
[mm]
GE
[mm]
WEIGHT
[mm]
W
[mm]
OSPP100000000000000000000
10
6000
44.500
0.000
12.000
0.000
19.000
5.000
12.000
17.000
5.000
3.000
6.000
60.000
0.000
22.000
22.500
17.500
10.500
21.500
3.400
16.000
10.000
3.500
31.000
0.000
0.000
0.000
0.000
32.000
2.000
9.500
0.000
0.000
6.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.000
27.000
2.000
26.000
18.500
11.500
1.000
24.000
20.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
H
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.087
0.087
22.000
OSPP160000000000000000000
16
6000
65.000
0.000
14.000
0.000
30.000
5.000
18.000
0.000
3.000
9.000
5.500
69.000
15.000
0.000
23.000
0.000
33.200
0.000
0.000
22.000
0.000
16.500
36.000
4.000
10.800
1.800
28.400
38.000
3.000
0.000
30.000
27.200
7.000
0.000
0.000
0.000
0.000
14.000
4.000
27.000
21.000
36.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
A
0.000
0.000
2.500
2.500
9.000
6.300
1.100
5.500
2.500
12.200
10.400
2.500
1.700
19.000
9.400
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
90.000
180.000
270.000
0.000
90.000
180.000
270.000
0.220
0.220
0.000
OSPP250000000000000000000
25
6000
100.000
115.000
22.000
37.000
41.000
9.728
27.000
0.000
5.000
15.000
9.000
117.000
21.500
0.000
31.000
0.000
47.000
0.000
0.000
33.000
0.000
25.000
65.000
5.000
17.500
2.200
40.000
52.500
3.600
0.000
40.000
39.500
8.000
9.000
0.000
3.600
3.900
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
47.000
8.570
11.000
46.000
90.500
22.000
30.000
0.000
0.000
18.500
32.500
2.500
3.300
18.500
26.500
20.500
24.000
5.000
4.000
14.000
8.570
7.500
14.600
30.000
4.500
17.000
30.000
28.500
27.000
0.000
B
20.500
4.500
4.000
4.000
16.000
17.200
2.300
10.000
5.000
18.000
10.400
2.500
1.700
19.000
16.400
0.000
180.000
18.500
5.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
90.000
180.000
270.000
0.000
90.000
180.000
270.000
0.650
0.650
0.000
OSPP320000000000000000000
32
6000
125.000
139.000
25.500
39.500
52.000
13.157
36.000
0.000
6.000
15.000
11.500
152.000
28.500
0.000
38.000
0.000
59.000
0.000
0.000
36.000
0.000
27.000
90.000
6.000
20.500
2.500
44.000
66.500
5.500
0.000
52.000
51.700
10.000
12.200
10.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
15.200
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
58.000
11.450
20.500
46.000
96.000
22.000
32.000
0.000
0.000
20.500
34.700
6.000
5.000
20.500
32.000
26.000
32.000
7.500
6.000
18.000
11.450
4.750
9.000
17.000
30.000
27.000
28.500
20.500
14.000
35.000
C
0.000
4.500
5.000
5.000
16.000
17.200
2.300
10.000
5.000
23.200
10.400
2.500
1.700
19.000
16.400
0.000
180.000
17.200
6.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
90.000
180.000
270.000
0.000
90.000
180.000
270.000
1.440
1.440
0.000
OSPP400000000000000000000
40
6000
150.000
170.000
28.000
48.000
69.000
13.157
54.000
0.000
6.000
15.000
12.000
152.000
34.000
0.000
44.000
0.000
72.000
0.000
0.000
36.000
0.000
27.000
90.000
6.000
21.000
3.000
54.000
78.500
7.500
0.000
62.000
63.000
10.000
12.000
12.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
17.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
81.000
14.950
24.000
46.000
103.000
22.000
33.000
5.000
6.700
24.000
42.000
8.300
8.300
24.000
39.000
42.000
32.000
7.500
6.000
18.000
11.450
6.000
9.000
17.000
30.000
27.000
28.500
20.500
14.000
0.000
D
0.000
4.500
5.000
5.000
16.000
25.600
3.400
11.000
6.000
29.000
10.400
2.500
1.700
30.000
16.400
0.000
180.000
17.200
6.500
62.000
36.000
38.000
0.000
0.000
90.000
180.000
270.000
0.000
90.000
180.000
270.000
1.950
1.950
0.000
OSPP500000000000000000000
50
6000
175.000
190.000
33.000
48.000
87.000
13.157
70.000
0.000
6.000
15.000
14.500
200.000
43.000
0.000
49.000
0.000
86.000
0.000
0.000
36.000
0.000
27.000
110.000
6.000
27.000
0.000
59.000
92.500
11.000
0.000
76.000
77.000
10.000
14.500
14.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
22.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
82.000
14.950
24.000
46.000
102.000
22.000
33.000
5.000
4.500
24.000
42.000
12.200
12.200
24.000
38.000
44.000
32.000
7.500
6.000
18.000
11.450
6.000
9.000
17.000
30.000
27.000
28.500
20.500
14.000
0.000
E
0.000
4.500
5.000
5.000
16.000
25.600
3.400
11.000
6.000
34.000
10.400
2.500
1.700
30.000
16.400
0.000
180.000
18.000
6.500
76.000
44.000
46.000
0.000
0.000
90.000
180.000
270.000
0.000
90.000
180.000
270.000
3.530
3.530
0.000
OSPP630000000000000000000
63
6000
215.000
0.000
38.000
0.000
106.000
16.662
78.000
0.000
8.000
21.000
14.500
256.000
54.000
0.000
63.000
0.000
107.000
0.000
0.000
50.000
0.000
34.000
140.000
8.000
30.000
0.000
64.000
117.000
12.000
0.000
96.000
96.000
16.000
16.500
13.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
25.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
F
0.000
0.000
6.000
6.000
16.000
25.600
3.400
15.000
6.000
41.000
10.400
2.500
1.700
50.000
16.400
1.000
180.000
28.000
9.500
96.000
54.000
58.000
0.000
0.000
90.000
180.000
270.000
0.000
90.000
180.000
270.000
6.410
6.410
0.000
OSPP800000000000000000000
80
6000
260.000
0.000
47.000
0.000
132.000
20.955
96.000
0.000
10.000
25.000
22.000
348.000
67.000
0.000
80.000
0.000
133.000
0.000
0.000
52.000
0.000
36.000
190.000
10.000
37.500
0.000
73.000
147.000
16.500
0.000
122.000
122.000
20.000
22.000
17.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
34.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
G
0.000
0.000
7.000
7.000
16.000
25.600
3.400
18.000
6.000
52.000
10.400
2.500
1.700
50.000
16.400
3.000
180.000
29.000
11.500
122.000
80.000
73.000
0.000
0.000
90.000
180.000
270.000
0.000
90.000
180.000
270.000
12.460
12.460
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
OSP-PBG - OSPPBG 25-50
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
End Cap Mounting OSP 10-80 - End Cap Mounting OSP 10-80
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Series P1P-G Compact - D20-100mm - According to ISO 21287
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Mid Section Support - Mid Section Support OSP Type D/E
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Clevis Mounting OSP-P - Clevis Mounting OSP 10-80
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
OSP-L - OSP-L 25-40
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Serie OSP-P 16-80 - Inversion Mounting OSP-P 16-80
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
P1F-S 32-125mm - according to ISO 15552
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Series P1P-S Compact - D20-100mm - According to ISO 21287
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Clevis bracket MP2 - 32-125
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
08.06.2016
Clevis AP2 - 20-100
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
OSP-P - OSP-P Pure space
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
OSP-E..B GUIDE - Electric linear actuator with toothed belt
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Adapter S25 - Adapter S25 for clevis mounting
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성