End of Stroke Shock Kits - S1, S5 - NR Series - Rodless Cylinders
ASCO Numatics
In Motion
Accessories
Rodless Cylinders
NR Series
End of Stroke Shock Kits
Powered by
CAD모델 선택
{numatics/in_motion/accessories/rodless_cylinders/nr/end_of_stroke/end_of_stroke_asmtab.prj},{NB=NR313032},{PN=NR313032},{BORE=32mm},{OPTION=Kit with Heavy Duty Shock},{OPTION2=3},{BORE1=32},{SHOCK=SNALD150MH2},{A=3.53},{B=2.95},{C=1.23},{D=0.19},{E=0.98},{FB=M6x1},{ST=M14x1.5},{F=2.150},{G=0.652},{H=0.198},{I=1.378},{J=0.246},{K=1.165},{L=0.335},{KDM1=0.551},{KDM2=0.487},{KDM3=0.236},{KDM4=0.194},{M=0.402},{N=0.118},{O=0.236},{O1=0.220},{P=0.236},{PPATH=end_of_stroke_templ.prj},{INVALID=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
OPTION
Option
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
FB
ⁿ/ₐ
ST
ⁿ/ₐ
NR013025
NR013025
25mm
Mounting Kit Only
3.13
2.63
1.55
0.19
0.80
M5x8
M14x1.5
NR113025
NR113025
25mm
Kit with Standard Duty Sh...
3.13
2.63
1.55
0.19
0.80
M5x8
M14x1.5
NR213025
NR213025
25mm
Kit with Medium Duty Shoc...
3.13
2.63
1.55
0.19
0.80
M5x8
M14x1.5
NR313025
NR313025
25mm
Kit with Heavy Duty Shock
3.13
2.63
1.55
0.19
0.80
M5x8
M14x1.5
NR013032
NR013032
32mm
Mounting Kit Only
3.53
2.95
1.23
0.19
0.98
M6x1
M14x1.5
NR113032
NR113032
32mm
Kit with Standard Duty Sh...
3.53
2.95
1.23
0.19
0.98
M6x1
M14x1.5
NR213032
NR213032
32mm
Kit with Medium Duty Shoc...
3.53
2.95
1.23
0.19
0.98
M6x1
M14x1.5
NR313032
NR313032
32mm
Kit with Heavy Duty Shock
3.53
2.95
1.23
0.19
0.98
M6x1
M14x1.5
NR013040
NR013040
40mm
Mounting Kit Only
4.56
3.92
0.76
0.25
1.26
M8x1.25
M20x1.5
NR113040
NR113040
40mm
Kit with Standard Duty Sh...
4.56
3.92
0.76
0.25
1.26
M8x1.25
M20x1.5
NR213040
NR213040
40mm
Kit with Medium Duty Shoc...
4.56
3.92
0.76
0.25
1.26
M8x1.25
M20x1.5
NR313040
NR313040
40mm
Kit with Heavy Duty Shock
4.56
3.92
0.76
0.25
1.26
M8x1.25
M20x1.5
NR013050
NR013050
50mm
Mounting Kit Only
5.38
4.64
2.38
0.25
1.57
M10x1.5
M25x1.5
NR113050
NR113050
50mm
Kit with Standard Duty Sh...
5.38
4.64
2.38
0.25
1.57
M10x1.5
M25x1.5
NR213050
NR213050
50mm
Kit with Medium Duty Shoc...
5.38
4.64
2.38
0.25
1.57
M10x1.5
M25x1.5
NR313050
NR313050
50mm
Kit with Heavy Duty Shock
5.38
4.64
2.38
0.25
1.57
M10x1.5
M25x1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성