피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23407 - Universal joints double with needle bearing DIN 808
norelem
Systems and components for machine and plant construction
23000 Seals Plain bearing Couplings Quick plug couplings Shrink disc Clamping sets (shaft-hub) Rolling bearings Cardan joints
Cardan joints
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/wellengelenke/23407_asmtab.prj},{NB=23407-35212},{BEST=23407-35212},{AUSF=Passbohrung ohne Nut},{D=35},{DM=360},{BDM=2200},{D1=70},{L=212},{L1=70},{L2=35},{L3=72},{B=0},{T=0.0},{GEW=4.5000},{BS=Infotext},{INFO=Info},{INFO1=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{EAN=4059495238630},{FILTER=NORELEM,},{TYP=1},{PPATH=23407_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter H7
[mm]
DM
max. torque**
[Nm]
BDM
static fracture torque
[Nm]
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length*
[mm]
L3
Length
[mm]
B
Width JS9
[mm]
T
Height +0,2
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
INFO
Technical Information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
23407-10074
23407-10074
Passbohrung ohne Nut
10
10
80
22
74
24
12
26
0
0.0
0.1069
Info
Yes
84836040
4059495238500
23407-12086
23407-12086
Passbohrung ohne Nut
12
16
120
25
86
28
14
30
0
0.0
0.1853
Info
Yes
84836040
4059495238555
23407-16104
23407-16104
Passbohrung ohne Nut
16
35
250
32
104
34
16
37
0
0.0
0.3351
Info
Yes
84836040
4059495238593
23407-20128
23407-20128
Passbohrung ohne Nut
20
80
500
40
128
41
20
47
0
0.0
0.7182
Info
Yes
84836040
4059495238609
23407-25160
23407-25160
Passbohrung ohne Nut
25
130
800
50
160
52
25
56
0
0.0
1.3800
Info
Yes
84836040
4059495238616
23407-30238
23407-30238
Passbohrung ohne Nut
30
240
1500
63
238
83
38
72
0
0.0
4.1000
Info
Yes
84836040
4059495238623
23407-35212
23407-35212
Passbohrung ohne Nut
35
360
2200
70
212
70
35
72
0
0.0
4.5000
Info
Yes
84836040
4059495238630
23407-110074
23407-110074
Passbohrung mit Nut
10
10
80
22
74
24
12
26
3
11.4
0.1151
Info
Yes
84836040
4059495238517
23407-112086
23407-112086
Passbohrung mit Nut
12
16
120
25
86
28
14
30
4
13.8
0.1801
Info
Yes
84836040
4059495238524
23407-116104
23407-116104
Passbohrung mit Nut
16
35
250
32
104
34
16
37
5
18.3
0.3738
Info
Yes
84836040
4059495238531
23407-120128
23407-120128
Passbohrung mit Nut
20
80
500
40
128
41
20
47
6
22.8
0.7211
Info
Yes
84836040
4059495238548
23407-125160
23407-125160
Passbohrung mit Nut
25
130
800
50
160
52
25
56
8
28.3
1.3450
Info
Yes
84836040
4059495238562
23407-130238
23407-130238
Passbohrung mit Nut
30
240
1500
63
238
83
38
72
8
33.3
3.8300
Info
Yes
84836040
4059495238579
23407-135212
23407-135212
Passbohrung mit Nut
35
360
2200
70
212
70
35
72
10
38.3
4.0310
Info
Yes
84836040
4059495238586
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성