您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23380-01 - A 型不锈钢缩紧盘
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
缩紧盘
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/schrumpfscheiben/23380-01.prj},{NB=23380-01-448032},{D=44},{D1=80},{B=32},{L=26},{L1=22},{ANZ=7},{ANZM=12},{GEW=0.6199},{EAN=4059495436999},{NDM=6.0},{XA=10.7},{XB=0.5},{XC=1.2},{XD=5.6},{XE=80.0},{XF=44.5},{XG=1.0},{XH=75.0},{XI=26.0},{XJ=6.0},{XK=22.0},{XL=44.000},{XM=45.1},{XN=22.0},{XO=51.420},{TYP=3.000},{XP=61.000},{XQ=10.000},{XR=6.000},{XS=3.500},{SW=5.0},{BEST=23380-01-4480},{F=340/480/525},{M=62 / 72 / 75},{PN=185},{SA=7 x M 6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{DX=32,35,36},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{DW=32}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
B
宽度
[mm]
L
宽度
[mm]
L1
宽度
[mm]
F
锁紧扭矩 MS 时的可传递轴向力 M
[Nm]
M
锁紧扭矩 MS 时的可传递轴向力 F
[kN]
PN
轴套表面压力 P N/mm²
[N/mm²]
ANZ
止动螺栓数量
ⁿ/ₐ
SA
止动螺栓数量
[mm]
ANZM
止动螺栓锁紧扭矩 MS
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23380-01-2450
23380-01-2450
24
50
25
21
15
141/185/220
32 / 35 / 37
213
6
6 x M 5
5
0.2146
Yes
84879000
4059495436876
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-01-3060
23380-01-3060
30
60
27
23
18
212/240/265
38 / 41 / 43
180
7
7 x M 5
5
0.2865
Yes
84879000
4059495436951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-01-3672
23380-01-3672
36
72
29
25
19
325/405/485
50 / 58 / 58
175
5
5 x M 6
12
0.4722
Yes
84879000
4059495436968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-01-3872
23380-01-3872
38
72
31
27
21
490/515/560
62 / 65 / 64
207
6
6 x M 6
12
0.5118
Yes
84879000
4059495436975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-01-4072
23380-01-4072
40
72
31
27
21
622/631/691
60 / 60 / 61
304
6
6 x M 6
12
0.4659
Yes
84879000
4059495436982
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-01-4480
23380-01-4480
44
80
32
26
22
340/480/525
62 / 72 / 75
185
7
7 x M 6
12
0.6199
Yes
84879000
4059495436999
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-01-4880
23380-01-4880
48
80
34
29
22
730/930/1100
66 / 72 / 78
185
7
7 x M 6
12
0.5471
Yes
84879000
4059495437002
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-01-5090
23380-01-5090
50
90
34
30
22
635/740/850
89 / 96 / 103
181
9
9 x M 6
12
0.8258
Yes
84879000
4059495437019
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-01-55100
23380-01-55100
55
100
35
31
23
595/745/900
79 / 88 / 97
146
8
8 x M 6
12
0.5580
Yes
84879000
4059495437026
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-01-62110
23380-01-62110
62
110
36
32
23
2200/2600/2900
125 / 132 / 135
195
12
12 x M 6
12
0.6000
Yes
84879000
4059495436883
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-01-68115
23380-01-68115
68
115
37
33
23
905/1060/1450
97 / 106 / 120
145
10
10 x M 6
12
0.6100
Yes
84879000
4059495436890
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-01-75138
23380-01-75138
75
138
39
33
25
995/1310/1725
119 / 137 / 155
140
7
7 x M 8
30
0.6150
Yes
84879000
4059495436906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-01-80145
23380-01-80145
80
145
39
33
25
3180/3900/4620
124 / 140 / 158
132
7
7 x M 8
30
0.6200
Yes
84879000
4059495436913
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表