您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23001-04 - 金属波纹管联轴器,短款设计,适用于高扭矩 带夹紧套筒
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23001-04.prj},{NB=23001-04-00400462424},{GR=40},{DM=40},{TM=0.040},{TS=35},{FSR=3350},{FSA=97},{WVR=0.05},{WVA=0.5},{WV=0.5},{DZ=12800},{A=17.0},{D1=24},{D2=24},{D1D2MIN=10},{D1D2MAX=25.4},{D1D2PFN=25.4},{D4=45.0},{L=46},{L2=5.5},{L3=17.5},{ANZDMS=8},{GEW=0.1300},{EAN=4059495794884},{NDM=5.000},{SW=4.000},{XA=2.600},{XB=30.300},{XC=16.000},{XD=9.500},{XE=8.500},{XF=5.000},{XG=2.000},{XH=20.600},{XI=9.000},{XJ=2.000},{XK=0.000},{XL=5.500},{XM=7.800},{XN=2.000},{XO=11.000},{XP=50.000},{TYP=0.000},{BEST=23001-04-00400462424},{C=M5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
DM
最大扭矩
[Nm]
TM
惯性矩
[gm²]
TS
扭曲刚度 Nm/arcmin
[10³ Nm/rad]
FSR
弹簧刚度 径向
[N/mm]
FSA
弹簧刚度 轴向
[N/mm]
WVR
最大轴偏差 径向
[mm]
WVA
最大轴偏差 轴向
[mm]
WV
最大 角度偏差
[°]
DZ
最高转速
[1/min]
A
间距
[mm]
D1
(H7)
[mm]
D2
(H7)
[mm]
D1D2MIN
D1/D2 min.
[mm]
D1D2MAX
D1/D2 max.
[mm]
D1D2PFN
D1/D/ 最大值 带键槽
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
C
(ISO 4029)
ⁿ/ₐ
ANZDMS
螺丝锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23001-04-00100350606
23001-04-00100350606
10
10
0.008
9
1518
63
0.05
0.5
0.5
15000
12.0
6
6
6
18.0
18.0
32.5
35
5.0
13.0
M4
4
0.1000
Yes
84836040
4059495794716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00100350808
23001-04-00100350808
10
10
0.008
9
1518
63
0.05
0.5
0.5
15000
12.0
8
8
6
18.0
18.0
32.5
35
5.0
13.0
M4
4
0.1000
Yes
84836040
4059495794723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00100351010
23001-04-00100351010
10
10
0.008
9
1518
63
0.05
0.5
0.5
15000
12.0
10
10
6
18.0
18.0
32.5
35
5.0
13.0
M4
4
0.1000
Yes
84836040
4059495794730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00100351212
23001-04-00100351212
10
10
0.008
9
1518
63
0.05
0.5
0.5
15000
12.0
12
12
6
18.0
18.0
32.5
35
5.0
13.0
M4
4
0.0780
Yes
84836040
4059495794747
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00100351515
23001-04-00100351515
10
10
0.008
9
1518
63
0.05
0.5
0.5
15000
12.0
15
15
6
18.0
18.0
32.5
35
5.0
13.0
M4
4
0.0550
Yes
84836040
4059495794754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00100351818
23001-04-00100351818
10
10
0.008
9
1518
63
0.05
0.5
0.5
15000
12.0
18
18
6
18.0
18.0
32.5
35
5.0
13.0
M4
4
0.0570
Yes
84836040
4059495794761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00200390606
23001-04-00200390606
20
20
0.020
15
1208
65
0.05
0.5
0.5
15000
15.5
6
6
6
25.0
25.0
40.5
39
5.0
13.5
M4
4
0.1220
Yes
84836040
4059495794778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00200390808
23001-04-00200390808
20
20
0.020
15
1208
65
0.05
0.5
0.5
15000
15.5
8
8
6
25.0
25.0
40.5
39
5.0
13.5
M4
4
0.1220
Yes
84836040
4059495794785
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00200391010
23001-04-00200391010
20
20
0.020
15
1208
65
0.05
0.5
0.5
15000
15.5
10
10
6
25.0
25.0
40.5
39
5.0
13.5
M4
4
0.1220
Yes
84836040
4059495794792
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00200391212
23001-04-00200391212
20
20
0.020
15
1208
65
0.05
0.5
0.5
15000
15.5
12
12
6
25.0
25.0
40.5
39
5.0
13.5
M4
4
0.1180
Yes
84836040
4059495794808
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00200391515
23001-04-00200391515
20
20
0.020
15
1208
65
0.05
0.5
0.5
15000
15.5
15
15
6
25.0
25.0
40.5
39
5.0
13.5
M4
4
0.1100
Yes
84836040
4059495794815
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00200391818
23001-04-00200391818
20
20
0.020
15
1208
65
0.05
0.5
0.5
15000
15.5
18
18
6
25.0
25.0
40.5
39
5.0
13.5
M4
4
0.1100
Yes
84836040
4059495794822
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00400461010
23001-04-00400461010
40
40
0.040
35
3350
97
0.05
0.5
0.5
12800
17.0
10
10
10
25.4
25.4
45.0
46
5.5
17.5
M5
8
0.3000
Yes
84836040
4059495794839
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00400461212
23001-04-00400461212
40
40
0.040
35
3350
97
0.05
0.5
0.5
12800
17.0
12
12
10
25.4
25.4
45.0
46
5.5
17.5
M5
8
0.1620
Yes
84836040
4059495794846
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00400461515
23001-04-00400461515
40
40
0.040
35
3350
97
0.05
0.5
0.5
12800
17.0
15
15
10
25.4
25.4
45.0
46
5.5
17.5
M5
8
0.1560
Yes
84836040
4059495794853
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00400461818
23001-04-00400461818
40
40
0.040
35
3350
97
0.05
0.5
0.5
12800
17.0
18
18
10
25.4
25.4
45.0
46
5.5
17.5
M5
8
0.1500
Yes
84836040
4059495794860
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00400462020
23001-04-00400462020
40
40
0.040
35
3350
97
0.05
0.5
0.5
12800
17.0
20
20
10
25.4
25.4
45.0
46
5.5
17.5
M5
8
0.1450
Yes
84836040
4059495794877
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00400462424
23001-04-00400462424
40
40
0.040
35
3350
97
0.05
0.5
0.5
12800
17.0
24
24
10
25.4
25.4
45.0
46
5.5
17.5
M5
8
0.1300
Yes
84836040
4059495794884
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00800551212
23001-04-00800551212
80
80
0.140
53
6436
165
0.05
0.5
0.5
10300
20.0
12
12
12
32.0
30.0
56.0
55
7.3
21.0
M6
15
0.3100
Yes
84836040
4059495794891
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00800551515
23001-04-00800551515
80
80
0.140
53
6436
165
0.05
0.5
0.5
10300
20.0
15
15
12
32.0
30.0
56.0
55
7.3
21.0
M6
15
0.3050
Yes
84836040
4059495794907
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00800551818
23001-04-00800551818
80
80
0.140
53
6436
165
0.05
0.5
0.5
10300
20.0
18
18
12
32.0
30.0
56.0
55
7.3
21.0
M6
15
0.2980
Yes
84836040
4059495794914
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00800552020
23001-04-00800552020
80
80
0.140
53
6436
165
0.05
0.5
0.5
10300
20.0
20
20
12
32.0
30.0
56.0
55
7.3
21.0
M6
15
0.2900
Yes
84836040
4059495794921
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00800552424
23001-04-00800552424
80
80
0.140
53
6436
165
0.05
0.5
0.5
10300
20.0
24
24
12
32.0
30.0
56.0
55
7.3
21.0
M6
15
0.2760
Yes
84836040
4059495794938
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00800552828
23001-04-00800552828
80
80
0.140
53
6436
165
0.05
0.5
0.5
10300
20.0
28
28
12
32.0
30.0
56.0
55
7.3
21.0
M6
15
0.2650
Yes
84836040
4059495794945
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-02000601616
23001-04-02000601616
200
200
0.280
138
12442
287
0.10
1.0
0.5
8700
23.0
16
16
16
35.0
35.0
66.0
60
8.6
23.0
M8
40
0.4700
Yes
84836040
4059495794952
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
23001 - 金属波纹管联轴器 带夹紧套筒
norelem
26.06.2024
22400-20 - 不锈钢圆柱齿轮,模数 1.5
norelem
26.06.2024
23003-06 - 微型金属波纹管联轴器 带夹紧套筒,不锈钢制
norelem
26.06.2024
23000 - 带径向夹紧套筒的金属波纹管联轴器
norelem
26.06.2024
23001-05 - 金属波纹管联轴器 带可拆卸夹紧套筒
norelem
26.06.2024
23050 - 开口型刚性联轴器
norelem
30.05.2024
23001-01 - 金属波纹管联轴器 带夹紧套筒,不锈钢制
norelem
26.06.2024
85000 - 步进电机
norelem
30.05.2024
41300 - 紧凑型 5 轴夹具,光滑夹钳
norelem
26.06.2024
23022 - 带径向夹紧套筒的弹性体爪形联轴器
norelem
26.06.2024
23021-10 - 弹性爪式联轴器 带夹紧锥
norelem
26.06.2024
24100 - 微型滚珠丝杠,经打磨处理,带法兰螺母
norelem
26.06.2024
23003-05 - 微型金属波纹管联轴器 带夹紧套筒
norelem
26.06.2024
07160 - 圆柱头内六角螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762,钢制或不锈钢
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表