您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21032 - 带微米轴的燕尾形滑轨
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/schlittenfuehrungen/21032.prj},{NB=21032-075130 (0)},{A=32},{B=75},{B1=74.5},{C=50},{D=19.5},{E=62},{TI=4},{TA=4},{I=22.5},{K=30},{L=130},{L1=75},{M1=5.000},{M2=4.134},{O=21},{R=6},{U2=38},{SPA=10.000},{SPB=8.376},{F=168},{MX=5},{MY=19},{MZ=6},{GEW=1.9450},{EAN=4059495219738},{VER=2.000},{VER1=1.000},{L2=40.400},{L3=18.100},{L4=14.500},{L5=17.000},{BEST=21032-075130},{M=M 5},{N=M 5},{FIL=M 10 x 1},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{CRS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
总高度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
滑台高度
[mm]
E
孔中心距
[mm]
TI
安装孔数量 E/M 内部
ⁿ/ₐ
TA
安装孔数量 E/M 外部
ⁿ/ₐ
I
高度
[mm]
K
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
M
螺纹孔
[mm]
N
侧面螺纹孔
[mm]
O
长度
[mm]
R
长度
[mm]
U2
长度
[mm]
FIL
轴
ⁿ/ₐ
F
负载能力
[N]
MX
[Nm]
MY
[Nm]
MZ
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
21032-050080
21032-050080
25
50
49.5
15.0
28
4
6
17.6
23
80
50
M 4
M 5
19
6
31
M 6 x 1
109
2
6
2
0.6880
Yes
84798994
4059495219691
21032-050105
21032-050105
25
50
49.5
15.0
28
4
8
17.6
23
105
50
M 4
M 5
19
6
31
M 6 x 1
61
4
9
4
0.7900
Yes
84798994
4059495219707
21032-050205
21032-050205
25
50
49.5
15.0
28
4
16
17.6
23
205
100
M 4
M 5
19
6
31
M 6 x 1
114
7
12
8
1.4230
Yes
84798994
4059495219714
21032-075105
21032-075105
32
75
74.5
19.5
62
4
4
22.5
30
105
75
M 5
M 5
21
6
38
M 10 x 1
290
5
19
6
1.7250
Yes
84798994
4059495219721
21032-075130
21032-075130
32
75
74.5
19.5
62
4
4
22.5
30
130
75
M 5
M 5
21
6
38
M 10 x 1
168
5
19
6
1.9450
Yes
84798994
4059495219738
21032-075155
21032-075155
32
75
74.5
19.5
62
4
4
22.5
30
155
75
M 5
M 5
21
6
38
M 10 x 1
118
5
19
6
2.1400
Yes
84798994
4059495219745
21032-100135
21032-100135
40
100
99.5
24.0
86
4
4
27.5
30
135
100
M 6
M 6
21
6
38
M 10 x 1
586
11
43
12
3.6330
Yes
84798994
4059495278056
21032-100160
21032-100160
40
100
99.5
24.0
86
4
4
27.5
30
160
100
M 6
M 6
21
6
38
M 10 x 1
351
11
43
12
3.9240
Yes
84798994
4059495219752
21032-100260
21032-100260
40
100
99.5
24.0
86
4
6
27.5
30
260
150
M 6
M 6
21
6
38
M 10 x 1
395
23
63
26
6.0050
Yes
84798994
4059495219769
21032-200310
21032-200310
60
200
199.0
37.0
170
4
4
41.5
47
310
200
M 8
M 8
28
8
65
Tr 16 x 2
1078
66
283
71
22.6900
Yes
84798994
4059495219776
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表