Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21080 - Positioning tables short with coaxial electric drive
norelem
Systems and components for machine and plant construction
21000 Double tube linear actuator Level vials Linear glide guides Linear ball bearings, linear plain bearings Scales Motorised positioning systems Positioning systems Position indicator Profile guide rails Roller guide rail Round guides Carriage guides Telescopic slides Position sensors
Motorised positioning systems
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/motor-positioniersysteme/21080_asmtab.prj},{NB=21080-08240},{GR=8},{D3=8},{F2=60},{F3=30},{MX=0.5},{MY=0.5},{MZ=2},{GEW=0.7820},{EAN=4059495301372},{TYP=9.000},{W=270.000},{CX=24.000},{TYP1=2.000},{TYP2=9.000},{BEST=21080-0824},{STANDARD=-},{AUSF=mit Schrittmotor},{AUSF1=mit integrierter Positioniersteuerung},{KABELOR=-},{STEUEROR=oben},{B=46},{B1=36},{B2=21},{D2=8x2},{D4=4},{H=28},{H1=20},{H3=24},{H4=14},{L1=93,5},{L2=46},{L3=36},{L4=26},{L6=20},{F1=60},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{FILTER=NORELEM,},{PPATH=21080_sch.prj},{EOL=31.12.2099},{C=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version
ⁿ/ₐ
KABELOR
Kabelausgangsorientierung
ⁿ/ₐ
STEUEROR
Steuerungsorientierung
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
B1
distance
[mm]
B2
distance
[mm]
D2
thread
[mm]
D3
diameter
[mm]
D4
thread
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H3
distance
[mm]
H4
distance
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
width
[mm]
L6
distance
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
F3
[N]
MX
[Nm]
MY
[Nm]
MZ
[Nm]
21080-080
21080-080
ohne Motor
-
-
-
46
36
21
8x2
8
4
28
20
24
14
93,5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2
21080-0811
21080-0811
mit Schrittmotor
-
right-hand
-
46
36
21
8x2
8
4
28
20
24
14
93,5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2
21080-0812
21080-0812
mit Schrittmotor
-
unten
-
46
36
21
8x2
8
4
28
20
24
14
93,5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2
21080-0813
21080-0813
mit Schrittmotor
-
left-hand
-
46
36
21
8x2
8
4
28
20
24
14
93,5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2
21080-0814
21080-0814
mit Schrittmotor
-
oben
-
46
36
21
8x2
8
4
28
20
24
14
93,5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2
21080-0821
21080-0821
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
right-hand
46
36
21
8x2
8
4
28
20
24
14
93,5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2
21080-0822
21080-0822
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
unten
46
36
21
8x2
8
4
28
20
24
14
93,5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2
21080-0823
21080-0823
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
left-hand
46
36
21
8x2
8
4
28
20
24
14
93,5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2
21080-0824
21080-0824
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
oben
46
36
21
8x2
8
4
28
20
24
14
93,5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2
21080-120
21080-120
ohne Motor
-
-
-
75
60
38
8x2
12
6
29,5
25
28
15,5
133
75
60
30
15
60
100
60
0.8
0.8
3
21080-1211
21080-1211
mit Schrittmotor
-
right-hand
-
75
60
38
8x2
12
6
29,5
25
28
15,5
133
75
60
30
15
60
100
60
0.8
0.8
3
21080-1212
21080-1212
mit Schrittmotor
-
unten
-
75
60
38
8x2
12
6
29,5
25
28
15,5
133
75
60
30
15
60
100
60
0.8
0.8
3
21080-1213
21080-1213
mit Schrittmotor
-
left-hand
-
75
60
38
8x2
12
6
29,5
25
28
15,5
133
75
60
30
15
60
100
60
0.8
0.8
3
21080-1214
21080-1214
mit Schrittmotor
-
oben
-
75
60
38
8x2
12
6
29,5
25
28
15,5
133
75
60
30
15
60
100
60
0.8
0.8
3
21080-1221
21080-1221
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
right-hand
75
60
38
8x2
12
6
29,5
25
28
15,5
133
75
60
30
15
60
100
60
0.8
0.8
3
21080-1222
21080-1222
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
unten
75
60
38
8x2
12
6
29,5
25
28
15,5
133
75
60
30
15
60
100
60
0.8
0.8
3
21080-1223
21080-1223
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
left-hand
75
60
38
8x2
12
6
29,5
25
28
15,5
133
75
60
30
15
60
100
60
0.8
0.8
3
21080-1224
21080-1224
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
oben
75
60
38
8x2
12
6
29,5
25
28
15,5
133
75
60
30
15
60
100
60
0.8
0.8
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성