ABGYB, ABGY - 앵귤러베어링배면조합+깊은홈베어링-돌출타입
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/abgy_asmtab.prj},{NB=ABGYB7005-N-100},{MATB=SUJ2},{MATH=S45C},{STH=B},{MATS=S45C},{MATC=S45C},{MATCL=S45C},{BN=7005},{TS=N},{L=100},{LX=100,125},{S=15},{DD=25},{D=47},{DTOL=+0.025/0},{B=12},{BB1=16},{BB2=26},{BN2=6005ZZ},{H=98},{D2=63},{T=15},{DDHH=41},{E=22},{D1=65},{D1TOL=-0.010/-0.029},{PCD=80},{DD1=14.0},{DD2=9.0},{H1=8.5},{T1=8},{T2=10},{PPCCDD=53},{DD3=8.0},{DD4=4.5},{TT2=4.1},{CFB=M4-10},{ODFC=30},{IDFC=25},{TH=10.5},{ODFC2=30},{IDFC2=25},{TH2=11.5},{ODIR=30},{IDIR=25},{THIC=41},{PPATH=abgyb/abgyb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
MATB
깊은홈베어링재질
ⁿ/ₐ
MATH
홀드부 재질
ⁿ/ₐ
MATS
내륜용스페이서재질
ⁿ/ₐ
STS
내륜용스페이서표면처리
ⁿ/ₐ
MATC
덮개 소재
ⁿ/ₐ
STC
커버표면처리
ⁿ/ₐ
MATCL
내륜고정커버재질
ⁿ/ₐ
STCL
본체재질
ⁿ/ₐ
MATCB
커버고정용볼트재질
ⁿ/ₐ
STCB
커버고정용볼트표면처리
ⁿ/ₐ
BN
베어링 품번
ⁿ/ₐ
S
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
DTOL
D공차
[mm]
B
[mm]
BB1
b1
[mm]
BB2
b2
[mm]
BN2
깊은홈베어링품번
[mm]
H
[mm]
D2
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
E
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1 공차
[mm]
PCD
피치 원직경 (PCD)
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
PPCCDD
p.C.d.
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD4
d4
[mm]
TT2
t2
[mm]
AC
부속부품
ⁿ/ₐ
DD5
d5
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
STT
St
[mm]
RAA
Ra
[mm]
RBB
Rb
[mm]
RTT
Rt
[mm]
RR
r
[mm]
CFB
커버고정용볼트
ⁿ/ₐ
ODFC
고정용외경
[mm]
IDFC
고정용칼라내경
[mm]
TH
Thrust Cylindrical Roller Bearings
[mm]
ODFC2
고정용외경
[mm]
IDFC2
고정용칼라내경
[mm]
TH2
Thrust Cylindrical Roller Bearings
[mm]
ODIR
내륜용스페이서 외경
[mm]
IDIR
내륜용스페이서내경
[mm]
LL
Thrust Cylindrical Roller Bearings
[mm]
ABGYB7002-N-60
ABGYB7002-N-60
SUJ2상당
S45C상당
S45C상당
사삼산화철피막
S45C상당
사삼산화철피막
S45C상당
사삼산화철피막
SCM435
사삼산화철피막
7002
10
15
32
+0.025/0
9
13
20
6002ZZ
75
48
12
28
18
50
-0.009/-0.025
62
11.0
6.6
6.5
6
8
40
6.5
3.5
3.1
-
21
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M3-8
20
15
8.5
20
15
9.5
20
15
28
ABGYB7003-N-70
ABGYB7003-N-70
SUJ2상당
S45C상당
S45C상당
사삼산화철피막
S45C상당
사삼산화철피막
S45C상당
사삼산화철피막
SCM435
사삼산화철피막
7003
10
17
35
+0.025/0
10
14
22
6003ZZ
75
48
12
31
18
50
-0.009/-0.025
62
11.0
6.6
6.5
6
8
40
6.5
3.5
3.1
-
21
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M3-8
20
17
8.5
20
17
9.5
20
17
35
ABGYB7004-N-80
ABGYB7004-N-80
SUJ2상당
S45C상당
S45C상당
사삼산화철피막
S45C상당
사삼산화철피막
S45C상당
사삼산화철피막
SCM435
사삼산화철피막
7004
15
20
42
+0.025/0
12
16
26
6004ZZ
92
58
15
36
22
60
-0.010/-0.029
75
14.0
9.0
8.5
7
9
48
8.0
4.5
4.1
-
26
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M4-10
25
20
9.5
25
20
10.5
25
20
39
ABGYB7005-N-100
ABGYB7005-N-100
SUJ2상당
S45C상당
S45C상당
사삼산화철피막
S45C상당
사삼산화철피막
S45C상당
사삼산화철피막
SCM435
사삼산화철피막
7005
15
25
47
+0.025/0
12
16
26
6005ZZ
98
63
15
41
22
65
-0.010/-0.029
80
14.0
9.0
8.5
8
10
53
8.0
4.5
4.1
-
31
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M4-10
30
25
10.5
30
25
11.5
30
25
59
ABGYB7006-N-120
ABGYB7006-N-120
SUJ2상당
S45C상당
S45C상당
사삼산화철피막
S45C상당
사삼산화철피막
S45C상당
사삼산화철피막
SCM435
사삼산화철피막
7006
15
30
55
+0.030/0
13
17
28
6006ZZ
120
78
18
48
27
80
-0.010/-0.029
98
17.5
11.0
10.5
8
10
64
9.5
5.5
5.1
-
41
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M5-12
40
30
10.5
40
30
11.5
40
30
76
ABGYB7007-N-140
ABGYB7007-N-140
SUJ2상당
S45C상당
S45C상당
사삼산화철피막
S45C상당
사삼산화철피막
S45C상당
사삼산화철피막
SCM435
사삼산화철피막
7007
15
35
62
+0.030/0
14
18
30
6007ZZ
126
84
18
55
27
86
-0.012/-0.034
106
17.5
11.0
10.5
9
11
72
9.5
5.5
5.1
-
46
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M5-12
45
35
11.5
45
35
12.5
45
35
93
ABGYB7008-N-160
ABGYB7008-N-160
SUJ2상당
S45C상당
S45C상당
사삼산화철피막
S45C상당
사삼산화철피막
S45C상당
사삼산화철피막
SCM435
사삼산화철피막
7008
20
40
68
+0.030/0
15
19
32
6008ZZ
140
92
20
60
30
95
-0.012/-0.034
116
17.5
11.0
10.5
9
11
78
11.0
6.6
6.1
-
51
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M6-12
50
40
11.5
50
40
12.5
50
40
110
ABGYB7009-N-180
ABGYB7009-N-180
SUJ2상당
S45C상당
S45C상당
사삼산화철피막
S45C상당
사삼산화철피막
S45C상당
사삼산화철피막
SCM435
사삼산화철피막
7009
20
45
75
+0.030/0
16
20
34
6009ZZ
145
98
20
69
30
100
-0.012/-0.034
122
17.5
11.0
10.5
9
11
85
11.0
6.6
6.1
-
56
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M6-12
55
45
11.5
55
45
12.5
55
45
127
ABGYB7010-N-200
ABGYB7010-N-200
SUJ2상당
S45C상당
S45C상당
사삼산화철피막
S45C상당
사삼산화철피막
S45C상당
사삼산화철피막
SCM435
사삼산화철피막
7010
20
50
80
+0.030/0
16
20
34
6010ZZ
147
101
20
74
30
105
-0.012/-0.034
124
17.5
11.0
10.5
11
13
88
11.0
6.6
6.1
-
61
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M6-15
60
50
13.5
60
50
14.5
60
50
146
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성