Modèle B92-GNKSO - Palier autoalignant haute performance - Palier ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Paliers avec douilles
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/paliers_avec_douilles/b92_gnkso.prj},{NB=michaud_chailly_B92-GNKSO-20-PPAS},{REF=B92-GNKSO-20-PPAS},{D1=20},{L4=60},{L5=45},{H3=42},{E2=45},{L3=30.0},{L9=9.2},{E1=32},{D2=32},{H1=25},{H4=8.0},{H5=18},{H7=24.0},{V1=M 8},{V1X=8},{I5=6.6},{L6=2x4.25},{L6X=2.000},{L6XX=4.250},{D6=11},{V2=NIP 4 MZ},{ANG=55},{MASSE=250},{CBD=2200},{CBS=1730},{BASE=24.200},{EBASE=0.800},{E=2.000},{LX=10.200},{DX=8.500},{DX1=3.000},{SW=5.000},{ESW=1.510},{X=0.600},{PROF=2.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Palier fermé - Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H3
[mm]
E2
+/-0.15
[mm]
L3
+/-0.01
[mm]
L9
[mm]
E1
+/-0.15
[mm]
D2
[mm]
H1
+0.008/-0.016
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H7
[mm]
V1
[mm]
I5
[mm]
L6
[mm]
D6
[mm]
V2
[mm]
ANG
[°]
MASSE
[g]
CBD
Charge de base dyn.C
[N]
CBS
Charge de base stat.C0
[N]
Michaud Chailly B92-GNKSO...
B92-GNKSO-12-PPAS
12
43
32
28
32
21.5
7.6
23
22
18
6.1
11
16.5
M 5
4.3
1.6x3.35
8
NIP 4 MZ
78
90
900
810
Michaud Chailly B92-GNKSO...
B92-GNKSO-16-PPAS
16
53
37
35
40
26.5
8.9
26
26
22
7.5
13
21.0
M 6
5.3
1.6x3.35
10
NIP 4 MZ
68
150
1430
1160
Michaud Chailly B92-GNKSO...
B92-GNKSO-20-PPAS
20
60
45
42
45
30.0
9.2
32
32
25
8.0
18
24.0
M 8
6.6
2x4.25
11
NIP 4 MZ
55
250
2200
1730
Michaud Chailly B92-GNKSO...
B92-GNKSO-25-PPAS
25
78
58
51
60
39.0
11.9
40
40
30
8.8
22
29.0
M 10
8.4
2.5x5.3
15
NIP 5 MZ
57
520
3950
3250
Michaud Chailly B92-GNKSO...
B92-GNKSO-30-PPAS
30
87
68
60
68
43.5
14.3
45
47
35
9.7
22
34.0
M 10
8.4
2.5x5.3
15
NIP 5 MZ
57
760
5900
4500
Michaud Chailly B92-GNKSO...
B92-GNKSO-40-PPAS
40
108
80
77
86
54.0
18.8
58
62
45
12.4
26
44.0
M 12
10.5
3.15x6.7
18
NIP 5 MZ
56
1400
10200
7200
Michaud Chailly B92-GNKSO...
B92-GNKSO-50-PPAS
50
132
100
88
108
66.0
22.7
50
75
50
11.1
35
49.0
M 16
13.5
4x8.5
20
NIP 6 MZ
54
2400
15100
10400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성