LM - LM Ball bushing
Melucci
Ball bushing MTECH
LM
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/linear_bushing/lm/lm.prj},{NB=LM13UU-4},{ST=LM13UU},{BC=4},{DR=13},{DRT=0/-9},{D=23},{DT=0/-13},{L=32},{LT=0/-200},{B=23},{BX=23.0},{BT=0/-200},{W=1.3},{D1=22},{H=1.5},{H1=9},{AN=80},{ECC=12},{RC=-4},{C=510},{CO=784},{WG=49},{WX=1.300},{D1X=22.000},{HX=1.500},{ANX=9.000},{RR=0.690}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
ST
Seal Type
ⁿ/ₐ
BC
Ball Circiut
ⁿ/ₐ
DR
dr
[mm]
DRT
dr Tolerance
[μm]
D
[mm]
DT
D Tolerance
[μm]
L
[mm]
LT
L Tolerance
[μm]
B
[mm]
BT
B Tolerance
[μm]
W
[mm]
D1
[mm]
ECC
Eccentricity
[μm]
RC
Radial Clearance
[μm]
C
Basic Load Rating
[N]
CO
Basic Load Rating
[N]
WG
Weight
[g]
LM4
LM4-4
LM4
4
4
0/-8
8
0/-9
12
0/-120
-
0/-200
-
-
8
-3
88
127
2
LM5UU
LM5UU-4
LM5UU
4
5
0/-8
10
0/-9
15
0/-120
10.2
0/-200
1.1
9.6
8
-3
167
206
4
LM6UU
LM6UU-4
LM6UU
4
6
0/-9
12
0/-11
19
0/-200
13.5
0/-200
1.1
11.5
12
-3
206
265
8.5
LM8SUU
LM8SUU-4
LM8SUU
4
8
0/-9
15
0/-11
17
0/-200
11.5
0/-200
1.1
14.3
12
-3
176
216
11
LM8UU
LM8UU-4
LM8UU
4
8
0/-9
15
0/-11
24
0/-200
17.5
0/-200
1.1
14.3
12
-3
274
392
17
LM10UU
LM10UU-4
LM10UU
4
10
0/-9
19
0/-13
29
0/-200
22
0/-200
1.3
18
12
-4
372
549
36
LM12UU
LM12UU-4
LM12UU
4
12
0/-9
21
0/-13
30
0/-200
23
0/-200
1.3
20
12
-4
510
784
42
LM13UU
LM13UU-4
LM13UU
4
13
0/-9
23
0/-13
32
0/-200
23
0/-200
1.3
22
12
-4
510
784
49
LM16UU
LM16UU-5
LM16UU
5
16
0/-9
28
0/-13
37
0/-200
26.5
0/-200
1.6
27
12
-6
774
1180
76
LM20UU
LM20UU-5
LM20UU
5
20
0/-10
32
0/-16
42
0/-200
30.5
0/-200
1.6
30.5
15
-6
882
1370
100
LM25UU
LM25UU-6
LM25UU
6
25
0/-10
40
0/-16
59
0/-300
41
0/-400
1.85
38
15
-6
980
1570
240
LM30UU
LM30UU-6
LM30UU
6
30
0/-10
45
0/-16
64
0/-300
44.5
0/-400
1.85
43
15
-8
1570
2740
270
LM35UU
LM35UU-6
LM35UU
6
35
0/-12
52
0/-19
70
0/-300
49.5
0/-400
2.1
49
20
-8
1670
3140
425
LM40UU
LM40UU-6
LM40UU
6
40
0/-12
60
0/-19
80
0/-300
60.5
0/-400
2.1
57
20
-10
2160
4020
654
LM50UU
LM50UU-6
LM50UU
6
50
0/-12
80
0/-19
100
0/-300
74
0/-400
2.6
76.5
20
-13
3820
7940
1700
LM60UU
LM60UU-6
LM60UU
6
60
0/-15
90
0/-22
110
0/-300
85
0/-400
3.15
86.5
25
-13
4700
10000
2000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성