피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-WB-GW-1-AL - Precision Shaft Blocks GW-1 ISO Series 1, Material Aluminium
MÄDLER
Drive Element
Linear Motion
ISO-Series 1
Shaft Blocks ISO-1
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/wellenboecke_iso_1/wb_gw-1_iso1.prj},{NB=64641414},{ARTNR=64641414},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Schraube: Stahl verzinkt},{AUSF=Wellenbock GW-1, ISO-Reihe 1},{DA=14},{A=20},{H=20},{H2=38},{H3=13},{H4=18},{J=32},{L=45},{N1=5.20},{N=M6},{SW=3.0},{GEW=70},{NN=6},{DSG=10},{DSK=8},{STK=4.0},{GK=4},{ASK=5},{DLG=4.5},{DK=7.0},{K=2.8},{GWL=12},{CTN=84879090},{PPATH=wb_gw-1_iso1_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
A
[mm]
H
H ±0.02
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
J
J ±0.12
[mm]
L
[mm]
N1
[mm]
N
N* - When mounting from above choose the next smaller screw size
[mm]
SW
sw
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
64640606
64640606
Aluminium
Housing: Extruded alumini...
Shaft Blocks GW-1, ISO Se...
6
16
15
27
11
13
22
32
4.20
M5
2.5
30
84879090
64640808
64640808
Aluminium
Housing: Extruded alumini...
Shaft Blocks GW-1, ISO Se...
8
16
16
27
11
13
22
32
4.20
M5
2.5
30
84879090
64641010
64641010
Aluminium
Housing: Extruded alumini...
Shaft Blocks GW-1, ISO Se...
10
18
18
33
13
16
27
40
5.20
M6
3.0
50
84879090
64641212
64641212
Aluminium
Housing: Extruded alumini...
Shaft Blocks GW-1, ISO Se...
12
18
19
33
13
16
27
40
5.20
M6
3.0
50
84879090
64641414
64641414
Aluminium
Housing: Extruded alumini...
Shaft Blocks GW-1, ISO Se...
14
20
20
38
13
18
32
45
5.20
M6
3.0
70
84879090
64641616
64641616
Aluminium
Housing: Extruded alumini...
Shaft Blocks GW-1, ISO Se...
16
20
22
38
13
18
32
45
5.20
M6
3.0
70
84879090
64642020
64642020
Aluminium
Housing: Extruded alumini...
Shaft Blocks GW-1, ISO Se...
20
24
25
45
18
22
39
53
6.80
M8
4.0
120
84879090
64642525
64642525
Aluminium
Housing: Extruded alumini...
Shaft Blocks GW-1, ISO Se...
25
28
31
54
22
26
44
62
8.60
M10
5.0
170
84879090
64643030
64643030
Aluminium
Housing: Extruded alumini...
Shaft Blocks GW-1, ISO Se...
30
30
34
60
22
29
49
67
8.60
M10
5.0
220
84879090
64644040
64644040
Aluminium
Housing: Extruded alumini...
Shaft Blocks GW-1, ISO Se...
40
40
42
76
26
38
66
87
10.30
M12
6.0
180
84879090
64645050
64645050
Aluminium
Housing: Extruded alumini...
Shaft Blocks GW-1, ISO Se...
50
50
50
92
34
46
80
103
14.25
M16
8.0
820
84879090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성