피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GET-KLR-ZOLL-RF - Shaft Collars, Clamp Collars Double-Split, Inch Size Bores, Stainless
MÄDLER
Drive Element
Shaft Collars, Clamp Collars and Adjusting Rings (Shaft Collars with Set Screw)
Shaft Collars, Clamp Collars, Double-Split
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geteilt/get_klr_zoll_rf.prj},{NB=6239942381},{ARTNR=6239942381},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A), Schrauben Edelstahl A2-70},{D1=0.9375},{DD1=15/16\"},{DDD1=23.8125},{D2=45},{R=50.8},{B=15},{SDIN912=M6 x 16},{GEW=117},{A=17.0},{T=6.0},{DH=6.6},{SD=11},{D4=6},{D3=4.92},{F1=1.0},{S=1.6},{TN=get_klr_zoll_o_rf_24_238125},{PPATH=get_klr_zoll_sbl.prj},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
d1 - Zoll
[인치]
DD1
d1 - Fracture
[mm]
DDD1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
R
R max.
[mm]
B
b
[mm]
SDIN912
Screws DIN 912
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
6239940635
6239940635
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
0.2500
1/4"
6.3500
18
22.4
9
M3 x 8
13
84839089
6239940794
6239940794
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
0.3125
5/16"
7.9375
18
22.4
9
M3 x 8
12
84839089
6239940953
6239940953
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
0.3750
3/8"
9.5250
24
26.0
9
M3 x 8
22
84839089
6239941111
6239941111
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
0.4375
7/16"
11.1125
28
31.8
11
M4 x 12
38
84839089
6239941270
6239941270
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
0.5000
1/2"
12.7000
30
33.9
11
M4 x 12
43
84839089
6239941588
6239941588
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
0.6250
5/8"
15.8750
34
39.4
13
M5 x 14
63
84839089
6239941905
6239941905
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
0.7500
3/4"
19.0500
40
46.4
15
M6 x 16
97
84839089
6239942223
6239942223
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
0.8750
7/8"
22.2250
42
48.1
15
M6 x 16
103
84839089
6239942381
6239942381
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
0.9375
15/16"
23.8125
45
50.8
15
M6 x 16
117
84839089
6239942540
6239942540
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
1.0000
1"
25.4000
45
50.8
15
M6 x 16
114
84839089
6239942858
6239942858
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
1.1250
1 1/8"
28.5750
48
53.7
15
M6 x 18
123
84839089
6239943175
6239943175
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
1.2500
1 1/4"
31.7500
54
58.6
15
M6 x 18
156
84839089
6239943493
6239943493
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
1.3750
1 3/8"
34.9250
57
61.6
15
M6 x 18
171
84839089
6239943810
6239943810
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
1.5000
1 1/2"
38.1000
60
65.0
15
M6 x 18
163
84839089
6239944445
6239944445
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
1.7500
1 3/4"
44.4500
73
79.4
19
M8 x 25
344
84839089
6239945080
6239945080
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
2.0000
2"
50.8000
82
88.8
19
M8 x 25
380
84839089
6239945715
6239945715
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
2.2500
2 1/4"
57.1500
88
94.0
19
M8 x 25
425
84839089
6239946350
6239946350
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
2.5000
2 1/2"
63.5000
93
99.8
19
M8 x 25
450
84839089
6239947620
6239947620
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
3.0000
3"
76.2000
108
113.8
19
M8 x 25
535
84839089
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
with Setscrew
Jtekt North America
13.12.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성