您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ASN-TL - 用于锥形衬套的螺钉固定的轮毂,GG25和钢制的
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
锥型衬套和锥型轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/taperspannbuchsen_u_tapernaben/anschr_nabe_f_taperb.prj},{NB=14090135},{ARTNR=14090135},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{HW=Die Buchsenaufnahme ist ohne Bezug zum Bohrbild und sonstigem},{SPB=2012},{DA=145},{L=32},{D=115},{C=95},{B1=12.00},{B2=9.5},{B3=2.5},{DB=125},{N=6},{B=9.5},{POS=60°},{GEW=1.50},{AUSF=1.000},{AT=70.0},{D2=69.85},{S1=11.113},{SS1=9.2},{S2=11.4},{T=19.5},{ZS1=0},{ZS2=0.0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0.000},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0.0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
说明/注意
ⁿ/ₐ
SPB
用于夹持衬套
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
L
[mm]
D
D -0.05
[mm]
C
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
DB
[mm]
N
N°
[mm]
B
[mm]
POS
职务
[Grad]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
14090120
14090120
铸铁
灰铸铁GG25
锥形衬套支架没有参照孔型和其他
1210
120
25
80
70
9.00
7.5
2.5
100
6
7.5
60°
0.90
84839089
14090121
14090121
铸铁
灰铸铁GG25
锥形衬套支架没有参照孔型和其他
1210
180
25
90
75
9.25
6.5
2.5
135
6
7.5
60°
1.55
84839089
14090125
14090125
铸铁
灰铸铁GG25
锥形衬套支架没有参照孔型和其他
1610
130
25
90
80
9.00
7.5
2.5
110
6
7.5
60°
1.00
84839089
14090130
14090130
铸铁
灰铸铁GG25
锥形衬套支架没有参照孔型和其他
1615
200
38
110
85
15.30
7.5
2.5
150
6
7.5
60°
2.45
84839089
14090135
14090135
铸铁
灰铸铁GG25
锥形衬套支架没有参照孔型和其他
2012
145
32
115
95
12.00
9.5
2.5
125
6
9.5
60°
1.50
84839089
14090136
14090136
铸铁
灰铸铁GG25
锥形衬套支架没有参照孔型和其他
2012
270
32
140
110
11.80
8.5
2.5
190
6
9.5
60°
4.40
84839089
14090140
14090140
铸铁
灰铸铁GG25
锥形衬套支架没有参照孔型和其他
2517
185
45
130
115
19.00
12.5
2.5
155
6
11.5
60°
3.10
84839089
14090141
14090141
铸铁
灰铸铁GG25
锥形衬套支架没有参照孔型和其他
2517
340
45
170
125
17.80
9.5
2.5
240
6
11.5
45°
7.90
84839089
14090145
14090145
铸铁
灰铸铁GG25
锥形衬套支架没有参照孔型和其他
3020
220
51
165
145
19.00
12.5
2.5
190
6
13.5
60°
5.00
84839089
14090146
14090146
铸铁
灰铸铁GG25
锥形衬套支架没有参照孔型和其他
3020
430
51
220
160
18.80
13.5
2.5
300
8
13.5
45°
16.50
84839089
14090147
14090147
钢制
钢制
锥形衬套支架没有参照孔型和其他
3020
485
51
250
160
18.80
13.5
2.5
340
8
13.5
45°
21.00
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表