您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN808-PRWG-WEN-EW - 单一精密万向节WEN,带类似于DIN 808的滚针轴承,材料为钢,无键槽和带键槽。
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 808
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din808/einf-wellengelenk_wen.prj},{NB=63118000},{ARTNR=63118000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Naben: Stahl 35SMnPb10, Lagerstellen: Stahl 18NiCrMo5Pb},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=40},{D2=80},{L1=50},{L2=180},{B=-},{T=-},{ZUL250=438},{ZUL500=364},{ZUL1000=306},{ZUL4000=-},{GEW=4.93},{PPATH=einf-wellengel_wen_sbl.prj},{BB=0},{TT=0.0},{CTN=84836020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H7
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
B
b - JS9
[mm]
T
t
[mm]
ZUL250
允许的最大扭矩,速度为250/min。
[Nm]
ZUL500
允许的最大扭矩,速度为500/min。
[Nm]
ZUL1000
速度为1000 1/min时,允许的最大扭力。
[Nm]
ZUL4000
速度为4000转/分钟时允许的最大扭力。
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63111600
63111600
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
8
16
15
52
-
-
6.9
6.9
6.9
-
0.05
84836020
63112200
63112200
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
10
20
18
62
-
-
26.4
20.4
16.8
10.8
0.10
84836020
63112600
63112600
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
14
25
20
74
-
-
41
35
29
22
0.18
84836020
63113200
63113200
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
16
32
24
86
-
-
78
66
54
38
0.33
84836020
63113700
63113700
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
18
37
17
72
-
-
90
73
60
43
0.40
84836020
63114000
63114000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
20
40
30
108
-
-
168
144
120
78
0.71
84836020
63115000
63115000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
25
50
38
132
-
-
240
204
156
102
1.33
84836020
63116300
63116300
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
30
63
45
166
-
-
360
324
276
168
2.78
84836020
63117000
63117000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
35
70
35
140
-
-
391
332
284
-
2.75
84836020
63118000
63118000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
40
80
50
180
-
-
438
364
306
-
4.93
84836020
63111600N
63111600N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
8
16
15
52
2
9.0
6.9
6.9
6.9
-
0.05
84836020
63112200N
63112200N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
10
20
18
62
3
11.4
26.4
20.4
16.8
10.8
0.10
84836020
63112600N
63112600N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
14
25
20
74
5
16.3
41
35
29
22
0.18
84836020
63113200N
63113200N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
16
32
24
86
5
18.3
78
66
54
38
0.33
84836020
63113700N
63113700N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
18
37
17
72
6
20.8
90
73
60
43
0.40
84836020
63114000N
63114000N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
20
40
30
108
6
22.8
168
144
120
78
0.71
84836020
63115000N
63115000N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
25
50
38
132
8
28.3
240
204
156
102
1.33
84836020
63116300N
63116300N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
30
63
45
166
8
33.3
360
324
276
168
2.78
84836020
63117000N
63117000N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
35
70
35
140
10
38.3
391
332
284
-
2.75
84836020
63118000N
63118000N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
40
80
50
180
12
43.3
438
364
306
-
4.93
84836020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表