피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
G08-502 - Ecrou six pans [Acier 8.8/Zingué]
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/e2-fixation/g08_502.prj},{NB=lypsis_g08_502_1222606},{CODE=1222606},{M=M12},{E=10.8},{PAS=1.80},{S=18},{MD=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
E
[mm]
PAS
[mm]
S
[mm]
MD
Diam. Vis
[mm]
lypsis_g08_502_1222600
1222600
M3
2.4
0.50
6
3
lypsis_g08_502_1222601
1222601
M4
3.2
0.70
7
4
lypsis_g08_502_1222602
1222602
M5
4.7
0.80
8
5
lypsis_g08_502_1222603
1222603
M6
5.2
1.00
10
6
lypsis_g08_502_1222604
1222604
M8
6.8
1.30
13
8
lypsis_g08_502_1222605
1222605
M10
8.4
1.50
16
10
lypsis_g08_502_1222606
1222606
M12
10.8
1.80
18
12
lypsis_g08_502_1222607
1222607
M14
12.8
2.00
21
14
lypsis_g08_502_1222608
1222608
M16
14.8
2.00
24
16
lypsis_g08_502_1222609
1222609
M18
15.8
2.50
27
18
lypsis_g08_502_1222610
1222610
M20
18.0
2.50
30
20
lypsis_g08_502_1222611
1222611
M22
19.4
2.50
34
22
lypsis_g08_502_1222612
1222612
M24
21.5
3.00
36
24
lypsis_g08_502_1222613
1222613
M27
23.8
3.00
41
27
lypsis_g08_502_1222614
1222614
M30
25.6
3.50
46
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 210102 - Vis à tête hexagonale partiellement filetée inox A2 - DIN ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
ISO 7093-1 - Rondelles plates, série large, grade A
Fabory
13.02.2023
DIN 7980 - Rondelles élastiques sans becs pour vis à tête cylindrique
Fabory
13.02.2023
ISO 4032 - Hexagon nuts, Type 1
Chinese Manufacturers
27.05.2014
SNH-GJ - Hexagon Bolt (Biometallic corrosion prevention treatment)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
18.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성