您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
齿形链带橡胶钉链轮 - 82.6 系列
利来链条
塑料侧弯平顶链
82.6系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/psbftc/82.6_series/82.6_cx_sprocket.prj},{NB=1-82.6-CX-11-30},{PM=1},{SERIES=82.6-CX},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{AT=Suitable for light-duty transportation, strong and durable},{JG=Bore tolerance : d +0.08/+0.02},{TN=11},{PD=118.91},{OD=119.4},{BORE=30},{TOP=106.4},{A=90}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
链轮型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
AT
适用于
ⁿ/ₐ
JG
加工内径
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
BORE
孔径
[mm]
1-82.6-CX-9-20
1-82.6-CX-9-20
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
9
97.95
98.5
20
1-82.6-CX-9-25
1-82.6-CX-9-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
9
97.95
98.5
25
1-82.6-CX-9-30
1-82.6-CX-9-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
9
97.95
98.5
30
1-82.6-CX-9-35
1-82.6-CX-9-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
9
97.95
98.5
35
1-82.6-CX-10-20
1-82.6-CX-10-20
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
10
108.41
108.9
20
1-82.6-CX-10-25
1-82.6-CX-10-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
10
108.41
108.9
25
1-82.6-CX-10-30
1-82.6-CX-10-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
10
108.41
108.9
30
1-82.6-CX-10-35
1-82.6-CX-10-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
10
108.41
108.9
35
1-82.6-CX-11-25
1-82.6-CX-11-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
11
118.91
119.4
25
1-82.6-CX-11-30
1-82.6-CX-11-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
11
118.91
119.4
30
1-82.6-CX-11-35
1-82.6-CX-11-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
11
118.91
119.4
35
1-82.6-CX-11-40
1-82.6-CX-11-40
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
11
118.91
119.4
40
1-82.6-CX-12-25
1-82.6-CX-12-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
12
129.43
129.9
25
1-82.6-CX-12-30
1-82.6-CX-12-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
12
129.43
129.9
30
1-82.6-CX-12-35
1-82.6-CX-12-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
12
129.43
129.9
35
1-82.6-CX-12-40
1-82.6-CX-12-40
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
12
129.43
129.9
40
1-82.6-CX-13-25
1-82.6-CX-13-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
13
139.98
140.4
25
1-82.6-CX-13-30
1-82.6-CX-13-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
13
139.98
140.4
30
1-82.6-CX-13-35
1-82.6-CX-13-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
13
139.98
140.4
35
1-82.6-CX-13-40
1-82.6-CX-13-40
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
13
139.98
140.4
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
机加工主动轮 - 812 系列
利来链条
02.01.2024
SDF - Double-flanged Wheel
Rollenbau
27.09.2017
机加工被动轮 - 820 系列
利来链条
02.01.2024
TTP-23T
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
15.09.2022
vmx51 - 钢制平顶链 812系列 链条/链轮/惰轮 直输型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TPDR - 平顶链用惰轮
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表