피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 625 - Low - Flat fan nozzles
Lechler
Flat fan nozzles
Low-Flat fan nozzles
625
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/flachstrahlduesen/niederdruckduesen/625/625.prj},{NB=LECHLER_62545305},{IDNR=},{WINKEL=45},{TYPE=625453},{MAT=05},{MATX='05','GG', '17','1.4571', '30','Messing', '50', 'PVC'},{A=24.0},{E=17.6},{V1=213},{V2=301},{V3=425},{V4=521},{V5=672},{V6=795},{V7=950},{B1=250},{B2=490},{D=0.0},{R=0.0},{ALPHA=0},{VERS=1},{MATX2=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
Equivalent hole diameter
[mm]
E
Narrowest free cross section
[mm]
V1
Volume flow at P=0.5 bar
[l/min]
V2
Volume flow at P=1.0 bar
[l/min]
V3
Volume flow at P=2.0 bar
[l/min]
V4
Volume flow at P=3.0 bar
[l/min]
V5
Volume flow at P=5.0 bar
[l/min]
V6
Volume flow at P=7.0 bar
[l/min]
V7
Volume flow at P=10.0 bar
[l/min]
B1
Spray width at H = 250 mm and P=3 bar
[mm]
B2
Spray width at H = 500 mm and P=3 bar
[mm]
LECHLER_62528105
20
625281
15.0
13.0
80
113
160
196
253
299
358
115
210
LECHLER_62530105
20
625301
16.0
13.2
90
127
180
220
285
337
402
115
210
LECHLER_62532105
20
625321
17.0
14.2
100
141
200
245
316
374
447
115
210
LECHLER_62536105
20
625361
19.0
16.3
125
177
250
306
395
468
559
115
210
LECHLER_62540105
20
625401
21.0
18.2
158
223
315
386
498
589
704
115
210
LECHLER_62542105
20
625421
22.0
19.2
183
258
365
447
577
683
816
115
210
LECHLER_62545105
20
625451
24.0
20.9
213
301
425
521
672
795
950
115
210
LECHLER_62528205
30
625282
15.0
12.1
80
113
160
196
253
299
358
160
310
LECHLER_62530205
30
625302
16.0
12.8
90
127
180
220
285
337
402
160
310
LECHLER_62532205
30
625322
17.0
13.3
100
141
200
245
316
374
447
160
310
LECHLER_62536205
30
625362
19.0
15.2
125
177
250
306
395
468
559
160
310
LECHLER_62540205
30
625402
21.0
17.0
158
223
315
386
498
589
704
160
310
LECHLER_62542205
30
625422
22.0
19.5
183
258
365
447
577
683
816
160
310
LECHLER_62545205
30
625452
24.0
20.5
213
301
425
521
672
795
950
160
310
LECHLER_62528305
45
625283
15.0
11.5
80
113
160
196
253
299
358
250
490
LECHLER_62530305
45
625303
16.0
12.5
90
127
180
220
285
337
402
250
490
LECHLER_62532305
45
625323
17.0
13.0
100
141
200
245
316
374
447
250
490
LECHLER_62536305
45
625363
19.0
15.1
125
177
250
306
395
468
559
250
490
LECHLER_62540305
45
625403
21.0
15.8
158
223
315
386
498
589
704
250
490
LECHLER_62542305
45
625423
22.0
17.5
183
258
365
447
577
683
816
250
490
LECHLER_62545305
45
625453
24.0
17.6
213
301
425
521
672
795
950
250
490
LECHLER_62528405
60
625284
15.0
9.4
80
113
160
196
253
299
358
340
640
LECHLER_62530405
60
625304
16.0
10.2
90
127
180
220
285
337
402
340
640
LECHLER_62532405
60
625324
17.0
10.7
100
141
200
245
316
374
447
340
640
LECHLER_62536405
60
625364
19.0
11.9
125
177
250
306
395
468
559
340
640
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Series 632 - Low - Flat fan nozzles
Lechler
03.11.2023
Series 616 / 617 - Low - Flat fan nozzles
Lechler
03.11.2023
Series 612 - Low - Flat fan nozzles
Lechler
03.11.2023
Series 676 - Low - Flat fan nozzles
Lechler
03.11.2023
Series 610 - Low - Flat fan nozzles
Lechler
03.11.2023
Series 664 / 665 - Low - Flat fan nozzles
Lechler
03.11.2023
Series 5M2 - MicroSpinner 2
Lechler
03.11.2023
Series 652 - Low - Flat fan nozzles
Lechler
03.11.2023
Series 092.020 Socket - Low - Flat fan nozzles
Lechler
03.11.2023
Series 092.020 Nut - Low - Flat fan nozzles
Lechler
03.11.2023
Series 660 - Low - Flat fan nozzles
Lechler
03.11.2023
Series 660XXXXX96 - Low - Flat fan nozzles
Lechler
03.11.2023
Series 656 / 657 - Low - Flat fan nozzles
Lechler
03.11.2023
Series 660XX43040 - Low - Flat fan nozzles
Lechler
03.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성