您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0357 - 弹性夹头
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
定心夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/zentrierspanner/03157.prj},{NB=K0357.062027},{D=27.0},{DMIN=18.0},{D2=39.4},{H=28.6},{H1=22.2},{H2=17.5},{H3=17.0},{DREHMOMENT=60.0},{SPANNKRAFT=20.0},{SW=8.0},{GEW=0.1989},{EAN=4059245020836},{NDM=10},{TAB=1},{ST=1.50},{PSTOL=0.001},{D31=4.1},{D11=50.00},{XA=17.5},{XB=13.5},{XC=10.0},{XD=4.500},{XE=2.400},{XF=0.000},{XG=6.400},{XH=16.000},{XI=3.000},{XJ=6.000},{XK=0.800},{TYP=1.000},{BESTKIPP=K0357.062027},{D1=50 h9},{D3=M 4},{D4=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{ZGT=Kegelkopf-Schraube },{ZGT1=für Senkschraube ISO 10642},{IMPERIAL=MM}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
DMIN
最小直径*
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
适用沉头螺钉
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
DREHMOMENT
最大锁紧扭矩
[Nm]
SPANNKRAFT
最大夹紧力
[kN]
D4
锥头螺栓
ⁿ/ₐ
SW
锥头螺栓
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0357.020407
K0357.020407
7.4
4.1
20 h9
13.7
M 2
10.7
7.6
6.1
4.1
0.7
1.1
M 2
1.5
0.0220
Yes
84662080
4059245020805
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0357.040812
K0357.040812
12.4
8.0
29,72 h9
21.0
M 3
21.8
16.0
15.0
8.0
5.0
4.2
M 4
3.0
0.0577
Yes
84662080
4059245020812
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0357.061214
K0357.061214
14.2
12.2
31,5 h9
23.1
M 3
24.9
19.0
15.0
12.0
17.0
8.5
M 6
5.0
0.0702
Yes
84662080
4059245020829
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0357.081420
K0357.081420
20.0
13.5
37,5 h9
29.0
M 3
24.9
19.0
15.0
14.0
34.0
11.1
M 8
6.0
0.1059
Yes
84662080
4059245020843
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0357.062027
K0357.062027
27.0
18.0
50 h9
39.4
M 4
28.6
22.2
17.5
17.0
60.0
20.0
M 10
8.0
0.1989
Yes
84662080
4059245020836
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0357.102535
K0357.102535
35.3
23.0
56 h9
45.5
M 4
31.8
25.4
20.6
21.0
150.0
26.3
M 12
10.0
0.3235
Yes
84662080
4059245020850
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0357.123442
K0357.123442
42.0
29.3
69,5 h8
55.9
M 5
39.6
31.8
27.0
22.0
280.0
44.5
M 16
14.0
0.6104
Yes
84662080
4059245020874
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0357.123452
K0357.123452
51.5
29.3
75,5 h9
63.9
M 5
39.6
31.8
27.0
22.0
280.0
44.5
M 16
14.0
0.8100
Yes
84662080
4059245020881
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0357.163077
K0357.163077
77.7
29.3
107,5 h9
92.5
M 6
45.5
37.6
32.3
20.0
280.0
44.5
M 16
14.0
1.8630
Yes
84662080
4059245020911
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0357.1630103
K0357.1630103
103.0
29.3
132,9 h9
118.0
M 6
45.5
37.6
32.3
20.0
280.0
44.5
M 16
14.0
3.0010
Yes
84662080
4059245020898
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0357.1630175
K0357.1630175
175.0
29.3
132,9 h9
118.0
M 6
45.5
37.6
32.3
20.0
280.0
44.5
M 16
14.0
6.8100
Yes
84662080
4059245020904
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表