피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1814 - Swing clamp pneumatic screw-on
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping elements
Swing clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/schwenkspanner/05610-05.prj},{NB=K1814.1630},{HUBS=30.0},{A=90},{A1=50.0},{S1=16},{S2=14.0},{D=77.0},{D2=20},{H=98.0},{H1=153.0},{H2=92.0},{H3=56.0},{H4=15},{H5=25.4},{F1=1720},{GEW=1.3600},{XE=77.0},{EAN=4059245619139},{SW=8.0},{NDM=80.0},{NDM1=9.7280},{NDM2=10.000},{KDM=8.000},{XA=80.0},{XB=77.2},{XC=2.0},{XD=9.0},{XF=0.0},{XG=0.0},{XH=18.500},{XI=18.0},{XJ=16.0},{XK=2.0},{XL=16.0},{XM=28.000},{XN=10.000},{XO=50.000},{XP=26.000},{XQ=10.000},{XR=25.000},{XS=20.000},{XT=10.000},{XU=11.000},{XV=17.000},{XW=9.000},{XX=10.000},{BESTKIPP=K1814.163},{AUSF=rechtsschwenkend},{AUSF1=einschraubbar},{GR=63},{D1=M80X1,5},{D3=G1/8},{D4=M10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{HUB=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
HUBS
stroke
[mm]
A
distance
[mm]
A1
distance
[mm]
S1
stroke
[mm]
S2
Clamping stroke
[mm]
D
thread
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
thread
[mm]
D4
thread
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
distance
[mm]
H5
height
[mm]
F1
Clamping force
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1814.112
K1814.112
swivel to the right
screw-on
12
17.6
35
22.5
9
8.6
22.5
M25X1,5
8
M5
M5
74.9
104.5
70.0
48.0
2
12.0
40
0.2800
Yes
84662080
4059245619061
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.116
K1814.116
swivel to the right
screw-on
16
17.5
41
26.0
9
8.5
27.5
M30X1,5
8
M5
M5
75.0
108.5
70.0
48.0
2
16.0
90
0.3300
Yes
84662080
4059245619078
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.120
K1814.120
swivel to the right
screw-on
20
27.0
48
30.5
12
15.0
32.5
M35X1,5
12
M5
M8
90.5
136.5
85.1
63.1
2
19.0
120
0.3800
Yes
84662080
4059245619085
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.125
K1814.125
swivel to the right
screw-on
25
26.0
50
30.0
13
13.0
38.0
M40X1,5
14
M5
M8
73.0
118.0
70.0
35.0
12
16.0
210
0.2700
Yes
84662080
4059245619092
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.132
K1814.132
swivel to the right
screw-on
32
28.0
60
35.0
14
14.0
48.0
M50X1,5
16
G1/8
M8
83.0
132.0
79.0
40.0
15
19.0
370
0.4659
Yes
84662080
4059245619108
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.140
K1814.140
swivel to the right
screw-on
40
30.0
70
42.5
14
16.0
53.0
M55X1,5
16
G1/8
M8
87.0
136.0
83.0
45.0
15
19.0
650
0.5618
Yes
84662080
4059245619115
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.150
K1814.150
swivel to the right
screw-on
50
32.0
80
47.5
16
16.0
62.0
M65X1,5
20
G1/8
M10
92.0
148.0
87.0
50.0
15
25.4
1020
0.8593
Yes
84662080
4059245619122
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.163
K1814.163
swivel to the right
screw-on
63
30.0
90
50.0
16
14.0
77.0
M80X1,5
20
G1/8
M10
98.0
153.0
92.0
56.0
15
25.4
1720
1.3600
Yes
84662080
4059245619139
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.212
K1814.212
swivel to the left
screw-on
12
17.6
35
22.5
9
8.6
22.5
M25X1,5
8
M5
M5
74.9
104.5
70.0
48.0
2
12.0
40
0.2800
Yes
84662080
4059245619146
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.216
K1814.216
swivel to the left
screw-on
16
17.5
41
26.0
9
8.5
27.5
M30X1,5
8
M5
M5
75.0
108.5
70.0
48.0
2
16.0
90
0.3300
Yes
84662080
4059245619153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.220
K1814.220
swivel to the left
screw-on
20
27.0
48
30.5
12
15.0
32.5
M35X1,5
12
M5
M8
90.5
136.5
85.1
63.1
2
19.0
120
0.3800
Yes
84662080
4059245619160
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.225
K1814.225
swivel to the left
screw-on
25
26.0
50
30.0
13
13.0
38.0
M40X1,5
14
M5
M8
73.0
118.0
70.0
35.0
12
16.0
210
0.2700
Yes
84662080
4059245619177
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.232
K1814.232
swivel to the left
screw-on
32
28.0
60
35.0
14
14.0
48.0
M50X1,5
16
G1/8
M8
83.0
132.0
79.0
40.0
15
19.0
370
0.4656
Yes
84662080
4059245619184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.240
K1814.240
swivel to the left
screw-on
40
30.0
70
42.5
14
16.0
53.0
M55X1,5
16
G1/8
M8
87.0
136.0
83.0
45.0
15
19.0
650
0.5627
Yes
84662080
4059245619191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.250
K1814.250
swivel to the left
screw-on
50
32.0
80
47.5
16
16.0
62.0
M65X1,5
20
G1/8
M10
92.0
148.0
87.0
50.0
15
25.4
1020
0.8594
Yes
84662080
4059245619207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.263
K1814.263
swivel to the left
screw-on
63
30.0
90
50.0
16
14.0
77.0
M80X1,5
20
G1/8
M10
98.0
153.0
92.0
56.0
15
25.4
1720
1.3600
Yes
84662080
4059245619214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1816 - Clamping arm for swing clamp
KIPP
27.05.2024
K1833 - Indexing plungers with twist knob and tapered indexing pin
KIPP
13.06.2024
K1839 - Positioning bushes, steel or stainless steel with status sensor
KIPP
27.05.2024
K1834 - Arretierbolzen Stahl mit Drehbetätigung und konischem Arretierstift
KIPP
13.06.2024
K1819 - Link clamp pneumatic screw-on with flange
KIPP
27.05.2024
K1820 - Threaded flange aluminum
KIPP
27.05.2024
K1818 - Swing clamp pneumatic screw-on with flange
KIPP
27.05.2024
K1844 - Locating bushes, stainless steel for status sensor, for ball lock p...
KIPP
13.06.2024
K1877 - Pull handles, plastic with soft grip
KIPP
27.05.2024
K1921 - Locating bushes for ball lifting pins stainless steel, flat
KIPP
27.05.2024
K1920 - Lifting pins self-locking
KIPP
27.05.2024
K1965 - Centring clamp, steel, round
KIPP
27.05.2024
K1835 - Bushing steel, tapered
KIPP
13.06.2024
K1870 - Rotary lever clamps, pneumatic double-acting
KIPP
03.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성