피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1893 - Elastomer dog couplings, short type with removeable clamp hubs
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Machine devices, jig devices
Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/kupplungen/23022-25_asmtab.prj},{NB=K1893.24920581925},{NENNDM=35.0},{DM=70.0},{TSS=2300.0},{TSD=5130},{FSR=1900},{WVR=0.15},{WV=1.0},{DZ=7000},{A=20.0},{ANZDM=15.00},{D1=19},{D2=25},{D1D2MIN=10},{D1D2MAX=32},{D4=55},{L=58},{L1=20},{L2=18},{L3=8.0},{L4=26.000},{K=16.00},{GR=24},{GEW=0.2800},{EAN=4059245687701},{NDM=6.000},{XA=20.000},{XE=45.000},{XF=135.000},{XG=360.000},{XH=180.000},{XN=70.000},{TYP=1},{BESTKIPP=K1893.24920581925},{FARBE=gelb},{TM=0.121},{KSH=92 Shore A},{WVA=+1,4 / -0,5},{R=57.5},{C=M6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=23022-25_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Component
ⁿ/ₐ
TM
moment of inertia
[(gm²)]
KSH
Coupling spider hardness
ⁿ/ₐ
NENNDM
Nom. torque
[Nm]
DM
max. torque
[Nm]
TSS
Torsional stiffness static
[(Nm/rad)]
TSD
Torsional stiffness
[(Nm/rad)]
FSR
Spring stiffness radial
[N/mm]
WVA
max. shaft offset radial
[mm]
WVR
max. shaft offset axial
[mm]
WV
max. angular offset
[°]
DZ
max. rpm
[1/min]
A
distance
[mm]
ANZDM
tightening torque of screws
[Nm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D1D2MIN
diameter
[mm]
D1D2MAX
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
R
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
C
ISO 4029
[mm]
K
distance
[mm]
GR
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
BS
Description
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1893.14800320404
K1893.14800320404
blue
0.006
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
4.50
4
4
4
16
30
35
32
10
13
4.5
16.400
M4
7.80
14
0.0470
Infotext
Yes
84836040
4059245687046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.14800320808
K1893.14800320808
blue
0.006
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
4.50
8
8
4
16
30
35
32
10
13
4.5
16.400
M4
7.80
14
0.0470
Infotext
Yes
84836040
4059245687053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.14800320810
K1893.14800320810
blue
0.006
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
4.50
8
10
4
16
30
35
32
10
13
4.5
16.400
M4
7.80
14
0.0470
Infotext
Yes
84836040
4059245687060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.14800320812
K1893.14800320812
blue
0.006
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
4.50
8
12
4
16
30
35
32
10
13
4.5
16.400
M4
7.80
14
0.0470
Infotext
Yes
84836040
4059245687077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.14800320814
K1893.14800320814
blue
0.006
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
4.50
8
14
4
16
30
35
32
10
13
4.5
16.400
M4
7.80
14
0.0470
Infotext
Yes
84836040
4059245687084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.14800321010
K1893.14800321010
blue
0.006
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
4.50
10
10
4
16
30
35
32
10
13
4.5
16.400
M4
7.80
14
0.0470
Infotext
Yes
84836040
4059245687091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.14800321012
K1893.14800321012
blue
0.006
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
4.50
10
12
4
16
30
35
32
10
13
4.5
16.400
M4
7.80
14
0.0470
Infotext
Yes
84836040
4059245687107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.14800321014
K1893.14800321014
blue
0.006
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
4.50
10
14
4
16
30
35
32
10
13
4.5
16.400
M4
7.80
14
0.0470
Infotext
Yes
84836040
4059245687114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.14800321212
K1893.14800321212
blue
0.006
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
4.50
12
12
4
16
30
35
32
10
13
4.5
16.400
M4
7.80
14
0.0470
Infotext
Yes
84836040
4059245687121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.14800321214
K1893.14800321214
blue
0.006
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
4.50
12
14
4
16
30
35
32
10
13
4.5
16.400
M4
7.80
14
0.0470
Infotext
Yes
84836040
4059245687138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.14800321414
K1893.14800321414
blue
0.006
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
4.50
14
14
4
16
30
35
32
10
13
4.5
16.400
M4
7.80
14
0.0470
Infotext
Yes
84836040
4059245687145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.19800500808
K1893.19800500808
blue
0.019
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
8
8
8
21
40
46
50
17
16
8.0
21.000
M6
14.50
19
0.0790
Infotext
Yes
84836040
4059245687152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.19800501212
K1893.19800501212
blue
0.019
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
12
12
8
21
40
46
50
17
16
8.0
21.000
M6
14.50
19
0.0790
Infotext
Yes
84836040
4059245687169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.19800501214
K1893.19800501214
blue
0.019
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
12
14
8
21
40
46
50
17
16
8.0
21.000
M6
14.50
19
0.0790
Infotext
Yes
84836040
4059245687176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.19800501215
K1893.19800501215
blue
0.019
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
12
15
8
21
40
46
50
17
16
8.0
21.000
M6
14.50
19
0.0790
Infotext
Yes
84836040
4059245687183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.19800501216
K1893.19800501216
blue
0.019
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
12
16
8
21
40
46
50
17
16
8.0
21.000
M6
14.50
19
0.0790
Infotext
Yes
84836040
4059245687190
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.19800501414
K1893.19800501414
blue
0.019
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
14
14
8
21
40
46
50
17
16
8.0
21.000
M6
14.50
19
0.0790
Infotext
Yes
84836040
4059245687206
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.19800501415
K1893.19800501415
blue
0.019
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
14
15
8
21
40
46
50
17
16
8.0
21.000
M6
14.50
19
0.0790
Infotext
Yes
84836040
4059245687213
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.19800501416
K1893.19800501416
blue
0.019
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
14
16
8
21
40
46
50
17
16
8.0
21.000
M6
14.50
19
0.0790
Infotext
Yes
84836040
4059245687220
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.19800501515
K1893.19800501515
blue
0.019
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
15
15
8
21
40
46
50
17
16
8.0
21.000
M6
14.50
19
0.0790
Infotext
Yes
84836040
4059245687237
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.19800501516
K1893.19800501516
blue
0.019
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
15
16
8
21
40
46
50
17
16
8.0
21.000
M6
14.50
19
0.0790
Infotext
Yes
84836040
4059245687244
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.19800501616
K1893.19800501616
blue
0.019
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
16
16
8
21
40
46
50
17
16
8.0
21.000
M6
14.50
19
0.0790
Infotext
Yes
84836040
4059245687251
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.24800581010
K1893.24800581010
blue
0.121
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.20
1.0
7000
20.0
15.00
10
10
10
32
55
57.5
58
20
18
8.0
26.000
M6
16.00
24
0.2800
Infotext
Yes
84836040
4059245687268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.24800581818
K1893.24800581818
blue
0.121
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.20
1.0
7000
20.0
15.00
18
18
10
32
55
57.5
58
20
18
8.0
26.000
M6
16.00
24
0.2800
Infotext
Yes
84836040
4059245687275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.24800581819
K1893.24800581819
blue
0.121
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.20
1.0
7000
20.0
15.00
18
19
10
32
55
57.5
58
20
18
8.0
26.000
M6
16.00
24
0.2800
Infotext
Yes
84836040
4059245687282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MJS-CS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KBE2HC - Servo Insert Coupling with Split Hubs
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
K1892 - Elastomer dog couplings with removable clamp hubs
KIPP
27.05.2024
KBE2C - Servo Insert Coupling Compact Version
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
MOR-CK
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
MOHS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
K1893 - Elastomer dog couplings, short type with removeable clamp hubs
KIPP USA
21.05.2024
MAE-EL-KPL-RNKC-KLNA-KOMPAKT - Elastic Couplings RNKC, backlash-free, with ...
MÄDLER
10.04.2024
K1888 - Elastomer dog couplings with clamping taper
KIPP
27.05.2024
K1885 - Metal bellows couplings, short type, for high torques with clamp hu...
KIPP
27.05.2024
23022-25 - Elastomer dog couplings, short type with removeable clamp hubs
norelem
26.06.2024
EKM - Elastomer coupling with clamping hub
Jakob Antriebstechnik
27.03.2024
ALS B - Jaw Couplings, Starflex, d1= 3-45mm, 0,65-212Nm, aluminum alloy
Miki Pulley Group
27.10.2023
KBE4 - Servo Insert Coupling with Expanding Clamp
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성