피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0722 - Rod ends with plain bearing external thread, narrow version DIN ISO 12240-4
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Joints
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27631.prj},{NB=K0722.20_0},{BESTKIPP=K0722.20},{AUSF=Rechtsgewinde},{ROT=0},{D=20 -0,010},{D1=M 20 x 1,5},{A=78},{B=53},{H=16},{H1=13.0},{K=29},{L=43},{L1=25},{W=8},{TZD=31.5},{TZS=60.0},{GEW=0.3045},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059245180615},{DX=20},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{NDM=20.0},{KDM=18.160},{ST=1.500},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
ⁿ/ₐ
D1
thread
[mm]
A
distance
[mm]
B
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
K
ball
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
W
angle a
[°]
TZD
basic dynamic load rating
[kN]
TZS
basic static load rating
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K0722.06
K0722.06
right-hand thread
6 -0,008
M 6
36
20
6
4.4
10
18
11
12
3.6
8.2
0.0140
Yes
84833080
4059245180516
K0722.08
K0722.08
right-hand thread
8 -0,008
M 8
42
24
8
6.0
13
22
12
12
5.8
12.9
0.0240
Yes
84833080
4059245180530
K0722.10
K0722.10
right-hand thread
10 -0,008
M 10
48
28
9
7.0
16
26
15
12
8.6
17.6
0.0410
Yes
84833080
4059245180554
K0722.12
K0722.12
right-hand thread
12 -0,008
M 12
54
34
10
8.0
18
28
15
8
11.4
24.5
0.0670
Yes
84833080
4059245180578
K0722.16
K0722.16
right-hand thread
17 -0,008
M 16
69
46
14
11.0
25
36
23
8
22.0
45.0
0.1630
Yes
84833080
4059245180592
K0722.20
K0722.20
right-hand thread
20 -0,010
M 20 x 1,5
78
53
16
13.0
29
43
25
8
31.5
60.0
0.3045
Yes
84833080
4059245180615
K0722.061
K0722.061
left-hand thread
6 -0,008
M 6
36
20
6
4.4
10
18
11
12
3.6
8.2
0.0151
Yes
84833080
4059245180523
K0722.081
K0722.081
left-hand thread
8 -0,008
M 8
42
24
8
6.0
13
22
12
12
5.8
12.9
0.0286
Yes
84833080
4059245180547
K0722.101
K0722.101
left-hand thread
10 -0,008
M 10
48
28
9
7.0
16
26
15
12
8.6
17.6
0.0489
Yes
84833080
4059245180561
K0722.121
K0722.121
left-hand thread
12 -0,008
M 12
54
34
10
8.0
18
28
15
8
11.4
24.5
0.0670
Yes
84833080
4059245180585
K0722.161
K0722.161
left-hand thread
17 -0,008
M 16
69
46
14
11.0
25
36
23
8
22.0
45.0
0.1897
Yes
84833080
4059245180608
K0722.201
K0722.201
left-hand thread
20 -0,010
M 20 x 1,5
78
53
16
13.0
29
43
25
8
31.5
60.0
0.3110
Yes
84833080
4059245180622
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성