您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0566 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,A 类
KIPP
操作部件 | 标准件
减震元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/daempfungselemente/26100.prj},{NB=K0566.03004055},{BESTKIPP=K0566.03004055},{MATERIAL=Stahl},{D=30},{H=40},{G=M8},{L=23},{BELASTUNG=385},{FEDERSTK=77},{GEW=0.0711},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059245176915},{NDM=8.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
G
螺纹
[mm]
L
高度
[mm]
BELASTUNG
负载
[N]
FEDERSTK
弹簧刚度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0566.00800855
K0566.00800855
钢制
8
8
M3
6
31
24
0.0014
Yes
40169960
4059245176663
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0566.01001055
K0566.01001055
钢制
10
10
M4
10
32
35
0.0030
Yes
40169960
4059245176670
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0566.01001555
K0566.01001555
钢制
10
15
M4
10
50
50
0.0034
Yes
40169960
4059245176687
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0566.01500855
K0566.01500855
钢制
15
8
M4
10
104
130
0.0047
Yes
40169960
4059245176694
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0566.01501055
K0566.01501055
钢制
15
10
M4
10
122
122
0.0061
Yes
40169960
4059245176700
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0566.01501555
K0566.01501555
钢制
15
15
M4
10
88
59
0.0071
Yes
40169960
4059245176717
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0566.02000855
K0566.02000855
钢制
20
8
M6
18
580
725
0.0143
Yes
40169960
4059245176731
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0566.02001055
K0566.02001055
钢制
20
10
M6
18
300
300
0.0146
Yes
40169960
4059245176748
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0566.02001555
K0566.02001555
钢制
20
15
M6
18
300
200
0.0166
Yes
40169960
4059245176755
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0566.02002055
K0566.02002055
钢制
20
20
M6
18
332
133
0.0183
Yes
40169960
4059245176779
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0566.02002555
K0566.02002555
钢制
20
25
M6
18
270
90
0.0204
Yes
40169960
4059245176786
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0566.02501055
K0566.02501055
钢制
25
10
M6
18
800
800
0.0240
Yes
40169960
4059245176793
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0566.02501555
K0566.02501555
钢制
25
15
M6
18
441
294
0.0247
Yes
40169960
4059245176809
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0566.02502055
K0566.02502055
钢制
25
20
M6
18
500
200
0.0294
Yes
40169960
4059245176816
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0566.02502555
K0566.02502555
钢制
25
25
M6
18
282
94
0.0326
Yes
40169960
4059245176830
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0566.02503055
K0566.02503055
钢制
25
30
M6
18
280
70
0.0341
Yes
40169960
4059245176847
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0566.03001555
K0566.03001555
钢制
30
15
M8
23
880
587
0.0484
Yes
40169960
4059245176854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0566.03002055
K0566.03002055
钢制
30
20
M8
23
795
318
0.0519
Yes
40169960
4059245176861
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0566.03002555
K0566.03002555
钢制
30
25
M8
23
549
183
0.0562
Yes
40169960
4059245176885
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0566.03003055
K0566.03003055
钢制
30
30
M8
23
600
150
0.0597
Yes
40169960
4059245176908
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0566.03004055
K0566.03004055
钢制
30
40
M8
23
385
77
0.0711
Yes
40169960
4059245176915
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0566.04001555
K0566.04001555
钢制
40
15
M8
23
1875
1250
0.0783
Yes
40169960
4059245176922
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0566.04002055
K0566.04002055
钢制
40
20
M8
23
1412
565
0.0836
Yes
40169960
4059245176939
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0566.04003055
K0566.04003055
钢制
40
30
M8
23
1200
300
0.0931
Yes
40169960
4059245176946
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0566.04004055
K0566.04004055
钢制
40
40
M8
23
945
189
0.1066
Yes
40169960
4059245176960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0082 - 垂直压紧式环箍夹钳,带固定夹具
KIPP
27.05.2024
K0663 - 垂直压紧式快速夹钳,带直底座和可调压杆
KIPP
27.05.2024
K0666 - 波珠螺丝,不带栓头,圆波珠,LONG-LOK 螺纹锁
KIPP
27.05.2024
K0014 - 夹具压板,经打磨处理,A/B/C 型
KIPP
03.06.2024
K1137 - 弹簧插头 类似 DIN 11024
KIPP
27.05.2024
K0568 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,B 类
KIPP
27.05.2024
K0767 - 环首螺栓 DIN 580 / 不锈钢,类似 DIN 580
KIPP
27.05.2024
K0703 - 用于夹具的旋转垫圈 DIN 6371
KIPP
27.05.2024
K0047 - 可调搭扣,隐藏式旋拧孔
KIPP
27.05.2024
K0573 - 橡胶金属缓冲器,E 类
KIPP
27.05.2024
K0571 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,D 类
KIPP
27.05.2024
K0160 - 铝制手轮 DIN 950
KIPP
27.05.2024
K0760 - 万向球,钢制壳体
KIPP
27.05.2024
K0567 - 橡胶金属缓冲器,锥形 AT 类
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表