피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9461-15 - HWD B15 cavity wall box for shipbuilding walls
KAISER
Fire protection
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/brandschutz/9461_15.prj},{NB=9461-15(2)},{CNSORDERNO=9461-15},{HR=00201.00100.0200},{BZ=Brandschutz Gerätedose HWD B15, für Schiffbauwände B15},{LOD=2},{INFOTEXT=Geräte-Verbindungsdose HWD B15 für Schiffbauwände der Trennflächen-Kategorie B15 (9461-15) für Plattenstärke 7 - 40 mm,Tiefe 40 mm,Fräsloch Durchmesser 74 mm,Geräteschraubenabstand 60 mm,2 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11,5 mm, halogenfrei,Kombinationsabstand durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes 71 mm Hersteller/Typ Kaiser 9461-15},{PICTURESMALL=9461_15.png},{T=40},{FR=74},{KA=71},{GSAB=60},{LF13=4},{FP=7 - 40},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=60},{CNSVOLUMEEXACT=0.466},{CNSEAN=4013456536302},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
T
Depth
[mm]
FR
Cut hole Ø
[mm]
KA
Combination distance through simple separation of the pre-embossed edge
[mm]
GSAB
Device screw spacing
[mm]
LF13
Cable entries up to Ø 13 mm
ⁿ/ₐ
FP
for panel thickness
[mm]
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
9461-15
9461-15
Fire protection one-gang ...
One-gang junction box HWD...
40
74
71
60
4
7 - 40
60
0.466
4013456536302
EC002601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Built-in monitor (industrial PC)
SIEMENS
04.05.2022
9461-15 - HWD B15 cavity wall box for shipbuilding walls
HELIA
19.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성