피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
50.6xx M/zXz - PERFECT metric Brass with multiple sealing insert
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
PERFECT metric Brass with multiple sealing insert
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/perfect_met_mess_mehrfahdicht/506xxmzxz_asmtab.prj},{NB=50.625 M/3X6},{ANDM=25},{IS=3.000},{IH=9.300},{INSTDM=6.7},{IDA=19.800},{L=7},{SW1=27},{SW2=27},{EK=30.0},{H=35},{PACK=50},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{CTN=74199990},{RB=3.000},{DINS=16.500},{E=30.000},{SW22=5.000},{SW11=3.500},{NDM=13.900},{P=1.500},{R=5.000},{R2=9.500},{RO=1.000},{VER=4},{X1=11.500},{X2=13.400},{X3=13.500},{X4=0.870},{EF006443=MIN},{EF006447=MIN},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{EF007839=25},{EF001742=-20},{EF003712=1.5},{EF000368=7},{EF000177=27},{EF005466=11},{ARTNR=50.625 M/3X6},{HELP=50.625_M},{ARTNRX=50.625 M/3X6},{A=M25x1.5},{DI=3X6},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATL=PA6},{MATD=TPE/TPS},{MATO=NBR}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
DI
n x Di
ⁿ/ₐ
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size 1
[mm]
SW2
Wrench size 2
[mm]
EK
Across corners
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATL
Material Lamellar insert
ⁿ/ₐ
MATD
Material Sealing Elements
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP65
Protection grade
ⁿ/ₐ
TEMPST
Temperature range static
[°C]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
50.612 M/2X1.6
50.612 M/2X1.6
M12x1.5
2X1.6
5
14
14
15.5
25
13.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
TPE/TPS
NBR
100
max. IP65
-40
-20
100
50.612 M/3X2.3
50.612 M/3X2.3
M12x1.5
3X2.3
5
14
14
15.5
25
13.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
TPE/TPS
NBR
100
max. IP65
-40
-20
100
50.616 M/2X4
50.616 M/2X4
M16x1.5
2X4
5
17
17
19.0
29
17.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
TPE/TPS
NBR
100
max. IP65
-40
-20
100
8e346e49-7a5d-468a-860f-8...
50.620 M/2X4
50.620 M/2X4
M20x1.5
2X4
6
22
22
24.0
33
34.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
TPE/TPS
NBR
100
max. IP65
-40
-20
100
cac96d6b-5dd5-461b-90aa-4...
50.620 M/2X6
50.620 M/2X6
M20x1.5
2X6
6
22
22
24.0
33
34.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
TPE/TPS
NBR
100
max. IP65
-40
-20
100
44ef6af0-d752-470d-b8f3-1...
50.620 M/3X4
50.620 M/3X4
M20x1.5
3X4
6
22
22
24.0
33
35.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
TPE/TPS
NBR
100
max. IP65
-40
-20
100
7beb81df-6ab3-4ece-bf14-9...
50.620 M/3X5
50.620 M/3X5
M20x1.5
3X5
6
22
22
24.0
33
35.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
TPE/TPS
NBR
100
max. IP65
-40
-20
100
e571ad56-0fd0-4779-a962-3...
50.620 M/4X5
50.620 M/4X5
M20x1.5
4X5
6
22
22
24.0
33
34.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
TPE/TPS
NBR
100
max. IP65
-40
-20
100
9c75f76d-2e87-492b-98cb-a...
50.625 M/2X6
50.625 M/2X6
M25x1.5
2X6
7
27
27
30.0
35
48.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
TPE/TPS
NBR
50
max. IP65
-40
-20
100
bddd2851-5b0a-4ee2-8edb-5...
50.625 M/3X4
50.625 M/3X4
M25x1.5
3X4
7
27
27
30.0
35
48.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
TPE/TPS
NBR
50
max. IP65
-40
-20
100
48431c15-fc66-48ed-ae7c-8...
50.625 M/3X6
50.625 M/3X6
M25x1.5
3X6
7
27
27
30.0
35
48.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
TPE/TPS
NBR
50
max. IP65
-40
-20
100
7b208692-6dc6-46f8-9047-b...
50.625 M/4X5
50.625 M/4X5
M25x1.5
4X5
7
27
27
30.0
35
48.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
TPE/TPS
NBR
50
max. IP65
-40
-20
100
1ce2e405-94b2-46c8-87e7-b...
50.625 M/6X4
50.625 M/6X4
M25x1.5
6X4
7
27
27
30.0
35
48.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
TPE/TPS
NBR
50
max. IP65
-40
-20
100
c0430cb1-709a-474e-bfa7-6...
50.632 M/2X8
50.632 M/2X8
M32x1.5
2X8
8
34
34
38.0
42
74.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
TPE/TPS
NBR
25
max. IP65
-40
-20
100
cd85d427-0cd6-4c71-b846-5...
50.632 M/3X8
50.632 M/3X8
M32x1.5
3X8
8
34
34
38.0
42
74.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
TPE/TPS
NBR
25
max. IP65
-40
-20
100
a1ddadcb-a171-442c-b09c-8...
50.632 M/4X7
50.632 M/4X7
M32x1.5
4X7
8
34
34
38.0
42
73.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
TPE/TPS
NBR
25
max. IP65
-40
-20
100
7596fba7-999b-4ff6-9f20-1...
50.632 M/4X8
50.632 M/4X8
M32x1.5
4X8
8
34
34
38.0
42
73.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
TPE/TPS
NBR
25
max. IP65
-40
-20
100
c2741234-4f3f-409e-bd72-f...
50.632 M/6X4
50.632 M/6X4
M32x1.5
6X4
8
34
34
38.0
42
73.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
TPE/TPS
NBR
25
max. IP65
-40
-20
100
13ff290a-4979-4982-b777-f...
50.632 M/6X6
50.632 M/6X6
M32x1.5
6X6
8
34
34
38.0
42
73.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
TPE/TPS
NBR
25
max. IP65
-40
-20
100
b338f244-dc31-4978-a7af-e...
50.640 M/4X10
50.640 M/4X10
M40x1.5
4X10
8
43
43
46.0
42
134.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
TPE/TPS
NBR
10
max. IP65
-40
-20
100
1011aff1-b399-41dd-949f-e...
50.640 M/5X8.5
50.640 M/5X8.5
M40x1.5
5X8.5
8
43
43
46.0
42
134.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
TPE/TPS
NBR
10
max. IP65
-40
-20
100
6e1aad98-2aa4-46e2-ab52-3...
50.640 M/8X6.5
50.640 M/8X6.5
M40x1.5
8X6.5
8
43
43
46.0
42
133.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
TPE/TPS
NBR
10
max. IP65
-40
-20
100
0af0761e-cf20-463d-b898-9...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
50.6xx M-L - PERFECT metric Brass long
Jacob
21.05.2024
50.6xx M/EMV - PERFECT EMC metric Brass
Jacob
21.05.2024
WJ-RDM xx-T - Sealing ring reduction metric
Jacob
21.05.2024
Cable gland - Brass
Rittal
01.10.2021
WJ-DM xx/zXz - Sealing insert for several cables metric
Jacob
21.05.2024
UNI Dicht-Cable Gland multiple brass - metric
Pflitsch
20.01.2022
50.6xx M - PERFECT metric Brass
Jacob
21.05.2024
SKINTOP® MS-HF-M BRUSH - Cable gland brass
LAPP
10.06.2024
50.2xx M - Hexagonal locknut metric Brass
Jacob
23.01.2024
K152-1xxx-zz-zz - WADI one Brass with Multiple sealing inserts
Jacob
21.05.2024
WJ-DM xx - Sealing ring metric
Jacob
21.05.2024
UNI Dicht-Cable Gland multiple brass - Pg
Pflitsch
04.01.2024
MxxMxx - Reduction metric
Jacob
23.01.2024
500xxMxxPA08zzzz - PERFECT cable gland metric
Jacob
21.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성