피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D08.01 - Hole plug
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D - Fixing of facings, metal sheets and profiles
D08 Hole plug
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/d/d08_abdeckstopfen/d08_01.prj},{NB=IMS 38012051BINNENVERKLEIDUNGSCLIP 8,2 - 8,4 MM POM BRAUN(8.23.3)},{CNSORDERNO=38012051B},{V=38120510},{ARTCODE=INNENVERKLEIDUNGSCLIP 8,2 - 8,4 MM POM BRAUN},{BL=8.20},{BLX=[8.20:8.40]},{BD=3.30},{BDX=[3.30:5.50]},{A=18.00},{B=2.20},{C=12.80},{CNSMASSEXACT=0.74},{CNSMATNO=Kunststoff},{CNSMAT=POM},{FARBE=BR},{CNSORDERNOOLD=3812051B}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
BLX
Hole size
[mm]
BDX
Thickness
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material number
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
IMS 020030270 / ABDECKSTO...
020030270
HOLE PLUG Ø 7,2 MM POM BL...
7.20
5.00
14.30
2.00
12.20
0.50
Plastic
POM
S
IMS 020082460 / TANNENBAU...
020082460
FIR TREE CLIP Ø 8,0 MM PA...
8.00
[3.50:4.50]
14.00
2.00
10.00
0.32
Plastic
PA 6
S
IMS 02003210A / ABDECKSTO...
02003210A
HOLE PLUG Ø 8,0 - 8,4 MM ...
[8.00:8.40]
[2.80:3.55]
17.00
2.50
12.50
0.47
Plastic
POM
G
IMS 020032100 / ABDECKSTO...
020032100
HOLE PLUG Ø 8,0 - 8,4 MM ...
[8.00:8.40]
[2.80:3.55]
17.00
2.50
12.50
0.47
Plastic
PA 66
S
IMS 380120510 / INNENVERK...
380120510
INTERIOR TRIM CLIP Ø 8,2 ...
[8.20:8.40]
[3.30:5.50]
18.00
2.20
12.80
0.74
Plastic
POM
S
IMS 38012051B / INNENVERK...
38012051B
INTERIOR TRIM CLIP Ø 8,2 ...
[8.20:8.40]
[3.30:5.50]
18.00
2.20
12.80
0.74
Plastic
POM
BR
IMS 020033840 / ABDECKSTO...
020033840
HOLE PLUG Ø 8,4 - 8,6 MM ...
[8.40:8.60]
[2.00:6.00]
15.00
2.00
11.70
0.44
Plastic
POM
S
IMS 020006180 / ABDECKSTO...
020006180
HOLE PLUG Ø 8,4 - 8,6 MM ...
[8.40:8.60]
[2.90:6.90]
25.00
2.00
11.70
0.97
Plastic
PA 66
S
IMS 020033320 / ABDECKSTO...
020033320
HOLE PLUG Ø 8,40 - 8,62 M...
[8.40:8.62]
[2.70:6.00]
18.00
2.50
15.60
0.63
Plastic
POM
S
IMS 020033550 / ABDECKSTO...
020033550
HOLE PLUG Ø 8,40 - 8,62 M...
[8.40:8.62]
[2.70:6.00]
18.00
2.50
15.60
0.55
Plastic
POM
G
IMS 020033850 / ABDECKSTO...
020033850
HOLE PLUG Ø 8,40 - 8,62 M...
[8.40:8.62]
[2.70:6.00]
18.00
2.50
15.60
0.63
Plastic
POM
G
IMS 020045420 / ABDECKSTO...
020045420
HOLE PLUG Ø 15,0 MM PA 6 ...
15.00
[1.50:2.50]
22.00
2.50
8.50
0.66
Plastic
PA 6
S
IMS 020075780 / ABDECKSTO...
020075780
HOLE PLUG Ø 16,0 - 16,2 M...
[16.00:16.20]
[8.50:9.80]
27.00
4.00
18.20
1.60
Plastic
PE
S
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성