피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
95000 - Direct solenoid 2/2 - poppet valve
IMI Norgren
Valves
Solenoid Valves
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/6_valves/solenoid_valves/95000_direct_solenoid_2_2_poppet_valve.prj},{NB=9500400463323050+0588851},{CNSORDERNO=9500400463323050+0588851},{PS=1/4\"},{TH=G- ISO G Parallel},{F=2/2 - N/C},{V=230V AC},{C=4633},{DESC=Including cable gland},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://d25g25bk48as5o.cloudfront.net/pdf/en_5_4_304_95000.pdf},{STEP=95004004633XXXXX+0588851.STEP},{NAME=Norgren-95004004633XXXXX+0588851},{INAME=Norgren2d95004004633XXXXX2b0588851},{SHA256=Nln1F8AoPjxI+tFwdVw1Et7B6MFVfyy+bej+SrYjegY=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
PS
Port Size
ⁿ/ₐ
TH
Thread form
ⁿ/ₐ
F
Function
ⁿ/ₐ
V
Voltage
ⁿ/ₐ
C
Coil Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
9500100024602400
9500100024602400
1/4"
G- ISO G Parallel
2/2 - N/C
24V DC
0246
-
9500100320623050
9500100320623050
1/4"
G- ISO G Parallel
2/2 - N/C
230V AC
3206
-
9500100321602400
9500100321602400
1/4"
G- ISO G Parallel
2/2 - N/C
24V DC
3216
-
9500100321823050
9500100321823050
1/4"
G- ISO G Parallel
2/2 - N/C
230V AC
3218
-
9500100029202400
9500100029202400
1/4"
G- ISO G Parallel
2/2 - N/C
24V DC
0292
-
9500100029323050
9500100029323050
1/4"
G- ISO G Parallel
2/2 - N/C
230V AC
0293
-
9500100421002400
9500100421002400
1/4"
G- ISO G Parallel
2/2 - N/C
24V DC
4210
-
9500100421002400+0588819
9500100421002400+0588819
1/4"
G- ISO G Parallel
2/2 - N/C
24V DC
4210
Including cable gland
9500100421123050
9500100421123050
1/4"
G- ISO G Parallel
2/2 - N/C
230V AC
4211
-
9500100421123050+0588819
9500100421123050+0588819
1/4"
G- ISO G Parallel
2/2 - N/C
230V AC
4211
Including cable gland
9500100461002400
9500100461002400
1/4"
G- ISO G Parallel
2/2 - N/C
24V DC
4610
-
9500100461002400+0588925
9500100461002400+0588925
1/4"
G- ISO G Parallel
2/2 - N/C
24V DC
4610
Including cable gland
9500100461123050
9500100461123050
1/4"
G- ISO G Parallel
2/2 - N/C
230V AC
4611
-
9500100461123050+0588925
9500100461123050+0588925
1/4"
G- ISO G Parallel
2/2 - N/C
230V AC
4611
Including cable gland
9500100461202400
9500100461202400
1/4"
G- ISO G Parallel
2/2 - N/C
24V DC
4612
-
9500100461202400+0588819
9500100461202400+0588819
1/4"
G- ISO G Parallel
2/2 - N/C
24V DC
4612
Including cable gland
9500100461202400+0588851
9500100461202400+0588851
1/4"
G- ISO G Parallel
2/2 - N/C
24V DC
4612
Including cable gland
9500100461323050
9500100461323050
1/4"
G- ISO G Parallel
2/2 - N/C
230V AC
4613
-
9500100461323050+0588819
9500100461323050+0588819
1/4"
G- ISO G Parallel
2/2 - N/C
230V AC
4613
Including cable gland
9500100461323050+0588851
9500100461323050+0588851
1/4"
G- ISO G Parallel
2/2 - N/C
230V AC
4613
Including cable gland
9500100372202400
9500100372202400
1/4"
G- ISO G Parallel
2/2 - N/C
24V DC
3722
-
9500100372323050
9500100372323050
1/4"
G- ISO G Parallel
2/2 - N/C
230V AC
3723
-
9500100000000000
9500100000000000
1/4"
G- ISO G Parallel
2/2 - N/C
N/A
N/A
-
9500200024602400
9500200024602400
1/4"
G- ISO G Parallel
2/2 - N/C
24V DC
0246
-
9500200320623050
9500200320623050
1/4"
G- ISO G Parallel
2/2 - N/C
230V AC
3206
-
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성