Full complement type with Screw driver slot (NUCF...R)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cam Followers
Heavy Duty Type
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/cam_flowers/heavy_duty_type/heavy_duty_type_asmtab.prj},{NB=NUCF18R},{STDRT=18},{VERS=2},{MASS=244},{SD=18},{BLTYP2=3},{SDE=18},{D=40},{C=20},{SD1=18},{NDM=18.000},{P=1.500},{G11=18},{GZ11=16.160},{GS11=1.50},{G1=19},{B=21.6},{B1=58.1},{B2=36.5},{B31=8},{C1=0.8},{SG1=6},{SG21=3},{SF=22},{TRQ=86.2},{L=6},{DAR=4.0},{ZEFF=20},{PKVAL1=20},{PKVAL2=20},{BLRE=14},{RS=0.5},{R=0},{FW=21.8},{TSS=27.1},{DKP=25.5},{DKP1=22.8},{CKP=4.70},{CKP1=1.80},{CSS=4.70},{CSS1=1.80},{CKP2=0.50},{CSF=1.00},{I1=8},{I3=8.5},{POH=18.80},{G3=3},{OH=2.5},{WIR=18},{W1IR=1.8},{W2IR=15},{CSL=3.7},{DSL=27.1},{DDSL=23.5},{TSL=0.5},{RSL=0.8},{CR=25200},{COR=30900},{FMAX=20300},{SC=1},{IDNR=},{ORDER=NUCF18R},{RID=G_60},{DESCR=Heavy Duty Type (NUCF...R)},{TRNUMBER=},{PAST=A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
STDRT
Stud Diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
SD1
Stud Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
G1
Length
[mm]
B
Maximum width
[mm]
B1
Max.Total length
[mm]
B2
Length
[mm]
B3
Dimension
[mm]
C1
Dimension
[mm]
SG1
Diameter
[mm]
SG2
Diameter
[mm]
SF
Min.Dimension related to the installation
[mm]
TRQ
Maximum tightening torque
[Nm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
FMAX
Max.Static allowable load
[N]
NUCF10R
10
NUCF10R
44
22
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
4
-
12
13.8
10400
11500
5300
NUCF10-1R
10
NUCF10-1R
58
26
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
4
-
12
13.8
10400
11500
9210
NUCF12R
12
NUCF12R
86
30
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
6
3
17
21.9
14000
13400
5650
NUCF12-1R
12
NUCF12-1R
97
32
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
6
3
17
21.9
14000
13400
9040
NUCF16R
16
NUCF16R
167
35
18
16
M16x1.5
17
19.6
52.1
32.5
8
0.8
6
3
20
58.5
23400
27300
11800
NUCF18R
18
NUCF18R
244
40
20
18
M18x1.5
19
21.6
58.1
36.5
8
0.8
6
3
22
86.2
25200
30900
20300
NUCF20R
20
NUCF20R
457
52
24
20
M20x1.5
21
25.6
66.1
40.5
9
0.8
8
4
31
119.0
43100
58100
30000
NUCF20-1R
20
NUCF20-1R
384
47
24
20
M20x1.5
21
25.6
66.1
40.5
9
0.8
8
4
27
119.0
38900
49000
27200
NUCF24R
24
NUCF24R
789
62
29
24
M24x1.5
25
30.6
80.1
49.5
11
0.8
8
4
38
215.0
58200
75300
35200
NUCF24-1R
24
NUCF24-1R
1020
72
29
24
M24x1.5
25
30.6
80.1
49.5
11
0.8
8
4
44
215.0
63900
88800
57000
NUCF30R
30
NUCF30R
1600
80
35
30
M30x1.5
32
37.0
100.0
63.0
15
1.0
8
4
45
438.0
90300
121000
98300
NUCF30-2R
30
NUCF30-2R
1970
90
35
30
M30x1.5
32
37.0
100.0
63.0
15
1.0
8
4
45
438.0
90300
121000
98300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성