품질보증 정보
카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Series ZF14 - "easy" design, split crossbar along the inner radius
igus
E-Ketten®
Energy Chains® Easy Chain®
Series ZF14
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/e_ketten_easy_chain/serie_zf14/serie_zf14_asmtab.prj},{NB=0.2745 m ZF14.038.028.0 (1,0,0,200,0,0,-124.5,-,-,-)},{INFO=INFO},{BI=38},{BA=46.6},{SIZE=038},{R=28},{EBA=freitragend},{LK=1},{FPMVW=0},{DELTAM=0},{S=200},{GEWLK=0},{AKG=0},{PM=-124.5},{FARBE=0},{AM=0},{AF=0},{CNSMASSEXACT1=0.297},{T=30.500},{KGH=25.000},{A=12.50},{PPATH=assemblies/serie_zf14_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BI
Inner width Bi
[mm]
BA
Outer width Ba
[mm]
R
Bending radius
[mm]
EBA
Installation type
ⁿ/ₐ
ES
Effective travel distance
[mm]
BKL
Calculated chain length
[mm]
AKG1
Number of links
ⁿ/ₐ
H
Nominal height
[mm]
D
Overlength Energy Chain radius in final position including safety
[mm]
K
Pi x R + safety
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
0.2745 m ZF14.038.028.0 (...
ZF14.038
38
46.6
28
unsupported
249
274.5
9
81
86
150
0.082
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성