피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LN01C - Tension spring - Medium light load type
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln01c.prj},{NB=LN01CB-D18-L125},{SC=LN01CB},{LX=Medium light load type},{TOM=SWP-A},{ST=Blackening},{RAOF=180°},{D=18},{L=125},{WDD=2.00},{IT=17.65},{ZDZL=81.39},{ZDWYL=76.4},{THCS=0.83},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
TOM
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
RAOF
Relative angle of hook
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
WDD
Wire diameter(d)
[mm]
IT
Initial tension(N)
[mm]
ZDZL
Maximum load force under dynamic load(N)
[mm]
ZDWYL
Maximum displacement under dynamic load(F max)
[mm]
THCS
Spring constant(N)
[mm]
LN01CA-D3-L10
LN01CA-D3-L10
LN01CA
Medium light load type
SWP-A
Blackening
90°
3
10
0.35
0.66
3.33
4.6
0.59
LN01CA-D3-L15
LN01CA-D3-L15
LN01CA
Medium light load type
SWP-A
Blackening
90°
3
15
0.35
0.66
3.33
9.1
0.29
LN01CA-D3-L20
LN01CA-D3-L20
LN01CA
Medium light load type
SWP-A
Blackening
90°
3
20
0.35
0.66
3.33
14.3
0.19
LN01CA-D3-L25
LN01CA-D3-L25
LN01CA
Medium light load type
SWP-A
Blackening
90°
3
25
0.35
0.66
3.33
19.5
0.14
LN01CA-D3-L30
LN01CA-D3-L30
LN01CA
Medium light load type
SWP-A
Blackening
90°
3
30
0.35
0.66
3.33
24.8
0.11
LN01CA-D4-L15
LN01CA-D4-L15
LN01CA
Medium light load type
SWP-A
Blackening
90°
4
15
0.45
0.98
4.81
7.5
0.51
LN01CA-D4-L20
LN01CA-D4-L20
LN01CA
Medium light load type
SWP-A
Blackening
90°
4
20
0.45
0.98
4.81
12.2
0.31
LN01CA-D4-L25
LN01CA-D4-L25
LN01CA
Medium light load type
SWP-A
Blackening
90°
4
25
0.45
0.98
4.81
16.9
0.23
LN01CA-D4-L30
LN01CA-D4-L30
LN01CA
Medium light load type
SWP-A
Blackening
90°
4
30
0.45
0.98
4.81
21.7
0.18
LN01CA-D4-L35
LN01CA-D4-L35
LN01CA
Medium light load type
SWP-A
Blackening
90°
4
35
0.45
0.98
4.81
26.0
0.15
LN01CA-D4-L40
LN01CA-D4-L40
LN01CA
Medium light load type
SWP-A
Blackening
90°
4
40
0.45
0.98
4.81
30.0
0.13
LN01CA-D5-L15
LN01CA-D5-L15
LN01CA
Medium light load type
SWP-A
Blackening
90°
5
15
0.55
1.37
6.37
5.7
0.89
LN01CA-D5-L20
LN01CA-D5-L20
LN01CA
Medium light load type
SWP-A
Blackening
90°
5
20
0.55
1.37
6.37
9.8
0.51
LN01CA-D5-L25
LN01CA-D5-L25
LN01CA
Medium light load type
SWP-A
Blackening
90°
5
25
0.55
1.37
6.37
14.2
0.35
LN01CA-D5-L30
LN01CA-D5-L30
LN01CA
Medium light load type
SWP-A
Blackening
90°
5
30
0.55
1.37
6.37
18.9
0.26
LN01CA-D5-L35
LN01CA-D5-L35
LN01CA
Medium light load type
SWP-A
Blackening
90°
5
35
0.55
1.37
6.37
24.3
0.21
LN01CA-D5-L40
LN01CA-D5-L40
LN01CA
Medium light load type
SWP-A
Blackening
90°
5
40
0.55
1.37
6.37
28.3
0.18
LN01CA-D5-L45
LN01CA-D5-L45
LN01CA
Medium light load type
SWP-A
Blackening
90°
5
45
0.55
1.37
6.37
31.9
0.16
LN01CA-D5-L50
LN01CA-D5-L50
LN01CA
Medium light load type
SWP-A
Blackening
90°
5
50
0.55
1.37
6.37
36.4
0.14
LN01CA-D6-L20
LN01CA-D6-L20
LN01CA
Medium light load type
SWP-A
Blackening
90°
6
20
0.70
1.67
12.94
9.6
1.18
LN01CA-D6-L25
LN01CA-D6-L25
LN01CA
Medium light load type
SWP-A
Blackening
90°
6
25
0.70
1.67
12.94
14.4
0.78
LN01CA-D6-L30
LN01CA-D6-L30
LN01CA
Medium light load type
SWP-A
Blackening
90°
6
30
0.70
1.67
12.94
20.2
0.56
LN01CA-D6-L35
LN01CA-D6-L35
LN01CA
Medium light load type
SWP-A
Blackening
90°
6
35
0.70
1.67
12.94
28.8
0.39
LN01CA-D6-L40
LN01CA-D6-L40
LN01CA
Medium light load type
SWP-A
Blackening
90°
6
40
0.70
1.67
12.94
30.3
0.37
LN01CA-D6-L45
LN01CA-D6-L45
LN01CA
Medium light load type
SWP-A
Blackening
90°
6
45
0.70
1.67
12.94
34.8
0.32
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LN01F - Tension spring - Medium and heavy load type
HEFA
01.06.2024
LN01A - Tension spring - light load
HEFA
01.06.2024
Compression Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
LN01D - Tension spring - Medium load type
HEFA
01.06.2024
YAUS_E-YAUS - Tension spring, medium and heavy duty
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LBAA,LBASA,LBAY,LBASY,LBBY,LBBSY,LBAU,LBASU,LBBU,LBBSU,LBAS,LBASS,LBBS,LBBS...
SRD-FA
04.04.2023
Extention Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
LN01B - Tension spring - ultra light load type
HEFA
01.06.2024
LN01E - Tension spring - Heavy duty type
HEFA
02.06.2024
WFSP, UFSP, BWFSP, BUFSP - Tension Springs - Specified Type
Misumi
29.05.2023
XCF001 - Tension spring
YDFA
26.02.2024
AUM - Tension Springs-Moderate Load Type
SAMLO
24.03.2023
C-WAWT - Economy Tension Springs - Heavy Load, Double Hook Type
Misumi
29.05.2023
AUW - Tension Springs-Heavy Load Type
SAMLO
24.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성