您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BE84A - 螺旋千斤顶
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be84a_asmtab.prj},{NB=BE84AN-B19-S10},{SC=BE84AN},{TYPE=Screw jack},{MQ=S45C},{ST=Non electrolytic nickel plating},{B=19},{S=10},{MXP=12×1.0},{MM=12},{DD=7.0},{C=21.9},{AB=M6},{LR=406},{SA=},{INFOTEXT=website},{CL=0.75,0.75,0.75,0.00},{PPATH=be84a/../be84a/assemblies/be84a_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
B
[mm]
MXP
M×螺距(细牙螺纹)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
DD
d
[mm]
C
(C)
[mm]
AB
适用螺栓
ⁿ/ₐ
LR
耐负载(N)
ⁿ/ₐ
BE84AF-B17-S10
BE84AF-B17-S10
BE84AF
螺旋千斤顶
S45C
发黑
17
10×1.0
30~45
5.5
19.6
M5
332
BE84AF-B19-S10
BE84AF-B19-S10
BE84AF
螺旋千斤顶
S45C
发黑
19
12×1.0
30~45
7.0
21.9
M6
406
BE84AF-B24-S10
BE84AF-B24-S10
BE84AF
螺旋千斤顶
S45C
发黑
24
16×1.5
30~45
9.0
27.7
M8
535
BE84AF-B27-S10
BE84AF-B27-S10
BE84AF
螺旋千斤顶
S45C
发黑
27
20×1.5
30~45
11.0
31.2
M10
683
BE84AN-B17-S10
BE84AN-B17-S10
BE84AN
螺旋千斤顶
S45C
无电解镀镍
17
10×1.0
30~45
5.5
19.6
M5
332
BE84AN-B19-S10
BE84AN-B19-S10
BE84AN
螺旋千斤顶
S45C
无电解镀镍
19
12×1.0
30~45
7.0
21.9
M6
406
BE84AN-B24-S10
BE84AN-B24-S10
BE84AN
螺旋千斤顶
S45C
无电解镀镍
24
16×1.5
30~45
9.0
27.7
M8
535
BE84AN-B27-S10
BE84AN-B27-S10
BE84AN
螺旋千斤顶
S45C
无电解镀镍
27
20×1.5
30~45
11.0
31.2
M10
683
BE84AU-B17-S10
BE84AU-B17-S10
BE84AU
螺旋千斤顶
SUS304
-
17
10×1.0
30~45
5.5
19.6
M5
198
BE84AU-B19-S10
BE84AU-B19-S10
BE84AU
螺旋千斤顶
SUS304
-
19
12×1.0
30~45
7.0
21.9
M6
242
BE84AU-B24-S10
BE84AU-B24-S10
BE84AU
螺旋千斤顶
SUS304
-
24
16×1.5
30~45
9.0
27.7
M8
320
BE84AU-B27-S10
BE84AU-B27-S10
BE84AU
螺旋千斤顶
SUS304
-
27
20×1.5
30~45
11.0
31.2
M10
408
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表