您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BM52Z-53Z - 大半圆头方颈螺栓/T型槽用螺栓
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm52z-53z.prj},{NB=BM52ZU-M12-L20},{SC=BM52ZU},{LX=Half round head square neck bolt},{LW=Coarse teeth},{MAT=SUS304},{ST=-},{QDDJ=-},{SYBZ=DIN 603-2017},{M=12},{L=20},{P=1.75},{D=30.65},{T=6.95},{H=8.75},{A=12.70},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
LW
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
QDDJ
强度等级
ⁿ/ₐ
SYBZ
适用标准
ⁿ/ₐ
M
[mm]
P
P 螺距
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
t
[mm]
H
h
[mm]
A
[mm]
BM52ZU-M6-L12
BM52ZU-M6-L12
BM52ZU
大半圆头方颈螺栓
粗牙
SUS304
-
-
DIN 603-2017
6
1.00
16.55
3.88
4.60
6.48
BM52ZU-M8-L16
BM52ZU-M8-L16
BM52ZU
大半圆头方颈螺栓
粗牙
SUS304
-
-
DIN 603-2017
8
1.25
20.65
4.88
5.60
8.58
BM52ZU-M10-L20
BM52ZU-M10-L20
BM52ZU
大半圆头方颈螺栓
粗牙
SUS304
-
-
DIN 603-2017
10
1.50
24.65
5.38
6.60
10.58
BM52ZU-M12-L20
BM52ZU-M12-L20
BM52ZU
大半圆头方颈螺栓
粗牙
SUS304
-
-
DIN 603-2017
12
1.75
30.65
6.95
8.75
12.70
BM53ZU-M5-L16
BM53ZU-M5-L16
BM53ZU
T型槽用螺栓
粗牙
SUS304
-
A2-70
GB/T 37-1998
5
0.80
12.00
4.24
0.00
9.00
BM53ZU-M6-L16
BM53ZU-M6-L16
BM53ZU
T型槽用螺栓
粗牙
SUS304
-
A2-70
GB/T 37-1998
6
1.00
16.00
5.24
0.00
12.00
BM53ZU-M8-L16
BM53ZU-M8-L16
BM53ZU
T型槽用螺栓
粗牙
SUS304
-
A2-70
GB/T 37-1998
8
1.25
20.00
6.24
0.00
14.00
BM53ZU-M10-L25
BM53ZU-M10-L25
BM53ZU
T型槽用螺栓
粗牙
SUS304
-
A2-70
GB/T 37-1998
10
1.50
25.00
7.29
0.00
18.00
BM53ZU-M12-L35
BM53ZU-M12-L35
BM53ZU
T型槽用螺栓
粗牙
SUS304
-
A2-70
GB/T 37-1998
12
1.75
30.00
8.89
0.00
22.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BN 48975 - Round head full square neck bolts, Full thread and coarse thread...
Bossard Inch
29.11.2018
TBF40 - 大半圆头方颈螺栓
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表