您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BM10A - 头部带挡块
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm10a.prj},{NB=BM10AA-B19},{SC=BM10AA},{LX=Head with stop},{MAT=SCM435},{HRC=45℃~50HRC},{ST=plate with nickel},{SM=polyurethane},{SCL=black},{BH=Shaw A90},{B=19},{M=12},{T=2.0},{EE=2.0},{L=15},{DD=15},{C=21.9},{E=7.5},{INFOTEXT=website},{H=4.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRC
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SM
挡块材质
ⁿ/ₐ
SCL
挡块颜色
ⁿ/ₐ
BH
挡块硬度
ⁿ/ₐ
B
[mm]
M
[mm]
T
t
[mm]
EE
e
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
C
(C)
[mm]
E
[mm]
BM10AA-B7
BM10AA-B7
BM10AA
头部带挡块
SCM435
45℃~50HRC
镀镍
聚氨酯
黑色
肖氏A90
7
4
1.5
1.5
5
5
8.1
2.8
BM10AA-B8
BM10AA-B8
BM10AA
头部带挡块
SCM435
45℃~50HRC
镀镍
聚氨酯
黑色
肖氏A90
8
5
1.5
1.5
6
6
9.2
3.5
BM10AA-B10
BM10AA-B10
BM10AA
头部带挡块
SCM435
45℃~50HRC
镀镍
聚氨酯
黑色
肖氏A90
10
6
2.0
2.0
6
8
11.5
4.0
BM10AA-B13
BM10AA-B13
BM10AA
头部带挡块
SCM435
45℃~50HRC
镀镍
聚氨酯
黑色
肖氏A90
13
8
2.0
2.0
10
10
15.0
5.3
BM10AA-B14
BM10AA-B14
BM10AA
头部带挡块
SCM435
45℃~50HRC
镀镍
聚氨酯
黑色
肖氏A90
14
8
2.0
2.0
10
10
16.2
5.3
BM10AA-B17
BM10AA-B17
BM10AA
头部带挡块
SCM435
45℃~50HRC
镀镍
聚氨酯
黑色
肖氏A90
17
10
2.0
2.0
12
13
19.6
6.4
BM10AA-B19
BM10AA-B19
BM10AA
头部带挡块
SCM435
45℃~50HRC
镀镍
聚氨酯
黑色
肖氏A90
19
12
2.0
2.0
15
15
21.9
7.5
BM10AQ-B7
BM10AQ-B7
BM10AQ
头部带挡块
SUS304
-
-
聚氨酯
黑色
肖氏A90
7
4
1.5
1.5
5
5
8.1
2.8
BM10AQ-B8
BM10AQ-B8
BM10AQ
头部带挡块
SUS304
-
-
聚氨酯
黑色
肖氏A90
8
5
1.5
1.5
6
6
9.2
3.5
BM10AQ-B10
BM10AQ-B10
BM10AQ
头部带挡块
SUS304
-
-
聚氨酯
黑色
肖氏A90
10
6
2.0
2.0
6
8
11.5
4.0
BM10AQ-B13
BM10AQ-B13
BM10AQ
头部带挡块
SUS304
-
-
聚氨酯
黑色
肖氏A90
13
8
2.0
2.0
10
10
15.0
5.3
BM10AQ-B14
BM10AQ-B14
BM10AQ
头部带挡块
SUS304
-
-
聚氨酯
黑色
肖氏A90
14
8
2.0
2.0
10
10
16.2
5.3
BM10AQ-B17
BM10AQ-B17
BM10AQ
头部带挡块
SUS304
-
-
聚氨酯
黑色
肖氏A90
17
10
2.0
2.0
12
13
19.6
6.4
BM10AQ-B19
BM10AQ-B19
BM10AQ
头部带挡块
SUS304
-
-
聚氨酯
黑色
肖氏A90
19
12
2.0
2.0
15
15
21.9
7.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表