您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BM08A-B-C - 滚花高头螺钉/滚花平头螺钉/十字滚花台阶手拧螺钉
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm08a-b-c.prj},{NB=BM08BU-M5-L12 12},{SC=BM08BU},{LX=Knurled screws},{LW=Coarse teeth},{MAT=SUS304},{ST=-},{QDDJ=A2-70},{SYBZ=GB/T 834-1988},{M=5},{L=12},{P=0.80},{D=16.0},{D1=0},{T=10},{T1=0.0},{T2=0.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
LW
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
QDDJ
强度等级
ⁿ/ₐ
SYBZ
适用标准
ⁿ/ₐ
M
[mm]
P
P 螺距
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
T
t
[mm]
T1
t1
[mm]
T2
t2
[mm]
BM08AU-M3-L6 6
BM08AU-M3-L6
BM08AU
滚花高头螺钉
粗牙
SUS304
-
A2-70
GB/T 834-1988
3
0.50
11.0
6
7
2.8
1.2
BM08AU-M4-L8 8
BM08AU-M4-L8
BM08AU
滚花高头螺钉
粗牙
SUS304
-
A2-70
GB/T 834-1988
4
0.70
12.0
8
8
3.0
1.5
BM08AU-M5-L10 10
BM08AU-M5-L10
BM08AU
滚花高头螺钉
粗牙
SUS304
-
A2-70
GB/T 834-1988
5
0.80
16.0
10
10
4.0
2.0
BM08AU-M6-L12 12
BM08AU-M6-L12
BM08AU
滚花高头螺钉
粗牙
SUS304
-
A2-70
GB/T 834-1988
6
1.00
20.0
12
12
5.0
2.5
BM08AU-M8-L16 16
BM08AU-M8-L16
BM08AU
滚花高头螺钉
粗牙
SUS304
-
A2-70
GB/T 834-1988
8
1.25
24.0
16
16
6.0
3.0
BM08AU-M10-L20 20
BM08AU-M10-L20
BM08AU
滚花高头螺钉
粗牙
SUS304
-
A2-70
GB/T 834-1988
10
1.50
30.0
20
20
8.0
3.8
BM08BU-M3-L6 6
BM08BU-M3-L6
BM08BU
滚花平头螺钉
粗牙
SUS304
-
A2-70
GB/T 834-1988
3
0.50
11.0
0
7
0.0
0.0
BM08BU-M4-L8 8
BM08BU-M4-L8
BM08BU
滚花平头螺钉
粗牙
SUS304
-
A2-70
GB/T 834-1988
4
0.70
12.0
0
8
0.0
0.0
BM08BU-M5-L12 12
BM08BU-M5-L12
BM08BU
滚花平头螺钉
粗牙
SUS304
-
A2-70
GB/T 834-1988
5
0.80
16.0
0
10
0.0
0.0
BM08BU-M6-L16 16
BM08BU-M6-L16
BM08BU
滚花平头螺钉
粗牙
SUS304
-
A2-70
GB/T 834-1988
6
1.00
20.0
0
12
0.0
0.0
BM08CG-M3-L6 6
BM08CG-M3-L6
BM08CG
十字滚花台阶手拧螺钉
粗牙
碳钢
镀黑锌
-
-
3
0.50
9.0
6
6
2.0
0.0
BM08CG-M4-L6 6
BM08CG-M4-L6
BM08CG
十字滚花台阶手拧螺钉
粗牙
碳钢
镀黑锌
-
-
4
0.70
9.0
6
9
3.0
0.0
BM08CG-M5-L6 6
BM08CG-M5-L6
BM08CG
十字滚花台阶手拧螺钉
粗牙
碳钢
镀黑锌
-
-
5
0.80
12.5
8
10
4.0
0.0
BM08CG-M6-L6 6
BM08CG-M6-L6
BM08CG
十字滚花台阶手拧螺钉
粗牙
碳钢
镀黑锌
-
-
6
1.00
12.5
8
10
4.0
0.0
BM08CN-M3-L6 6
BM08CN-M3-L6
BM08CN
十字滚花台阶手拧螺钉
粗牙
碳钢
镀镍
-
-
3
0.50
9.0
6
6
2.0
0.0
BM08CN-M4-L6 6
BM08CN-M4-L6
BM08CN
十字滚花台阶手拧螺钉
粗牙
碳钢
镀镍
-
-
4
0.70
9.0
6
9
3.0
0.0
BM08CN-M5-L10 10
BM08CN-M5-L10
BM08CN
十字滚花台阶手拧螺钉
粗牙
碳钢
镀镍
-
-
5
0.80
12.5
8
10
4.0
0.0
BM08CN-M6-L10 10
BM08CN-M6-L10
BM08CN
十字滚花台阶手拧螺钉
粗牙
碳钢
镀镍
-
-
6
1.00
12.5
8
10
4.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
JIS B 1181 C - Hexagon nuts, C
Chinese Manufacturers
27.05.2014
NBMX, NBFX, NBLMX, NBLFX, NBMSX, NBLMSX - 旋钮-棱锥花纹型
Misumi
30.06.2021
AJ-603 - Thumb Screws - Knurled Metal
Essentra Components
25.07.2014
BN 924 - Blind rivets Standard, dome head (POP® TAPD BS; ~DIN 7337 A; ~ISO ...
Bossard Catalog
31.10.2023
AJ-603 - Thumb Screws - Knurled Metal
Reid Supply
27.01.2022
GN 421 - Stainless Steel-Hollow knurled knobs
JW Winco
02.04.2024
K0141 - Knurled thumb screws plastic
KIPP USA
21.05.2024
SL-CRKW,SH-CRKW,SL-CRKB,SH-CRKB,SL-CRKR,SH-CRKR - Precision Cleaning Decora...
Misumi
17.11.2023
PQCM - Plastic Headed - Thumb Screws - M3 to M8 Thread Stainless Steel Din ...
WMBerg
06.06.2023
TBC09_10 - 十字滚花台阶手拧螺钉
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CRKW, CRKB, CRKR - 树脂滚花型螺丝
Misumi
03.06.2021
PQHM - Knurled Thumb Screws - 6mm to 10mm Head Diameter - Stainless Steel D...
WMBerg
06.06.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表