BH04 - 夹具用定位销-前端锥头R型·带肩止动螺丝型·无研磨退刀槽
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh04.prj},{NB=BH04YB-D6-P3-H3-L5-F6},{SC=BH04YB},{TYPE=circular},{TM=SUJ2},{HRC=50~55HRC},{ST=Electroless nickel plating},{D=6},{P=3},{H=3},{L=5},{F=6},{KWC=},{PK=},{PKZ=0.0},{RC=},{RCZ=0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
HRC
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
DG6
g6公差
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
BH04YA-D6-P3-H3-L5-F6
BH04YA-D6-P3-H3-L5-F6
BH04YA
圆形
SUJ2
50~55HRC
-
-0.004/-0.012
4
9
1
BH04YC-D6-P3-H3-L5-F6
BH04YC-D6-P3-H3-L5-F6
BH04YC
圆形
SUJ2
50~55HRC
发黑
-0.004/-0.012
4
9
1
BH04YB-D6-P3-H3-L5-F6
BH04YB-D6-P3-H3-L5-F6
BH04YB
圆形
SUJ2
50~55HRC
无电解镀镍
-0.004/-0.012
4
9
1
BH04LA-D6-P3-H3-L5-F6
BH04LA-D6-P3-H3-L5-F6
BH04LA
多棱形
SUJ2
50~55HRC
-
-0.004/-0.012
4
9
1
BH04LC-D6-P3-H3-L5-F6
BH04LC-D6-P3-H3-L5-F6
BH04LC
多棱形
SUJ2
50~55HRC
发黑
-0.004/-0.012
4
9
1
BH04LB-D6-P3-H3-L5-F6
BH04LB-D6-P3-H3-L5-F6
BH04LB
多棱形
SUJ2
50~55HRC
无电解镀镍
-0.004/-0.012
4
9
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表