ZH21AU - Linear slide rail, 27 series, stainless steel / two section pull-out type
HEFA
20-dragchain_linearslide
linearslide
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/20-dragchain_linearslide/linearslide/27twostainlesssteelasmtab.prj},{NB=ZH21AU-12_10},{CODE=ZH21AU},{LOAD=Light load type },{WIDTH=27},{MAT=Stainless steel (SUS304) },{SURFACE=-},{SP=12},{SLIDE=304.8},{PS=0.0},{L1=244.8},{L2=264.8},{L3=194.8},{D=244.8},{E=264.8},{RATED=235},{INFOTEXT=website},{PPATH=27twostainlesssteel/assemblies/27_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Serial code
ⁿ/ₐ
LOAD
Load class
ⁿ/ₐ
WIDTH
width
[mm]
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
SURFACE
surface treatment
ⁿ/ₐ
SP
Specifications
ⁿ/ₐ
SLIDE
Slide length
[mm]
TRIP
trip
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
RATED
Rated load
ⁿ/ₐ
ZH21AU-8_10
ZH21AU-8_1
ZH21AU
Light load type
27
Stainless steel (SUS304)
-
8
203.2
136.1
143.2
163.2
0.0
143.2
163.2
255
ZH21AU-10_10
ZH21AU-10_1
ZH21AU
Light load type
27
Stainless steel (SUS304)
-
10
254.0
186.9
194.0
214.0
154.0
194.0
214.0
235
ZH21AU-12_10
ZH21AU-12_1
ZH21AU
Light load type
27
Stainless steel (SUS304)
-
12
304.8
225.0
244.8
264.8
194.8
244.8
264.8
235
ZH21AU-14_10
ZH21AU-14_1
ZH21AU
Light load type
27
Stainless steel (SUS304)
-
14
355.6
263.1
295.6
315.6
230.6
295.6
315.6
225
ZH21AU-16_10
ZH21AU-16_1
ZH21AU
Light load type
27
Stainless steel (SUS304)
-
16
406.4
301.2
346.4
366.4
271.4
346.4
366.4
206
ZH21AU-18_10
ZH21AU-18_1
ZH21AU
Light load type
27
Stainless steel (SUS304)
-
18
457.2
339.3
397.2
417.2
307.2
397.2
417.2
196
ZH21AU-20_10
ZH21AU-20_1
ZH21AU
Light load type
27
Stainless steel (SUS304)
-
20
508.0
377.4
448.0
468.0
345.0
444.8
468.0
176
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성